Vecchie abitudini o innovazione? Con ALPHA GO, la scelta è chiara.

La gamma ALPHA GO: Efficienza e risparmio di tempo garantiti

Dimenticare visite ripetute e perdite di tempo è ora possibile con la nuova gamma ALPHA GO. Due soli circolatori, anziché un centinaio, permettono di completare la sostituzione già al primo intervento presso il cliente. Il flusso di lavoro ottimizzato per dispositivi mobili semplifica le operazioni e assicura una messa in servizio efficiente del circolatore.

Con i nuovi modelli Grundfos ALPHA1 GO e ALPHA2 GO è possibile sostituire quasi il 70% dei circolatori Grundfos integrati, oltre alla maggior parte dei circolatori installati direttamente negli impianti. Il dimensionamento e la selezione risultano ulteriormente semplificati. Le nuove funzionalità introdotte consentono una sostituzione rapida in un solo passaggio. Inoltre, grazie alla Configurazione Guidata, è possibile garantire un avviamento preciso, ottimizzare il comfort e ridurre i consumi energetici. Scopri la nuova gamma Grundfos ALPHA GO nel video dedicato.

Sostituzione veloce con solo due circolatori nel furgone

Il design della nuova gamma ALPHA GO consente di trasportare nel furgone solo due circolatori. Con ALPHA2 GO 25-75 180 e ALPHA1 GO 25-80 180, e un adattatore di segnale FCI, potrai sostituire quasi il 70% dei circolatori integrati Grundfos e la maggior parte dei circolatori utilizzati direttamente in impianto.

ALPHA1 GO 25-80 180 è compatibile con la maggior parte dei circolatori integrati UPS, mentre ALPHA2 GO 25-75 180 è compatibile con la maggior parte dei circolatori UPM3 e UPM4, oltre che con la maggior parte dei circolatori utilizzati direttamente in impianto. Questo garantisce una sostituzione rapida e senza sforzo dei circolatori esistenti, sia nuovi che vecchi.

Esplora la nostra gamma di prodotti

Grundfos ALPHA1 GO e ALPHA2 GO offrono funzionalità rivoluzionarie che ottimizzeranno enormemente il tuo flusso di lavoro.


Grundfos ALPHA1 GO

Scopri Grundfos ALPHA1 GO – un circolatore di alta qualità con funzionalità che garantiscono le massime prestazioni. ALPHA1 GO è la soluzione ideale per sostituire i circolatori UPS, sia integrati nelle caldaie che installati esternamente. Include una ricca selezione di funzionalità nuove e migliorate, come ad esempio:

  • Compatibile con circolatori integrati in caldaia o esterni

  • Sfiato automatico

  • Protezione contro il funzionamento a secco 

  • Avvio robusto


Grundfos ALPHA2 GO

Scopri Grundfos ALPHA2 GO: la scelta premium che offre prestazioni elevate e funzionalità progettate per affrontare ogni situazione. ALPHA2 GO è progettato per sostituire i circolatori UPM3 e UPM4, sia autonomi che integrati. Oltre alle funzionalità dell'ALPHA1 GO, l'ALPHA2 GO offre anche: 

  • Configurazione Guidata

  • Registro di avvisi &e allarmi 

  • Rilevamento dell'aria e & sfiato

  • Bilanciamento

  • AUTOADAPT migliorato

Grundfos GO

Con l’app Grundfos GO per circolatori, verrai guidato passo dopo passo nel processo di sostituzione e messa in servizio. GO Replace e la Configurazione Guidata di Grundfos rendono il tuo flusso di lavoro più professionale e completamente gestibile dal cellulare.



Diventa un esperto con il nostro corso gratuito Ecademy

I nostri 7 moduli online sono facili da seguire e ti prepareranno all’utilizzo della nuova gamma di circolatori nel tuo lavoro quotidiano. Scopri tutte le funzionalità rivoluzionarie della gamma Grundfos ALPHA GO e dell’app Grundfos GO.

Unisciti adesso

Grazie a Grundfos for Installers sarai sempre aggiornato

150.000 professionisti non possono sbagliarsi!

Migliaia di utenti hanno già effettuato la registrazione a Grundfos for Installers. Unisciti a loro gratuitamente e ottieni accesso illimitato a strumenti, formazione e conoscenze. Sarai anche tra i primi a conoscere i prossimi prodotti ed eventi esclusivi.

Come possiamo aiutarti?

Che tu voglia acquistare un prodotto o chiedere semplicemente un consiglio a un esperto Grundfos, siamo più che felici di aiutarti a ottenere il massimo dalla tua soluzione di pompaggio! Contattaci se hai bisogno di assistenza.