E se pudesse resolver quase todas as tarefas de substituição da bomba de circulação na primeira visita do cliente?
Encontrar e instalar uma bomba de circulação de substituição correta pode ser uma tarefa complexa e morosa. Esperar que haja peças sobressalentes em stock, a complexidade de encontrar a bomba de circulação certa - tudo isto perturba o seu fluxo de trabalho e, muitas vezes, é necessário ir e voltar mais do que uma vez antes de a instalação estar concluída. Mas e se pudesse resolver o problema nas primeiras visitas aos clientes e deixar o desperdício de horas de trabalho no passado?
Os novos Grundfos ALPHA1 GO e ALPHA2 GO, juntamente com a aplicação Grundfos GO, estão aqui para mudar o jogo, optimizando o seu fluxo de trabalho e tornando as substituições muito mais rápidas - poupando-lhe muito tempo a longo prazo.
Um futuro com menos bombas
A gama ALPHA GO da Grundfos é uma solução única no mercado. Foi desenvolvido com base em mais de 30 anos de experiência com unidades integradas. A gama foi concebida para bombas de circulação autónomas e integradas em aplicações de aquecimento doméstico. Os seus dois modelos cobrem quase 70% das bombas de circulação Grundfos integradas e a maioria das bombas de circulação autónomas, o que garante uma substituição rápida e sem esforço das bombas de circulação existentes, tanto novas como antigas. Isto significa que só precisa de duas bombas circuladoras na carrinha, o que facilita muito o dimensionamento e a seleção da bomba de circulação.
Isso significa que só precisa levar uma ALPHA2 GO 25-75 180, uma ALPHA1 GO 25-80 180, o adaptador do cabo de potência e um adaptador de cabo de sinal na sua carrinha.
A ALPHA1 GO 25-80 180 é compatível com a maioria das bombas circuladoras integradas UPS, e a ALPHA2 GO 25-75 180 é compatível com a maioria das bombas circuladoras UPM3 e UPM4, bem como a maioria das bombas circuladoras autónomas.
Com apenas duas bombas de circulação de tamanhos diferentes:
Pode resolver tarefas de substituição com apenas um GO.
Não tem de esperar por peças sobresselentes.
Evita problemas de detenção de stocks no seu trabalho diário.
Reduz a complexidade de encontrar e instalar a bomba de circulação de substituição correta, tanto para bombas de circulação autónomas como para bombas de circulação integradas.
A Grundfos GO guia-o por todo o caminho
Além disso, o fluxo de trabalho tornou-se muito mais fácil e rápido devido à aplicação Grundfos GO para bombas de circulação, que o guiará ao longo do processo de substituição. Com a funcionalidade «Substituição bomba circuladora» na aplicação Grundfos GO, pode utilizar a função Scan-find-replace ou a função Search and Select, e ser-lhe-á apresentada uma sugestão de substituição precisa.