Como substituir bombas circulatórias autónomas com a aplicação Grundfos GO e a bomba circulatória ALPHA2 GO

Com as bombas circuladoras ALPHA1 GO e ALPHA2 GO, é possível substituir a maioria das bombas circuladoras autónomas.

Com «Substituição bomba circuladora» na aplicação Grundfos GO, pode pesquisar entre mais de 10.000 das bombas circuladoras autónomas mais conhecidas no mercado.

Neste vídeo passo a passo, pode ver como é feito seguindo a orientação na aplicação Grundfos GO para uma rápida substituição da bomba circuladora antiga e garantir uma comissionamento preciso da bomba circuladora com Configuração Guiada.

Substituição rápida com apenas duas bombas na sua carrinha

O design da nova gama ALPHA GO permite solucionar intervenção apenas com duas bombas na sua carrinha. Com a ALPHA2 GO 25-75 180 e a ALPHA1 GO 25-80 180 e um adaptador de sinal FCI, poderá substituir quase 70% dos circuladores integrados Grundfos e a maioria dos circuladores autónomos.

A ALPHA1 GO 25-80 180 é compatível com a maioria dos circuladores UPS integrados e a ALPHA2 GO 25-75 180 é compatível com a maioria dos circuladores UPM3 e UPM4, bem como com a maioria dos circuladores autónomos. Isto garante a substituição rápida e fácil de circuladores , novos e antigos.

Grundfos GO

A funcionalidade «Substituição bomba circuladora» para circuladores ajuda-o a encontrar a bomba certa para a tarefa.



Torne-se um especialista com o nosso curso gratuito Ecademy

Os nossos 7 módulos online são fáceis de seguir e irão prepará-lo para utilizar a nova gama de bombas no seu trabalho diário. Aprenda tudo sobre as funcionalidades inovadoras da Gama Grundfos ALPHA GO e da aplicação Grundfos GO.

150,000 profissionais não devem estar errados!

Milhares de colegas instaladores já se inscreveram na Grundfos para Instaladores. Junte-se a eles gratuitamente e obtenha acesso ilimitado a ferramentas, formação e conhecimentos. Será também um dos primeiros a saber dos próximos produtos , bem como de eventos exclusivos.