Rămâneți la vechile metode sau alegeți un produs revoluționar

Gama ALPHA GO: O soluție revoluționară care economisește timp

Lăsați în urmă apelurile de asistență și timpul pierdut, cu noua gamă ALPHA GO. Două pompe în loc de o sută permit instalatorilor să remedieze problemele legate de înlocuirea pompei de circulație încă de la prima vizită la client. Fluxul de lucru optimizat pentru dispozitive mobile reduce complexitatea și asigură punerea în funcțiune optimă a pompelor.

Cu noile pompe Grundfos ALPHA1 GO și ALPHA2 GO, puteți înlocui aproape 70% din pompele de circulație integrate Grundfos și majoritatea pompelor independente. Dimensionarea și selectarea pompelor de circulație au devenit mult mai ușoare. Caracteristici noi și inovatoare vă permit să efectuați o înlocuire rapidă printr-o singură intervenție. Iar cu Configurarea ghidată (Guided Setup) puteți asigura o punere în funcțiune precisă, confortul utilizatorilor și reducerea consumului de energie. Vizionați videoclipul și familiarizați-vă cu noua gamă Grundfos ALPHA GO.

Înlocuire rapidă cu doar două pompe în duba dumneavoastră

Designul noii game ALPHA GO vă permite să transportați doar două pompe în dubă. Cu ALPHA2 GO 25-75 180 și ALPHA1 GO 25-80 180 și un adaptor de semnal FCI, veți putea înlocui aproape 70% dintre pompele de circulație Grundfos integrate și majoritatea pompelor de circulație independente.

ALPHA1 GO 25-80 180 este compatibilă cu majoritatea pompelor de circulație UPS integrate, iar ALPHA2 GO 25-75 180 este compatibilă cu majoritatea pompelor de circulație UPM3 și UPM4, precum și cu majoritatea pompelor de circulație independente. Acest lucru garantează înlocuirea rapidă și fără efort a pompelor de circulație existente, atât noi, cât și vechi.

Explorați gama noastră de produse

Grundfos ALPHA1 GO și ALPHA2 GO sunt prevăzute cu caracteristici inovatoare, care vor optimiza considerabil fluxul de lucru.


Grundfos ALPHA1 GO

Aflați mai multe despre Grundfos ALPHA1 GO – o pompă de circulație de înaltă calitate, cu caracteristici care asigură performanțe maxime. ALPHA1 GO este potrivită pentru înlocuirea pompelor UPS integrate și a pompelor de circulație independente. Este prevăzută cu o gamă largă de caracteristici noi și îmbunătățite, precum:

  • Compatibilitate pentru înlocuirea pompelor integrate și independente

  • Aerisire automată

  • Protecție împotriva funcționării în regim uscat 

  • Pornire fără probleme


Grundfos ALPHA2 GO

Aflați mai multe despre Grundfos ALPHA2 GO – selecția premium, care oferă performanțe ridicate și caracteristici concepute pentru a face față oricărei situații. ALPHA2 GO este concepută pentru înlocuirea pompelor de circulație independente și integrate UPM3 și UPM4. În plus față de caracteristicile modelului ALPHA1 GO, ALPHA2 GO include și următoarele: 

  • Configurare ghidată

  • Jurnal de avertizări & alarme 

  • Detectarea aerului & aerisire

  • Echilibrare

  • Funcție AUTOADAPT îmbunătățită

Grundfos GO

Cu aplicația Grundfos GO pentru pompe de circulație, veți fi ghidat prin procesul de înlocuire și punere în funcțiune. Cu GO Replace și Grundfos Guided Setup (Configurare ghidată), fluxul dumneavoastră de lucru este ghidat prin aplicația mobilă și este îmbunătățit din punct de vedere profesional.

Alatura-te acum

Cu Grundfos pentru Instalatori, vei fi intotdeauna cu un pas inainte

Cei 150.000 de profesioniști care ne-au ales nu se pot înșela!

Mii de colegi instalatori s-au înscris deja la GFI (Grundfos for Installers – Grundfos pentru instalatori). Alăturați-vă gratuit și beneficiați de acces nelimitat la instrumente, instruire și cunoștințe.  Veți fi, de asemenea, printre primii care vor afla despre produsele viitoare, precum și despre evenimente exclusive.

Cum vă putem ajuta?

Indiferent dacă doriți să cumpărați un produs sau doriți doar o recomandare din partea unui expert Grundfos, ne face mare plăcere să vă ajutăm să vă utilizați soluția de pompare la potențialul său maxim! Nu ezitați să ne contactați dacă aveți nevoie de asistență.