OSTANI uz stare metode ili IDI sa budućom revolucionarnom strategijom

ALPHA GO asortiman: Revolucionarna promena koja štedi vreme


Ostavite povratne pozive i izgubljeno vreme u prošlosti sa novom ALPHA GO serijom. Dve pumpe umesto stotinu omogućavaju instalaterima da reše zadatke zamene cirkulacionih pumpi prilikom prve posete kupcu. Mobilni radni tok smanjuje složenost i obezbeđuje optimalno puštanje pumpe u rad.

Sa novim Grundfos ALPHA1 GO i ALPHA2 GO, možete zameniti skoro 70% integrisanih Grundfos cirkulacionih pumpi i većinu samostalnih pumpi. Dimenzionisanje i izbor cirkulacione pumpe je upravo postao mnogo lakši. Revolucionarne nove funkcije vam omogućavaju da izvršite brzu zamenu jednim potezom. A uz pomoć Vođenog podešavanja možete osigurati precizno puštanje u rad, osigurati udobnost i smanjiti potrošnju energije. Idite i upoznajte se sa novom Grundfos ALPHA GO serijom u videu.

Brza zamena sa samo dve pumpe u vašem kombiju

Dizajn nove ALPHA GO serije vam omogućava da u kombiju nosite samo dve pumpe. Sa ALPHA2 GO 25-75 180 i ALPHA1 GO 25-80 180, i FCI signalnim adapterom, moći ćete da zamenite skoro 70% integrisanih Grundfos cirkulacionih pumpi i većinu samostalnih cirkulacionih pumpi.

ALPHA1 GO 25-80 180 je kompatibilan sa većinom integrisanih UPS cirkulacionih pumpi, a ALPHA2 GO 25-75 180 je kompatibilan sa većinom UPM3 i UPM4 cirkulacionih pumpi, kao i sa većinom samostalnih cirkulacionih pumpi. Ovo garantuje brzu i jednostavnu zamenu postojećih cirkulacionih pumpi, kako novih tako i starih.

Istražite naš asortiman proizvoda

Grundfos ALPHA1 GO i ALPHA2 GO dolaze sa revolucionarnim novim karakteristikama koje će značajno optimizovati vaš radni tok.

Grundfos ALPHA1 GO

Saznajte više o Grundfos ALPHA1 GO - visokokvalitetnoj cirkulacionoj pumpi sa karakteristikama koje obezbeđuju najviše performanse. ALPHA1 GO je pogodan za zamenu integrisanih UPS pumpi i samostalnih cirkulacionih pumpi. Dolazi sa velikim izborom novih i poboljšanih funkcija, kao što su:

  • Kompatibilnost integrisanih i samostalnih zamena

  • Samoodzračivanje

  • Zaštita od rada na suvo 

  • Robustan startap

Grundfos ALPHA2 GO

Saznajte više o Grundfos ALPHA2 GO - premijum izboru, koji nudi visoke performanse i karakteristike dizajnirane da se nose sa svakom situacijom. ALPHA2 GO je napravljen za zamenu samostalnih i integrisanih cirkulacionih pumpi UPM3 i UPM4. Pored karakteristika iz ALPHA1 GO, ALPHA2 GO takođe dolazi sa: 

  • Vođeno podešavanje

  • Upozorenje& dnevnik alarm 

  • Detekcija vazduha& ventilacija

  • Balansiranje

  • Poboljšani AUTOADAPT

Grundfos GO

Uz Grundfos GO aplikaciju za cirkulacione pumpe, bićete vođeni kroz proces zamene i puštanja u rad. Funkcionalnost „Zamena cirkulacione pumpe“ i Grundfos vođeno podešavanje čine vaš radni proces mobilnim i još profesionalnijim.

150.000 profesionalaca ne može biti pogrešno!

Hiljade vaših kolega instalatera je već potpisalo   za Grundfos za instalatere. Pridružite im se besplatno i dobijte neograničen pristup alatima, obuci i znanju. Takođe ćete biti među prvima koji će čuti za predstojeće proizvode, kao i ekskluzivne događaje

Kako možemo da vam pomognemo?

Bilo da želite da kupite proizvod ili jednostavno tražite savet od Grundfos stručnjaka, biće nam drago da vam pomognemo da izvučete maksimum iz svoje pumpe. Slobodno nas kontaktirajte ako vam je potrebna podrška.