Kundcase

Caritas-Krankenhaus i Bad Mergentheim: Miljöskydd tack vare effektiv teknik

Under de senaste åren har sjukhuset Caritas-Krankenhaus i Bad Mergentheim successivt uppgraderat sin HVAC-teknik och nu senast med fokus på kylsystemet. En viktig beståndsdel har i alla projekt varit Grundfos hydraulsystem med högeffektiva pumpar.

Sjukhus är storskaliga, resurskrävande energiförbrukare och kan spela en viktig roll i klimatskyddet. Detta framgår av initiativ som t.ex. projektet ”KLIK green” som finansieras av det tyska miljöministeriet, där 250 sjukhus och rehabiliteringskliniker över hela Tyskland sammanlagt har sparat 100 000 ton CO2 fram till april 2022. Men att modernisera energisystemen på sjukhus är i praktiken ett långsiktigt arbete som innebär att delar av byggnadstekniken byts ut i etapper. Det gäller även sjukhuset Caritas-Krankenhaus i Bad Mergentheim, som uppgraderade sitt kylsystem 2021.

 

Som det största akutsjukhuset i regionen sysselsätter det 1 450 anställda på tio specialistavdelningar, två institut och tio certifierade vårdcentraler och ger vård till cirka 22 000 slutenvårdspatienter och över 45 000 öppenvårdspatienter varje år. Sedan 2006 har sjukhuset varit en del av BBT-koncernen, en stor kristen leverantör av sjukhus och sociala inrättningar. På 1990-talet återuppbyggdes Caritassjukhuset, och därefter skulle de tekniska faciliteterna uppgraderas. Sedan 2014 har sjukhuset successivt genomgått en omfattande modernisering, vilket hittills har lett till att elcentralen, värmedistributionssystemet, ventilations- och luftkonditioneringstekniken samt kylsystemet har bytts ut eller uppgraderats. Dessa åtgärder har fokuserat på energioptimering för bättre klimatskydd och effektivare drift.

Nytt kylsystem
Det senaste projektet var ett byte av kylsystemet, som slutfördes hösten 2021. ”Den befintliga installationen från 1990-talet kunde inte längre tillgodose kylbehovet på sommaren och erbjöd inte tillräcklig redundans för ett eventuellt fel på ett kylaggregat”, förklarar Detlef Janßen, teknikchef vid BBT-koncernen i regionen Tauberfranken-Hohenlohe. ”Dessutom var de två öppna kyltornsinstallationerna inte längre ändamålsenliga och behövde bytas ut för att motverka hygienproblem.”

LÖSNINGEN
Det nya kylsystemet utformades utifrån behovet av tillräcklig redundans, utbyte av de två våtkyltornen och fortsatt drift av den befintliga absorptionskylen. För detta ändamål installerades två nya kylaggregat i sjukhusets elcentral. Vart och ett har en kylkapacitet på ca 550 kW, medan ett har 400 kW frikyla. Distributionen sker via ett nytt Zortström distributionscenter (max. 2 MW), till vilket även den befintliga ackumulatortanken och absorptionskylaggregatet med en kylkapacitet på 450 kW är anslutna.

Det finns ett andra distributionscenter (max. 1,5 MW) som är anslutet till huvuddistributionscentret via pumpledningar i den tidigare centralkylanläggningen. Dessutom installerades en ny vattenkylare med en effekt på ca 600 kW och ytterligare ett Zortström distributionscenter (ca 1,0 MW) i det tidigare kyltornscentret. På sommaren försörjs ventilations- och luftkonditioneringssystemen var för sig med kallvatten från denna tredje distributionscentral. På vintern kan kylan från frikylan matas in i ventilations- och luftkonditioneringssystemen. Med en effekt på 150 kW per anläggning uppfyller kalluttaget alla behov året runt.

Ny kallkraftsförsörjningscentral med en av tre Zortströmfördelare och kylpumpar.

    

Det nya kylsystemet erbjuder stor flexibilitet mellan produktionsanläggningar, frikyla och ackumulatortankar och kan därför tillhandahålla kylning på ett effektivt och säkert sätt
Detlef Janßen, teknikchef vid BBT-koncernen

I likhet med tidigare moderniseringsåtgärder på Caritassjukhuset har det nya kylsystemet konstruerats av ingenjörsfirman Neckermann (Gerlingen) och uppförts av anläggningstillverkaren RGT Rhönland Gesundheitstechnik (Bad Neustadt an der Saale). Anläggningen togs i drift hösten 2021 och projektet är nu slutfört efter den slutliga överlämningen. För Caritas-Krankenhaus i Bad Mergentheim är den senaste moderniseringsfasen ytterligare ett viktigt steg mot att göra den tekniska utrustningen miljövänlig och ekonomiskt anpassad.

Fokus på högeffektiva pumpar

Grundfos pumpteknik spelar också en roll när det gäller energieffektivitet och ekonomisk effektivitet i det nya kylsystemet på Caritassjukhuset. Flera dussin modeller av den högeffektiva cirkulationspumpserien MAGNA3 samt inlineserien TPE med högeffektiva motorer installerades. Kliniken har konsekvent förlitat sig på Grundfos pumpar sedan den första större moderniseringsfasen 2014. Då ersattes den föråldrade strömförsörjningscentralen med tre ångpannor, som var överdimensionerade på grund av energibesparande åtgärder, med ett nytt kombinerat värme- och elkraftsystem, två ångpannor för att generera processånga och två pannor, vardera med en effekt på 1 500 kW. Grundfos högeffektiva MAGNA3- och TPE-pumpar användes för första gången i hydraulsystemet.

Pumpsystem för pumpning av kylvatten till torrkyltornet

”Efter renoveringen av strömförsörjningscentralen i Bad Mergentheim satt kollegorna och pratade på ett evenemang och vi undrade om det skulle vara möjligt att optimera pumpinställningarna ytterligare”, minns Detlef Janßen. ”Så vi bokade ett möte med Grundfos Service, som justerade våra pumpar till den optimala inställningen och kom ut för att ge våra kollegor mer detaljerad utbildning. Det som imponerade mest på oss var det faktum att Grundfos pumpar ger mer information för optimering än andra modeller.”

De positiva erfarenheterna lade grunden för ett långsiktigt samarbete. ”Det vi värdesätter särskilt är den enkla personliga rådgivningen”, säger Janßen. ”När en fråga uppstår behöver vi inte klicka oss igenom oändliga datorskärmar, vi lyfter bara luren och får snabbt det svar vi behöver. Det sparar tid och skapar förtroende.”

Beslutet som rörde pumptekniken handlade inte bara om Bad Mergentheim. Caritassjukhuset är genom BBT-koncernen anslutet till det intilliggande Tauberbischofsheimsjukhuset, och teknikchefen ansvarar också för moderniseringsprojekten där. Efter de positiva erfarenheterna i Bad Mergentheim 2016-17, uppgraderades även strömförsörjningscentralen i Tauberbischofsheim. Det gamla pannsystemet byttes ut mot två pannor och ett kombinerat värme- och strömförsörjningssystem, och hydraulsystemet uppdaterades med ett större antal högeffektiva Grundfos MAGNA3- och TPE-pumpar. Ett absorptionskylaggregat installerades också för en nybyggnad med betongkärnekylning för att kraftstationen skulle kunna köras på sommaren.

Energibesparingar genom att byta ut pumparna

Moderniseringsprojekten i Bad Mergentheim och Tauberbischofsheim har fått de ansvariga att än en gång rikta sin uppmärksamhet mot möjligheterna till energioptimering i hydraulsystemet. ”Vi hade fortfarande ett stort antal gamla pumpar i lokalerna och började successivt byta ut dem”, förklarar Detlef Janßen. ”De ökande miljöskyddskraven gav ytterligare stimulans till denna process, i synnerhet eftersom vi kunde få tillgång till statlig finansiering.”

Det innebär att cirka 130 befintliga pumpar i byggnadernas värmedistributionssystem på Caritassjukhuset har bytts ut mot högeffektiva pumpar sedan 2018. För det mesta användes modeller från MAGNA3-serien, som med sina 45 typer och över 220 modeller erbjöd en mängd olika storlekar. Sjukhuset i Tauberbischofsheim bestämde att Grundfos skulle göra en energikontroll innan bytet genomfördes.

Vi ville ta det säkra före det osäkra när det gäller dimensionering och val av ersättningspumpar och för att kunna planera projektet med giltiga siffror,
säger Detlef Janßen.

I oktober 2019 genomförde Grundfos därför en energikontroll av de 57 befintliga pumparna i Tauberbischofsheim. Resultatet – alla 57 pumpar hade potential för besparingar, i vissa fall betydande sådana. Kontrollen ledde sammanlagt till energibesparingar på nästan 71 000 kWh per år, vilket motsvarar en minskning av utsläppen med nästan 31 ton CO2. I pengar innebär besparingarna en minskning av driftskostnaderna med nästan 13 000 EUR per år. Den beräknade återbetalningstiden för alla pumpar låg under åtta år 2019, men med efterföljande kraftigt stigande energikostnader kommer projektet att betala sig mycket tidigare. Många av de överdimensionerade pumparna byttes ut under flera månader vintern 2019-20, återigen huvudsakligen mot MAGNA3-modeller och den mindre ALPHA2-serien.

Framgångsrikt bidrag till miljöskyddet

I Bad Mergentheim spelar de högeffektiva pumparna en viktig roll för att Caritassjukhuset ska kunna uppnå sina ”KLIK green”-mål. I linje med mottot ”Sjukhus bidrar till klimatskyddet” syftar det ettåriga projektet ”KLIK green”, som finansieras av det tyska miljöministeriet, till att hjälpa 250 deltagande sjukhus och rehabkliniker i Tyskland att säkra 100 000 ton CO2 senast i april 2022. ”Vi är övertygade om att vi kommer att kunna åstadkomma den minskning på 400 ton som vi har satt upp för Caritassjukhuset”, säger Detlef Janßen. ”Tack vare vårt engagemang i projektet ”KLIK green” kan vi i år slutföra energiuppgraderingen av våra ventilations- och luftkonditioneringssystem, som ursprungligen var tänkt att genomföras mer successivt.” Under 2019-20 uppgraderade kliniken det första ventilations- och luftkonditioneringssystemet med multifunktionella motströmsvärmeväxlare. Under 2022 kommer ytterligare fem system med samma konstruktion att installeras. Grundfos högeffektiva pumpar kommer att användas även i dessa system.

 

Praktisk erfarenhet för framtidens hälso- och sjukvårdschefer

Effektiv byggnadsteknik är inte bara en viktig fråga för Detlef Janßen i dennes huvudsakliga arbete som teknikchef på BBT-koncernen. Janßen är också föreläsare i hälso- och sjukvårdsförvaltning vid kooperativa statliga universitetet i Baden-Württemberg (DHBW). ”Kommersiellt engagemang i fastighetsförvaltning och energianskaffning inom hälso- och sjukvårdssektorn kräver en grundläggande förståelse för den tekniska utrustningen”, säger Janßen. ”Därför försöker jag också göra studenterna medvetna om tekniska samband. Många av dem inser inte hur mycket energi som används på sjukhus och vilken effekt energioptimering kan ha. De praktiska erfarenheterna från Bad Mergentheim och Tauberbischofsheim är utmärkta sätt att förmedla detta.”