Vattenbehandling

Med våra vattenbehandlingslösningar kan vi hjälpa dig att ta din verksamhet till nästa nivå. Vi utvecklar hållbara och skräddarsydda lösningar för många olika applikationer, och i det arbetet spelar våra kunskaper och vårt engagemang en avgörande roll. 

Livsmedel och dryck 

Våra vattenbehandlingslösningar för livsmedel och dryck säkerställer optimal vattenkvalitet för ingredienser, bearbetning och sanitet, samtidigt som de sparar vatten och energi, förbättrar tillförlitligheten och uppfyller lagstadgade standarder.

Grön vätgas

Vi tillhandahåller heltäckande vattenbehandlingslösningar för produktion av grön vätgas som täcker all elektrolysteknik. Våra tjänster inkluderar förbehandling, polering och kylning för att säkerställa optimal prestanda och verkningsgrad hos elektrolysören. Läs mer.

Datacenter 

Våra vattenbehandlingslösningar för datacenter säkerställer effektiv vattenbaserad kylning och förhindrar skador på utrustningen genom att tillhandahålla rätt vattenkvalitet. 

Fjärrvärme

Rätt vattenkvalitet är avgörande för tillgångsförvaltning i fjärrvärmesystem. Våra vattenbehandlingslösningar hjälper till att förhindra korrosion, avlagringar och rörbrott genom att avlägsna salter och syre och reglera pH-nivåerna i spädvattnet. 

Industriella ångpannor

Effektiv vattenbehandling för industriella ångpannor är avgörande för att förhindra avlagringar, korrosion och kontaminering. Våra vattenbehandlingslösningar hjälper till att ge optimal pannprestanda för att förhindra driftstopp. 

Högtrycksångpannor 

Våra vattenbehandlingslösningar är designade speciellt för högtrycksångpannor, vilket säkerställer optimal kvalitet på spädvattnet för att skydda pannor och turbiner mot korrosion, avlagringar orsakade av upplösta salter och partiklar i vattnet.  

Vatten för hotell och besöksverksamhet

Med våra lösningar inom vattenbehandling säkerställs vatten med hög kvalitet för hotell och besöksverksamhet. Det påverkar gästernas upplevelse positivt och bidrar till att verksamheten drivs effektivt. 

Vatten för kryssningsfartyg

Vi har specialutformade vattenbehandlingslösningar för kryssningsfartyg, vilket ger passagerare och besättning säker tillgång till rent vatten under kryssningar. 

Vattenbehandling för simbassänger och hälsocenter

Vi har lösningar för filtrering, desinfektion och underhåll av din simbassäng, med vilka du kan säkerställa kristallklart och rent vatten i såväl offentlig som privat miljö.

Säkert vatten inom hälso- och sjukvård

Med våra avancerade behandlingstekniker kan vi säkerställa säkert och rent vatten på hälso- och sjukvårdsinrättningar. På så sätt bidrar vi till patientsäkerhet och infektionskontroll. 

Ytbehandling 

Våra vattenbehandlingslösningar för ytförbehandlingssystem säkerställer utmärkt vattenkvalitet för de olika sköljzonerna. Rätt vattenkvalitet hjälper till med korrosionsskydd, optimal beläggningsvidhäftning, oöverträffad optik och hållbara ytor. 

Dricksvatten

Våra avancerade behandlingssystem gör att kommuner och industrier kan leverera säkert och rent dricksvatten som säkerställer efterlevnad av regulatoriska standarder.

Spara vatten och energi 

Industriella verksamheter — från livsmedelsbearbetning till tillverkning — står inför ett ökande tryck på att minska vatten- och energianvändningen. Grundfos levererar avancerade vattenbehandlingslösningar, t.ex. RO-PLUS, som kan återvinna upp till 90 % vatten och sänka energiförbrukningen med upp till 37 %. Våra intelligenta system är utformade för att optimera prestanda, sänka driftskostnaderna och hjälpa dig att nå dina hållbarhetsmål.  

Lösningar och tekniker

Innovativa tekniker avsedda att förbättra vattenkvaliteten och effektivisera verksamheten på industrianläggningar och kommersiella anläggningar. 

Filtrering

Vi erbjuder filtreringsteknik såsom tryckfilter, sand- och multimediafilter, patronfilter, aktivt kolfilter, påsfilter och självrengörande filter för att avlägsna föroreningar från vatten.

Jonbyte 

Våra lösningar inom tekniken jonbyte inkluderar avhärdning, demineralisering & mixed bed med alternativ för regeneration på plats eller externt.  

Membranfiltrering 

Vi erbjuder ultrafiltrering, nanofiltrering och omvänd osmosteknik för att avlägsna partiklar, mikroorganismer och upplösta ämnen från vatten.

Elektrodejonisering 

Vårt breda utbud av EDI-system erbjuder ett tillförlitligt alternativ till konventionell polering med mixed bed — vilket ger kontinuerlig drift utan driftstopp för regenerering. 

Avluftning

Vi tillhandahåller avluftningssystem som membranavgasare, CO2-avgasare, termisk avluftare och vakuumavluftare som är utformade för att minska mängden syre, kolsyra och luft i vattnet.  

Desinficering

Våra desinfektionsenheter för kommunala och industriella applikationer säkerställer utmärkt mikrobiell kontroll av vatten för maximal driftsäkerhet. 

Hyr en vattenbehandlingsanläggning

Är du i behov av dricksvatten, desinficerat vatten, avhärdat eller demineraliserat vatten under en begränsad tid? Vi har en omfattande flotta av mobila vattenbehandlingsenheter – klara att använda. 

Besök Eurowaters webbplats för att utforska hela utbudet av mobila vattenbehandlingsenheter. Eurowater byter nu namn till Grundfos Water Treatment, och fortsätter att leverera betrodd expertis under namnet Grundfos. 

Från vattenanalys till nyckelfärdiga lösningar - och service utöver det vanliga

På Grundfos hanterar vi varje steg i vattenbehandlingslösningen internt – från vattenanalys och systemdesign till tillverkning, installation och service. Denna end-to-end-strategi ger dig oöverträffad kvalitet och tillförlitlighet. Våra specialutbildade servicetekniker tillhandahåller fullt dokumenterad, skräddarsydd service för att hjälpa dig att upprätthålla konsekvent, högkvalitativ drift – varje dag.

Skräddarsydda serviceavtal

Utryckningstjänst – med kort reaktionstid

Reservdelar och förbrukningsartiklar i lager

Modernisering av befintliga anläggningar

Våra experter finns här för dig  

Vår Water Treatment-verksamhet i Europa ger dig tillgång till 1 000 engagerade specialister som hjälper dig genom varje steg på vägen – från en första bedömning till installation, och från löpande assistans till underhåll – via ett nätverk av över 40 försäljnings- och servicekontor över hela Europa.