Grundfos Connect Demand Distribution bidrar till mindre vattenförlust samt lägre energi- och koldioxidutsläpp
Situationen som den är nu
Vattenverket på Via Bassa, San Giovanni i Persiceto, drivs av Gruppo HERA och försörjer två akvedukter för två olika delar av staden som är anslutna till varandra. Det befintliga pumpsystemet bestod av fyra Grundfos NB 100-200/192 normpumpar som drivs av elmotorer på 45 kW (tvåpoliga, IE2-verkningsgradsklass). Fyra VACON-växelriktare anslutna till PLC:n styrde varvtalet för att ge ett garanterat utloppstryck på 2,6 bar.
HERA:s mål var att:
- stabilisera trycket i vattennätet
- tillhandahålla rätt tryck vid de kritiska punkterna dygnet runt
- följa det avtal som tecknats med kommunen
Ovan mål var avgörande med tanke på att akvedukten förser ett sjukhus som har stort vattenbehov.
Gruppo HERA
HERA (med över 9 000 anställda) hanterar flera vattenverk som totalt omfattar 35 359 km vattenledningar. Varje år levereras 289,3 miljoner m³ dricksvatten till 3,6 miljoner medborgare i 330 städer inom fyra italienska regioner (Emilia-Romagna, Marche, Veneto och Friuli-Venezia-Giulia). HERA fokuserar på innovation och nya vattenförsörjningstjänster och bidrar alltid till miljömässig hållbarhet, och har därför ett starkt partnerskap med Grundfos, inte bara i relation till de nya pumparna utan även vid konstruktion och installation av skräddarsydda styrsystem och lösningar för vattenverk.
Lösningen
Grundfos har hanterat projektet San Giovanni i Persiceto i flera steg.
Grundfos Connect Demand Distribution: Demand Distribution-tekniken har presenterats för Hera.
Audit / granskning: Grundfos serviceteam utförde en audit/granskning av det befintliga pumpsystemet. Granskningen inkluderade även tryckövervakning vid kritiska punkter i vattennätet via en fjärrstyrd självförsörjande dataloggare som installerats med hjälp av HERA.
Analys: Med hjälp av dataanalys får du en tydlig bild av vattennätet och kan uppskatta de potentiella fördelarna med att tillämpa Demand Distribution-styrlogiken och byta till ett nytt och effektivare pumpsystem bestående av fyra Grundfos NB 100-315/334 normpumpar som drivs av elmotorer på 30 kW (fyrpoliga, IE4-verkningsgradsklass).
Rapport: Analysresultaten har presenterats för HERA i form av en rapport som visar 1) den beräknade stabiliseringen och reduceringen av trycket vid kritiska punkter, 2) minskningen av vattenförlust och rörbrott och 3) en enorm energibesparing som är i linje med målen.
Baserat på Grundfos förslag införde HERA Demand Distribution och förnyade pumpsystemet. Samma hårdvara har behållits (växelriktare, PLC, fjärrkontroll), med integrering av Demand Distribution-styrenheten för optimerad pumpdrift.
Grundfos Connect Demand Distribution
Grundfos Connect Demand Distribution är en lösning för intelligent pumpstyrning som är patenterad av Grundfos och kan anpassas efter vattennätens faktiska behov.
Demand Distribution stabiliserar trycket vid alla punkter i nätverket genom att reglera börvärdet för utloppstrycket automatiskt baserat på vattenflödet. Anslutningen till en eller flera fjärrstyrda självförsörjande dataloggare installerade vid de kritiska punkterna, möjliggör daglig uppdatering av parametrarna för Demand Distribution-algoritmen.
Vid kontinuerlig övervakning går det även att få meddelanden vid plötsliga avbrott eller oväntade problem i vattennätet. Kunderna som har installerat Demand Distribution ger fortsatt positiv feedback till Grundfos och menar att lösningen har varit lyckad. Den ökande efterfrågan på nya Demand Distribution-granskningar och det allmänna intresset för lösningen är även en viktig uppskattning och positivt för framtiden.
Viktiga fördelar:
- Stabilisering och trycksänkning i vattennätet
- Mindre vattenförlust, färre tryckslag och rörbrott
- Komfort för vattenbolag
- Ökad energieffektivitet överlag