Demineraliserat vatten för iskubstillverkning

Plusice producerar isbitar. De förser event, hotell, barer och stora butikskedjor med is av hög kvalitet. På en hektisk dag producerar de mer än 30 ton isbitar. Den enda ingrediensen är vatten, och det måste vara rent och säkert.

Vattnet till isbitarna kommer från det lokala vattenverket. Men även en god dricksvattenkvalitet är otillräcklig för industriell produktion. Vattnet måste vara helt fritt från salter, partiklar och bubblor, eftersom det är viktigt att isbitarna är av hög kvalitet, klara som glas och lätta att skilja från varandra.

Plusice har specialiserat sig på handgjorda isbitar som är kristallklara. Dessa isbitar säljs till bland annat exklusiva barer, restauranger och hotell.

Vattenbehandlingslösning

Grundfos har mångårig erfarenhet av vattenbehandling för att producera specialiserad is för ishockey, konståkning, curling och även snabbåkning. En värdefull konsultationsprocess med kunden resulterade i valet av en vattenbehandlingslösning noggrant anpassad till de maskiner som används och de komplicerade driftsförhållandena, inklusive ett mycket fluktuerande flödesbehov under arbetsdagen, veckan och året.

Salthalten i dricksvattnet reduceras med 98 % i en membranenhet med omvänd osmos. Dessutom fungerar membranet som en mikrobiologisk barriär, eftersom mikroorganismer inte kan passera genom det.

Innan membranfiltrering är det absolut nödvändigt att förbehandla inloppsvattnet för att upprätthålla en stabil och problemfri drift. En avhärdningsenhet tar bort hårdheten från dricksvattnet, som annars skulle fälla ut och täppa till membranen. Fritt klor är också ett problem för membranen och kan tas bort med ett kolfilter – men irrelevant i det här fallet eftersom danskt dricksvatten inte är klorerat.

Det behandlade vattnet samlas upp i en vattentank och en efterföljande pumpenhet ser till att vattnet tillförs produktionen med tillräckligt tryck.

Enhet för omvänd osmos i livsmedelsdesign.

Problemfri produktion

Utöver att leverera de nämnda anläggningarna och enheterna bestod leveransomfattningen av uppstart och driftsättning.

Everything operates smoothly and reliably. It starts, stops, and delivers the right water quality. It is very impressive to see it all in operation, and completely as we agreed it should.
Lars Anton Christensen, VD för Plusice

Plusice har vidare säkrat sig mot eventuella driftstopp på grund av defekter i slitdelar, rörliga delar och andra strategiska delar och komponenter, då de har kommit överens om ett serviceavtal som inkluderar en årlig servicebesiktning inklusive förebyggande underhåll.

Till vänster: Tommy Christensen, Delägare i Plusice. Till höger: Lars Anton Christensen, VD för Plusice.

Livsmedelssäkerhet

Vattenbehandlingsverket är tillverkat av livsmedelsgodkända material. Att säkerställa en hög hygienstandard tas på största allvar vid tillverkning av isbitar, eftersom det är livsmedel och avsett för mänsklig konsumtion. Plusice följer den internationella standarden ISO 22000 för livsmedelssäkerhet, och hela ledningssystemet granskas årligen av Bureau Veritas.

I Livsmedelsverkets tillsynsrapport kan Plusice presentera den så kallade Elit-ikonen som ges till företag med fyra glada ikoner i rad och noll påföljder 12 månader tillbaka.

Mer is

Plusice är inne i en positiv utveckling med nya initiativ, flera typer av isprodukter och i större mängder. Det innebär givetvis ett större behov av rent vatten – och ytterligare ett vattenbehandlingsverk är redan beställt.

Lösningen innehåller samma vattenbehandlingsteknologier som den första leveransen, men med större flöde och kapacitet. Produktionen på Grundfos kommer snart att starta så anläggningen kan levereras och installeras innan det återigen är högsäsong för isbitar till våra drycker.

Fakta

Vattenbehandlingsanläggning

  • Avhärdningsenhet typ SM42-F
  • Omvänd osmos enhet typ RO B2-10 SE30
  • 2100 L lagringstank och pumpenhet
  • CIP clean-in-place-enhet för RO-enheten

Om Plusice

Plusice är en av de ledande tillverkarna av is i Danmark. De har specialiserat sig på isbitar, krossad is, torris, isskulpturer och handgjord is för exklusiva kunder. Företaget grundades 2008 och är ett familjeägt företag.

Relaterade produkter

Hitta produkter från Grundfos som är relaterade till detta ämne.