Kundcase
Tryckstegringssystem för dricksvatten som uppgraderats ger årliga energibesparingar på 25 %
Smidig övergång till ett Hydro MPC-tryckstegringssystem från Grundfos ledde till avsevärt bättre effektivitet för 345 California, en LEED Platinum-certifierad byggnad i hjärtat av San Francisco.
Det här projektet är ett bra exempel på framgångsrikt samarbete och innovativ ingenjörskonst. Ett åldrande tryckstegringssystem i fastigheten 345 California i San Francisco ersattes med Grundfos Hydro MPC. Övergången till det nya varvtalsstyrda pumpsystemet gick smidigt, utan avbrott, och förbättrade energieffektiviteten med minst 25 %.
Den 48 våningar höga 345 California-byggnaden ligger i hjärtat av San Franciscos finansdistrikt
Situationen
Unikt för 345 California är att den 48 våningar höga byggnaden även rymmer ett femstjärnigt hotell på de översta våningarna. Det innebär hög belastning på dricksvattensystemet dygnet runt, med kontorsverksamhet under dagtid och hotellgäster som använder stora mängder vatten på morgnar och kvällar.
Byggnadens nästan 40 år gamla tryckstegringssystem med konstant varvtal var ineffektivt och hade svårt att möta behovet. Därför ersattes det som en del av 345 Californias proaktiva femåriga investeringsplan, som syftar till att identifiera sårbarheter och byta ut utrustning innan den orsakar driftstörningar eller systemfel.
Grundfos är en tydlig ledare inom branschen för hydroniska pumpsystem. De ses som branschens riktmärke.
345 California valde att samarbeta med Osborne Company, Inc. och Grundfos, en ledande leverantör av pumpsystem, för att ersätta det befintliga systemet med en energieffektiv lösning av hög kvalitet.
Hotellets behov av tillförlitlig vattenförsörjning dygnet runt ställde höga krav på projektets genomförande. Därför planerades varje avbrott i vattenförsörjningen noggrant för att minimera påverkan på verksamheten och säkerställa gästernas komfort.
Vi såg att det gamla systemet började nå slutet av sin livslängd. Vi lyckades genomföra övergången utan att störa verksamheten eller kompromissa med hyresgästernas och hotellgästernas komfort.
Lösningen
Efter en teknisk utvärdering valdes en Grundfos Hydro MPC Quadruplex-lösning, som visade sig uppfylla eller överträffa samtliga krav på prestanda, drift och funktion jämfört med det befintliga systemet.
Hydro MPC Quadruplex består av fyra pumpar med motorer och frekvensomriktare. Systemet styrs av en intelligent styrenhet som kontinuerligt övervakar byggnadens varierande vattenbehov och anpassar driften mellan pumparna. Resultatet är hög systemprestanda, energieffektiv drift och en jämn och tillförlitlig vattenförsörjning för både kontor och hotell.
Hydro MPC Quadruplex är ett komplett pumpsystem med variabelt varvtal som består av fyra pumpar, motorer, drivenhet och en styrenhet
Genom att installera den nya lösningen bredvid det befintliga systemet kunde man undvika både omfattande ombyggnationer och långa driftstopp. Övergången genomfördes under ett enda fyra timmar långt nattligt serviceavbrott, vilket minimerade påverkan på både hotell- och kontorsverksamheten.
Projektets framgång byggde på ett nära samarbete mellan Grundfos, Osborne Company, den certifierade VVS-entreprenören, elektrikerna och byggnadens egna driftorganisation.
“Det nya systemet är minst 25 % mer energieffektivt än den tidigare lösningen.”
Timothy D. Danz, Chief Engineer 345 California
Resultatet
Den nya Grundfos-lösningen gav flera fördelar för den LEED Platinum-certifierade byggnaden:
- Grundfos tillverkar alla viktiga komponenter i Hydro MPC-systemet, inklusive pumpar, motorer och frekvensomriktare, vilket ger ett samlat ansvar hos en och samma leverantör. Varje komponent är utvecklad enligt våra höga kvalitetskrav, tillverkad av material av högsta kvalitet i våra moderna produktionsanläggningar och testad för att leverera tillförlitlig drift under många år.
- Det tidigare pumpsystemet bestod av tre vertikala turbimpumpar med konstant varvtal som var i kontinuerlig drift. Det nya Grundfos Hydro MPC Quadraplex-systemet styrs av en intelligent styrenhet som övervakar både effekt och tryck och automatiskt optimerar driften mellan pumparna. På så sätt säkerställs att systemets behov möts med lägsta möjliga energiförbrukning. Förutom den förbättrade energieffektiviteten har systemets redundans ökat avsevärt, vilket bidrar till hög driftsäkerhet genom avancerat skydd mot elektriska och mekaniska fel.
- Energiförbrukningen i det tidigare systemet följdes noggrant upp genom undermätning under upp till sju år före utbytet. Resultatet visar att det nya Grundfos-systemet är 26 % mer energieffektivt och har minskat byggnadens grundläggande effektbehov avsevärt. Pumpkonstruktionen, den intelligenta styrningen och användningen av frekvensomriktare är avgörande faktorer bakom den höga energieffektiviteten.
- Pumparnas konstruktion i rostfritt stål, tillsammans med huvudledningarna på sug- och trycksidan, bidrar till förbättrad vattenkvalitet jämfört med den tidigare systemlösningen.
- Det nya systemets minskade resursförbrukning, separata möjligheter att isolera vatten och el samt förbättrad serviceåtkomst innebär stora förbättringar jämfört med det tidigare systemet.
Det positiva och nära samarbetet mellan alla parter var mycket effektivt och avgörande för projektets framgång.
För varje år som pumparna är igång och minskar vår elförbrukning kommer vi att göra fler och fler besparingar. Detta hjälper oss att uppfylla LEED Platinum-klassificeringen.
Grundfos tillhandahöll
- Grundfos Hydro MPC EC 100kA SCCR 4CR45-7-2 Quadruplex
- Ett komplett tryckstegringssystem med variabelt varvtal