Kundcase

Grundfos pumplösningar minskar hotellets koldioxidutsläpp

Utgångsläget

Det här projektet har varit en stor framgång, och vi är mycket nöjda med resultatet
Tim Tate General Manager Millennium Hilton Bangkok.

I november 2022 inledde Millennium Hilton Bangkok Hotel ett partnerskap med Grundfos för att sänka sina koldioxidutsläpp.

Som en del av planen Paving the Way to Net Zero har Hiltonkoncernen åtagit sig att minska sin koldioxidintensitet enligt Scope 1 och Scope 2 med 61 % till 2030. Som ett steg på vägen mot att nå detta mål samarbetade hotelledningen med Grundfos för att tillsammans genomföra en noggrann granskning av den befintliga utrustningen.

Teamet på Grundfos Thailand utförde en energianalys av hotellets pumpar inom projektet Grundfos Energy Earnings för att identifiera hur mycket energi som kunde sparas genom att byta till nya Grundfos-pumpar.

Lösningen 

Efter granskningen konstaterade Grundfos-teamet att kylpumparna på Millennium Hilton Bangkok behövde uppgraderas. 

Fyra Grundfos LS 250-200-pumpar med IE3-motorer installerades på hotellet. LS-pumparna valdes för sin höga verkningsgrad, låga livscykelkostnad och långsiktiga tillförlitlighet. De är dessutom enkla att underhålla. 

IE3-motorerna kräver mindre kylluft för att hålla rätt temperatur, vilket ger bättre energieffektivitet. Tack vare att pumparna kopplades till IE3-motorer kunde energiförbrukningen minskas – vilket i sin tur leder till lägre utsläpp och minskade driftkostnader.

Resultatet

Millenium Hilton Bangkok uppgraderade fyra Grundfos LS 250-200-pumpar med till 1E3-motorer, vilket gav en minskning av koldioxidutsläppen med cirka 57 000 kg per år. Det motsvarar en imponerande energireduktion på 23 % jämfört med de tidigare pumparna. 

Grundfos Thailand visade att de är en pålitlig partner för Millennium Hilton Bangkok genom att säkerställa betydande energibesparingar som en del av projektet Grundfos Energy Earnings.

Grundfos levererade

Fyra Grundfos LS 250-200-pumpar med IE3-motorer
Två nya överlastreläer