Århus-förorten Nye tar nu täten och är den första staden i Danmark som etablerar ett centraliserat vattenreningsverk för sekundärvatten. På anläggningen återanvänds uppsamlat regnvatten och dräneringsvatten som används för spolning i toaletter och tvättstugor, vilket avsevärt minskar påverkan på grundvattenresurserna.

Förutsättningar

40 % av områdets vattenförbrukning kommer från regnvattenuppsamling. Nye kommer i den inledande fasen att bestå av 600 hem, men staden kommer med tiden att vara hem för 15 000 personer.

Byggnationen av denna helt nya förort ger möjligheter till att ta helt nya grepp när det gäller resurserna och utveckla en smart stad som är bra att leva i genom att använda sig av ett holistiskt förhållningssätt vad gäller vattenhanteringen. Denna vattenlösning är den första i sitt slag i Danmark. Med hjälp av denna innovativa regnvattenlösning sparar man dricksvatten samtidigt som man skapar en både spännande och modern stad.

Ytvatten samlas upp från tak, vägar och stadens centralt belägna sjö. Vattnet leds vidare till ett vattenverk varifrån det förs vidare i separata vattenrör till toaletter och tvättmaskiner i bostäderna.

Vattenbehandlingslösningen

Själva vattenbehandlingslösningen konstruerades och levererades av Grundfos Water Treatment. Regnvatten samlas upp i en sjö och renas i vattenverket. Det renade regnvattnet leds vidare till invånarnas toaletter och tvättmaskiner via specialdimensionerade, lila rör.

Vid en första anblick kan det se ut som ett traditionellt vattenreningsverk: Extraktion, filtrering, lagring och pumpning.

Men vid en närmare titt är det uppenbart att det här vattenverket är något mer än ett traditionellt vattenreningsverk för grundvatten. Ytvatten har en annan sammansättning och, till skillnad från grundvatten, en kvalitet som inte är statisk. Anledningen till det är att vattenkvaliteten varierar beroende på säsong och nederbördsmängd.

Beskrivning steg-för-steg

1. Tryckfiltrering

I det första behandlingssteget går vattnet genom tryckfiltrering. Detta är en naturlig process där vatten blandas med tryckluft och genomgår en djupfiltrering. Föroreningar fångas upp i noga utvalda filtermedia, bland annat sand och antracit. I detta steg används också ett så kallat flermediafilter. Med hjälp av denna process uppnår man hög vattenkvalitet och effektiv drift, med endast minimal energiförbrukning.

Under detta första behandlingssteg genomgår regnvattnet tryckfiltrering och ultrafiltrering, i vilka partiklar så små som 0,02 mikron elimineras.

2. Ultrafiltrering

Under det andra behandlingssteget genomgår vattnet ultrafiltrering vilken, precis som tryckfiltrering, bygger på en naturlig filtreringsprocess. Vid ultrafiltrering används membran, vilket är mycket effektivt för filtrering av vatten av varierande kvalitet. Med detta system kan man eliminera partiklar ned till 0,02 mikron. Systemet fungerar också som en fysisk barriär mot bakteriologisk kontaminering.

Det renade vattnet lagras i en renvattentank och pumpas vidare till förbrukare med hjälp av frekvensstyrda pumpar som säkerställer jämnt vattentryck.

3. Renvattentank

Det renade vattnet leds till en renvattentank. Denna tank rymmer 55 kubikmeter, vilket motsvarar den genomsnittliga dagliga förbrukningen. Det behandlade vattnet kallas sekundärvatten, vilket betyder att det kan användas endast för spolning av toaletter och i tvättmaskiner.

4. Pumpstation

Konsumenter tar emot önskad vattenmängd vid jämnt vattentryck med hjälp av ett traditionellt pumpsystem – ett system som är frekvensstyrt och kan köras individuellt eller samköras, inställt att minimera energiförbrukningen.

5. UV-desinfektionssystem

För att säkerställa att vattnet inte innehåller oönskade bakterier används ytterligare en skyddsbarriär, nämligen ett UV-desinfektionssystem installerat i slutbehandlingssteget. I detta system används UV-ljus med en specifik våglängd för att på ett effektivt sätt hämma mikrobiologisk tillväxt (inklusive bakterier, virus, alger och svamp) i vatten genom att mikroorganismernas DNA förstörs.

Den centraliserade lösningen för sekundärvatten byggs och drivs av Aarhus Vand, vilket betyder att invånarna i Nye kostnadsfritt och utan ansträngning kan leva på ett hållbart sätt, vilket vanligtvis inte är fallet vid användning av sekundärvatten. Med ett centraliserat och expertdrivet vattenverk säkerställs säker drift och en problemfri tillvaro för invånarna.

Ett starkt samarbete

Projektet stöds av ministeriet för miljö och livsmedel i Danmark genom miljöteknikutvecklingsprogrammet (MUDP) och genomförs i samarbete med följande företag.

Fakta

Enheter i vattenbehandlingslösning

    • Tryckfilter: EFNSI130PPA
    • Ultrafilter: UF1x2-60
    • UV-desinfektionsenhet: Spektron 25
    • Renvattentank (55 m³) i högdensitetspolyeten (HDPE)
    • Grundfos-pumpenhet: CRE5-6-F

    Nye

    Vid projekteringen av Nye har fokus varit hållbarhet. Människor lever sina liv med respekt för naturen och omgivningen. Därför har man tagit fram nya lösningar för hantering av förbrukning av resurser, miljöpåverkan, transporter och naturen. I området bor det cirka 15 000 personer.

    Relaterade applikationer

    Hitta applikationer från Grundfos relaterade till detta ämne.