När Yamazaki Mazak Danmark A/S, en del av Yamazaki Mazak Corporation, en global tillverkare av verktygsmaskiner, behövde hitta en styrlösning för sina kunders speciella användningsområden vände de de sig till Grundfos. Lösningen var en Soft PLC installerad direkt i pumpmotorn, vilket erbjöd en tidsbesparande programmerbar styrlösning för sina kunder till lägre kostnad än externa styrlösningar.
Situationen
Mazak använder MTRE-pumpen när deras kund kräver ett högre tryck än standard. Deras primära mål var att hitta ett sätt att minska installationstiden på plats och leverera en högkvalitativ lösning för sina kunder som använder Grundfos MTRE nedsänkbara pumpar för att möta högre tryckkrav.
Ofta anpassar företaget CNC-maskincenter efter specifika kundbehov, för att möta kraven på högre flöde för vätskekylsektionen eller för finare filtrering. Där behovet är att distribuera kylvätskan i olika kretsar via elektroniskt styrda ventiler använder de Grundfos MTRE 1-19 nedsänkbara pumpar och två elektroniskt styrda ventiler.
Funktionerna som finns som standard i Grundfos MGE-motorn som kör MTRE-pumpen uppfyller inte kundens funktionskrav. För att komma runt detta styrs ventilerna av en extra PLC som liksom extra reläer läggs till i CNC-maskinens styrskåp.
Även om CNC-maskinerna normalt byggs i MAZAKs fabrik i Japan eller Storbritannien, är ventilerna och andra komponenter i många fall inbyggda i CNC-maskinen på MAZAKs anläggning i Middelfart, Danmark före leverans.
Detta resulterar dock i extra kostnader för komponenter, mer tid för uppdatering av dokumentation och extra arbetskostnader för elektrikern att bygga styrenheten och reläerna i kopplingsskåpet.
Därför kontaktade de Grundfos för en smartare lösning. MAZAK vill undvika att lägga till komponenter i huvudkontrollskåpet, och detta uppnås genom att ventilerna styrs av Soft PLC integrerade i MGE-motorn som kör MTRE-pumpen.
Lösningen
Grundfos lösning var att installera direkt i MGE-motorn en Soft PLC-lösning byggd kring Grundfos CIM 550 P-kommunikationsgränssnittsmodul. De hjälpte sedan kunden att programmera den nödvändiga funktionaliteten på samma sätt som att programmera en traditionell PLC.
Grundfos Soft PLC är baserad på egenutvecklad och patenterad Grundfos-teknik och ger möjlighet att:
- Skapa egna logiska funktioner
- Använd alla tillgängliga MGE-ingångar och -utgångar efter behov, till exempel för att manövrera ventilerna
Kunden fann att de kunde minska installationstiden genom att ha PLC integrerad i MTRE-pumpmotorn. Soft PLC använder data från tryckgivaren, som styr pumpens frekvens, för att använda mindre energi och därmed begränsa uppvärmningen av kylvattnet så mycket som möjligt.
Grundfos MTRE är en vertikal centrifugalpump som erbjuder hög energieffektivitet och hållbarhet för fabriksprocesser. MTRE är konstruerad för tankmontering med pumpenheten nedsänkt i vätskan som ska pumpas och är en E-pump, vilket innebär att den använder den intelligenta IE5-klassade MGE-motorn med permanentmagnet utformad speciellt för frekvensomvandlardrift. Eftersom frekvensomriktaren ständigt anpassar pumpens varvtal efter behov är det möjligt att uppnå betydande energibesparingar på pumpen.
Resultatet
Grundfos levererade MTRE-sänkbara pumpar med Soft PLC integrerad i MGE-motorn, redo att installeras och anslutas till ventilerna. Soft PLC-lösningen utvecklad av Grundfos testades vid Mazaks teknikcenter i Middelfart, Danmark.
Att använda Grundfos Soft PLC-styrningslösning ger många fördelar för Mazaks kunder:
- Ingen ombyggnad nödvändig av det befintliga styrskåpet
- Mindre arbete för elektrikern och därmed besparingar på kostnader och installationstid
- Inga ändringar krävs i dokumentationen
- CAPEX-besparingar som med extern PLC, och reläer och extra ledningar görs redundanta
- Installationstiden på plats generellt reducerad
Etablerat partnerskap
Att denna lösning var möjlig är ett bevis på samarbetet mellan Yamazaki Mazak och Grundfos som går mer än 20 år tillbaka. Mazak är en global tillverkare av verktygsmaskiner med 83 teknik- och ingenjörscenter över hela världen och 11 fabriker i sex olika länder. Mazak grundades i Japan och bygger relationer med starka affärspartners som Grundfos, som kan tillhandahålla pålitliga produkter och service när de bygger sina avancerade verktygsmaskiner.
Grundfos kan tillhandahålla teknisk och kommersiell hjälp till Mazak på både regional och global nivå, vilket samarbetet mellan Mazak Danmark och Grundfos för att leverera en programmerbar styrlösning visar, vilket matchar Mazaks företagsfilosofi att leverera högkvalitativa, avancerade verktygsmaskiner internationellt.
Grundfos produkter som används:
- MTRE 1-19 nedsänkbar pump
- Mjuk PLC-kommunikationsgränssnittsmodul