Situationen
Severn Trent Water (STW) tillhandahåller viktiga tjänster för behandling av sötvatten och spillvatten till hushåll och företag i engelska Midlands samt ett mindre område i Wales. VA-bolaget ansvarar för avloppsrening och diverse andra vattentjänster för ca 8 miljoner människor.
STW ville omvandla sitt avloppsnät på lång sikt till en intelligent dataplattform där avancerad analys kan genomföras för att kunna fatta databaserade beslut som gynnar STW och deras kunder.
Lösningen
Telemetrilösningarna för spillvattenapplikationer från Grundfos uppfyllde SWT:s behov för övervakning av VA-nätet och STW beslutade därför att använda dem under Commonwealth Games i juli 2022.
STW behövde en kostnadseffektiv och tillförlitlig övervakningslösning som tillhandahåller nödvändig intelligens och avancerade analysmöjligheter för att identifiera punkter med hög belastning på grund av ett ökat antal besökare i området. Omkring 4,6 miljoner människor besökte spelen under perioden 28 juli–8 augusti 2022. STW bad om att få använda Grundfos Connect Sewer Insights under spelen. Lösningen inkluderar en dataanalysplattform som övervakade Severn Trent Waters VA-nät i Birmingham-området under spelen.
Om Grundfos Connect Sewer Insights
Grundfos Connect Sewer Insights är en intelligent maskininlärnings- och dataanalysplattform som används i ett kraftfullt datanätverkshanteringssystem. Via plattformen kan användaren hantera VA-nätet proaktivt eftersom den erbjuder full insyn i hela VA-nätet, dess prestanda och prognoser. Den består av fyra delar som hjälper VA-bolag att förhindra spillvattenläckage och därmed minska föroreningsmängden för en skyddad och renare naturmiljö.
I Grundfos Connect Sewer Insights-lösning för STW används smarta IoT-nivåsensorer som installerats i första fasen för strategiska övervakningspunkter i VA-nätet.
Under den sekundära fasen förses STW med datadriven och automatiserad förebyggande analys via plattformen för att leverera operativ intelligens och insikter på alla nivåer inom STW:s VA-nät.
I lösningen kombineras data om spillvattennivå och nederbörd för att ge intelligenta varningar om högriskområden inom STW-nätet. Detta möjliggör proaktiv hantering som minskar sannolikheten för läckage. Blockeringar på grund av skräp bildas i VA-nätet med tiden. Detta inkluderar fett, våtservetter och fettberg, vilka leder till spillvattenläckage.
En annan viktig orsak som också bidrar till spillvattenläckage är kraftig nederbörd i kombination med aktuella spillvattennivåer i VA-nätet.
Detta gör det möjligt att identifiera blockeringar när de bildas, vilket ger STW tid att ta bort dem på ett proaktivt sätt och förhindra läckagen innan de inträffar.
Sense Level IoT-enheterna från Grundfos (ingår i lösningen Grundfos Connect Sewer Insights) tillämpar en kontaktlös sensorteknik för att övervaka avloppsnivåer och skicka data till den kraftfulla plattformen för datainsamling och enhetshantering. Dessa data presenteras kortfattat på plattformen för datavisualisering. Avloppsnivådata kombineras sedan med historiska, aktuella och förväntade nederbördsdata för att tillhandahålla faktiska insikter och identifiera delvisa avloppsblockeringar.
Resultatet
Den största fördelen för STW var att få intelligenta data med avancerad analys via nätverket angående punkter med hög belastning på grund av ett ökat antal besökare under spelen. Några dagar efter installationen identifierade plattformen en blockering och STW lyckades åtgärda blockeringen innan ett läckage kunde ske. Samtliga blockeringar under spelen identifierades på de platser som övervakades av lösningen från Grundfos.
Alla identifierade blockeringar togs bort innan de hann orsaka läckage. Med hjälp av lösningen från Grundfos uppfyllde STW miljökraven och kunde undvika skadat anseende då de kunde erbjuda konsekvent högkvalitativ service under Commonwealth Games, utan några läckageincidenter alls.