Grundfos Connect är vår digitala portfölj för hantering av vatten och spillvatten, som enkelt ansluts till dina befintliga system och levererar en lättanvänd programvara för vattenhantering som optimerar distributionen, minskar antalet driftstopp och förenklar tillgångsförvaltningen – allt styrt från din mobiltelefon, dator eller surfplatta.
Känner du trycket av komplex vattenhantering?
Oavsett om det är tidigt på morgonen vid anläggningen eller sent på kvällen i kontrollrummet kan hanteringen av vatten och spillvatten vara komplicerat och kostsamt. Med Grundfos Connect behöver det inte vara så.
Lösningar för hantering av vatten och spillvatten anpassade efter dina behov
Från fjärrstyrning av pumpar och nätverksinformation till dynamisk tryckoptimering och överflödesprognoser – våra programvaror för hantering av spillvatten och vattenförsörjning hjälper dig uppnå en effektiv och tillförlitlig hantering av vatten och spillvatten.
Är du redo att vända utvecklingen inom hantering av vatten och spillvatten?
Läs om hur Grundfos digitala experter hjälper dig att skapa mer affärsvärde. Se varför Grundfos Connect utmärker sig – vi ger dig möjlighet att upptäcka läckor innan de uppstår, fjärrstyra ditt nätverk, optimera resurser och öka din vinst.
Hur kan vi hjälpa dig?
Oavsett om du behöver expertråd eller är redo att ta nästa steg, är vi här för att hjälpa dig att få ut det mesta av din pumplösning.
Insynspolicy: Denna kampanj har innehåll som skapats med artificiell intelligens.