Kontakta någon av våra auktoriserade SQE-återförsäljare så hjälper de dig att hitta rätt pump och konstanttryckspaket för dina kunder. Du kan även köpa pump och styrenhet separat samt få hjälp med skräddarsydda lösningar.
Tack!
Vi återkommer till er inom kort.
Önskar er en fortsatt trevlig dag,
Grundfos WU-teamet
SQE borrhålspumpar
- Kompakt 3" borrhålspump
- Snabb och enkel installation
- Energieffektiv och driftsäker
- Inbyggda skyddsfunktioner såsom torrkörningsskydd, överbelastningsskydd
- Lämplig för vattenförsörjning för villor, fritidshus och mindre lantbruk samt för små vattenverk, tankapplikationer och bevattning
CU 302 pumpstyrning
Grundfos CU 302 är konstruerad för övervakning och styrning av Grundfos dränkbara SQE-pumpar, till exempel i applikationer med konstant tryck. Styrenheten är konstruerad för att göra varje steg i processen, från installation till driftsättning, så enkel som möjligt.
Styrenheten erbjuder övervakning via app eller WiFi för integrering i Smarta Hem. Här får du enkelt åtkomst av inställningar, driftsinformation samt historiska data och loggar.