Snabba leveranser, kompletta lösningar, service i världsklass

Grundfos auktoriserade SQE-återförsäljare är lokala och regionala partners som är noggrant utvalda av Grundfos. De har god produktkunskap och kan hjälpa dig att välja rätt lösning utifrån dina behov, oavsett applikation.

Genom våra SQE-återförsäljare får du snabbt tillgång till våra produkter, lokal support och rådgivning samt tryggheten i att arbeta med en partner som uppfyller Grundfos kvalitetskrav.

Grundfos auktoriserade SQE-återförsäljare

MuoviTech AB

MuoviTech (fd Värmdöpumpen) 
Huddinge

Telefon: 08- 97 80 37
info@muovitech.com

Pump Geoteknik AB

Pump Geoteknik 
Kungälv 

Telefon: 0303-33 82 17
info@pumpgeoteknik.se

Varför köpa från en SQE-återförsäljare?

Kompletta lösningar

Våra auktoriserade SQE-återförsäljare erbjuder kompletta lösningar och skräddarsyr även färdiga paket efter kundens behov och önskemål.

Snabb leverans

Eftersom våra SQE-återförsäljare har ett lokalt lager av pumpar, styrenheter och tillbehör innebär det snabba leveranser med minimala ledtider.

Kundservice

Våra auktoriserade SQE-återförsäljare har gedigen produktkännedom med lång erfarenhet i branschen och erbjuder en högkvalitativ kundservice med lokal närvaro.

 

 

Den nya generationen styrenheter för borrhålspumpar

Grundfos CU 302 erbjuder banbrytande teknik som gör det enklare för dig att övervaka och styra Grundfos SQE-pumpar via Bluetooth- och WiFi-anslutning. Titta på denna produktanimation för att lära dig mer om funktionerna och fördelarna med denna toppmoderna styrenhet.

Grundfos CU 302 förändrar marknaden för konstanttryck i grundvatteninstallationer och möjliggör kommunikation med Grundfos SQE-pumpar via Bluetooth och WiFi. Ladda ner vår produktbroschyr och läs mer om hur CU 302 kan hjälpa dig eller dina kunder att uppnå perfekt tryck i hemmet oavsett antal öppna kranar.

Konstant tryck och driftsäker vattenförsörjning

Grundfos SQE är den enda dränkbara konstanttryckspumpen på marknaden som är fullt utrustad med inbyggd elektronisk styrning. Tack vare varvtalsregleringen justeras pumpens varvtal automatiskt för att säkerställa konstant vattentryck trots varierande behov. Läs mer om SQE-pumpen och vårt konstanttryckspaket samt hur du eller dina kunder kan undvika.utebliven eller varierande vattenförsörjning i vårt produktblad.

Kurs - Grundfos SQE borrhålspumpar

Denna kostnadsfria onlinekurs erbjuder en allmän introduktion till dränkbara pumpar för en- och tvåfamiljshus, med särskilt fokus på SQE-pumpen. Du kommer också att få en grundlig förståelse för pumpens många skyddsfunktioner och speciella egenskaper. Avsnitten är korta och pedagogiska och du tittar på filmerna in din takt, när du har tid.

SQE borrhålspumpar

  • Kompakt 3" borrhålspump
  • Snabb och enkel installation
  • Energieffektiv och driftsäker
  • Inbyggda skyddsfunktioner såsom torrkörningsskydd, överbelastningsskydd
  • Lämplig för vattenförsörjning för villor, fritidshus och mindre lantbruk samt för små vattenverk, tankapplikationer och bevattning

CU 302 pumpstyrning

Grundfos CU 302 är konstruerad för övervakning och styrning av Grundfos dränkbara SQE-pumpar, till exempel i applikationer med konstant tryck. Styrenheten är konstruerad för att göra varje steg i processen, från installation till driftsättning, så enkel som möjligt.

Styrenheten erbjuder övervakning via app eller WiFi för integrering i Smarta Hem. Här får du enkelt åtkomst av inställningar, driftsinformation samt historiska data och loggar.