ALPHA GO Inledning
Upptäck ALPHA GO-serien och lär dig hur huvudfunktionerna ökar komforten och energieffektiviteten samt förenklar installation och utbyte.
Obs! Funktionen "GO Replace" som nämns i den här videon har bytt namn. I den aktuella versionen av Grundfos GO-appen heter funktionen "Cirkulationspump utbyte".
I den här modulen kommer du att introduceras till ALPHA GO-produktsortimentet och lära dig mer om dess funktioner, syfte och de viktigaste egenskaper.
ALPHA GO-serien är utformad för både fristående och integrerade cirkulationspumpar i värmeapplikationer för en- och tvåfamiljhus, som ger förbättrad komfort och energibesparingar för de boende.
För installatörerna förenklar den driftsättningen genom guidad installation av effektiva system, vilket eliminerar behovet av att gissa sig fram.
Det säkerställer snabbt och enkelt utbyte av befintliga pumpar, nya som gamla.
Serien består av två huvudprodukter: ALPHA1 GO och ALPHA2 GO.
Med denna förenklade portfölj räcker det med två pumpar för att hantera nästan alla tänkbara scenarier.
ALPHA1 GO ersätter äldre integrerade cirkulationspumpar, framför allt cirkulationspumpar med tre hastigheter som UPS, liksom ALPHA1 L och ALPHA1-modeller.
ALPHA2 GO ersätter nyare integrerade cirkulationspumpar, närmare bestämt UPM3 och UPM4, samt föregående ALPHA-generationer som ALPHA2 och ALPHA3.
Detta minimerar risken för förseningar och gör dig förberedd för alla jobb, utan extravändor till återförsäljaren eller väntan på anpassade reservdelar från pann- eller värmepumpstillverkare.
Serien innehåller även nya prestandavarianter: ALPHA1 GO erbjuder samma driftsäkra prestanda som sina föregångare, ALPHA1 och ALPHA1L, med varianten på 8 meter som ersätter upp till 70 % av integrerade UPS-cirkulationspumpar.
ALPHA2 GO ger dig fler alternativ som en pump på 7,5 meter som fungerar som en universalersättning, vilken täcker 70 % av Grundfos cirkulationspumpar med hög verkningsgrad som finns i pannor, värmepumpar och andra system.
En pump på 9 meter som är idealisk för applikationer som värmepumpar som kräver större flöden och uppfordringshöjd.
ALPHA GO-serien erbjuder funktioner som är utformade för att: underlätta installationerna driftsätta på ett enklare och mer exakt sätt erbjuda de boende energibesparingar och förbättrad komfort minska antalet återbesök underlätta och effektivisera underhåll och felsökning.
Vi ska ta en närmare titt på hur pumparna tillhandahåller dessa fördelar.
Den automatiska avluftningsfunktionen tar bort luft från pumpen automatiskt, istället för manuell avluftning, vilket sparar tid för installatören.
Torrkörningsskyddet skyddar ALPHA GO-pumparna mot potentiell skada vid otillräcklig vätska, vilket minskar risken för haverier och ger långsiktig hållbarhet.
Funktionen Robust igångkörning omfattar start med högt vridmoment som förbättrar prestandan under tuffa förhållanden.
En icke-magnetisk axel och lager minskar risken för blockeringar och lagersystemet hjälper till att förhindra kalkavlagringar.
I det osannolika scenariot att pumpen blockeras, startar motorn om kontinuerligt vid högsta möjliga vridmoment, för att säkerställa start i tuffa förhållanden.
Få ut mer av ALPHA2 GO med Grundfos GO-appen som har funktioner för att förenkla installation, driftsättning och felsökning.
Under guidad installation ges stegvisa anvisningar via appen för att säkerställa rätt driftsättning och optimal systemprestanda vid både utbyte och i nya installationer.
Via luftdetektering med systemventilation detekterar pumpen luft runt pumphjulet.
Om luft detekteras pulserar pumpen för att föra luften mot de närmaste luftventilerna mer effektivt.
Nattsänkning.
Via appaktivering känner pumpen av att pannan har gått in i nattdriftläge, vilket ofta sänker framledningstemperaturen.
Funktionen sparar energi och säkerställer önskad komfort för de boende.
Appen erbjuder trenddata så att användaren kan spåra pumpprestanda över tid, identifiera mönster i flöde, tryck, energiförbrukning, temperatur och gångtid.
Händelseloggen ger åtkomst till datahistorik och felloggar där även möjliga lösningar för varningar och larm ges.
Genom programuppdateringar har installatörer alltid åtkomst till de senaste funktionerna och förbättringarna.
Via hydronisk balansering, tillgänglig via appen, kan värmesystemet bibehålla komforten, minska energiförbrukningen och leverera önskade framledningstemperaturer.
Vid utbyte av integrerade cirkulationspumpar underlättar båda ALPHA GO-pumparna processen med hjälp av Grundfos GO-appen, men på olika sätt.
ALPHA2 GO ansluter direkt till appen för att kunna efterlikna prestandan hos den integrerade pumpen som ska bytas ut.
Den direkta anslutningen säkerställer exakt konfiguration, tidsbesparing och optimal systemprestanda.
ALPHA1 GO är inte appansluten men drar ändå nytta av appen vid byte av gamla pumpar.
Installatören anger information om den befintliga pumpen i appen genom att antingen skanna den gamla pumpen eller manuellt lägga till modellnamnet eller artikelnumret i appen, för att ange rätt inställningar i pumpens användargränssnitt.
Låt oss sammanfatta!
ALPHA GO-serien förenklar installation, driftsättning och felsökning för installatörerna.
ALPHA2 GO erbjuder appanslutning via inbyggd Bluetooth-funktion för digitala funktioner som guidad installation, GO Replace och hydronisk balansering, samt ger den tillgång till trenddata och felloggar.
ALPHA1 GO säkerställer enkel konfiguration med appstödda inställningar.
Tillsammans bidrar de till energibesparingar samtidigt som de förbättrar komforten och tillförlitligheten för de boende.