ALPHA2 GO:s funktion för guidad installation

Lär dig använda ALPHA2 GO-funktionen Guidad installation i Grundfos GO-appen för att hitta rätt reglertyp och börvärde för varje värmesystem.

I den här modulen går vi igenom ALPHA2 GO-funktionen Guidad installation, de utmaningarna den kan lösa för installatörerna och hur du använder Guidad installation i Grundfos GO-appen.

Då 95 % av pumputsläppen sker under drift kan små förbättringar i installationen ge betydande energibesparingar och reducerade koldioxidutsläpp. Det är inte helt tydligt hur man bäst uppnår dessa besparingar. Utmaningen vid pumpinstallation handlar om de varierande systembehoven. Parametrar som antal radiatorer, golv- eller pannstorlek kan tyckas vara användbara indikatorer, men de indikerar i många fall inte rätt pumpinställningar.

I det här exemplet representerar varje datapunkt rätt börvärde för en pump i ett faktiskt system. Även i system med 10 radiatorer kan rätt inställning variera avsevärt. Faktorer som systemutformning, flödesdynamik och behovet av värmedistribution spelar en viktig roll och bidrar till ett brett spektrum av möjliga inställningar. Det finns ingen enkel formel eller tydlig trend att följa, bara en komplex blandning av variation och osäkerhet. Felaktiga pumpinställningar påverkar alla systemaspekter. 

Cirkulationspumpar är ofta felinställda med överdimensionerade kurvor, vilket resulterar i överflödig flödesvolym och onödigt hög energiförbrukning. Överflöde påverkar inte bara energiförbrukningen hos cirkulationspumparna, utan även värmeapparaten i och med att returtemperaturerna ökar och effektiviteten reduceras, särskilt när dessa temperaturer stiger över daggpunkten. Detta leder till energislöseri och högre värmeräkningar för de boende. Felaktig driftsättning påverkar även människor.

Oljud och obehag på grund av värme- svängningar är jobbigt för de boende samtidigt som installatörerna förlorar värdefull tid på att återvända för att felsöka problem, som hade kunnat undvikas. För att säkerställa korrekt inställning av ALPHA2 GO-pumparna erbjuder vi Grundfos GO- appfunktionen Guidad installation för snabbare och enklare driftsättning med mer precision. Baserat på svaren på några enkla frågor om systemet rekommenderar Guidad installation inte bara rätt reglertyp utan även rätt börvärde för reglertypen.

AUTOADAPT är i de flesta fall den rekommenderade inställningen. AUTOADAPT optimerar prestandan automatiskt genom att justera börvärdet baserat på systemets faktiska värmebehov. Anslut pumpen, välj applikation och reglertyp, och välj sedan AUTOADAPT som börvärde. Med ALPHA2 GO är AUTOADAPT tillgängligt för både radiatorer och golvvärmesystem. Om det handlar om ett scenario där AUTOADAPT inte är det föredragna valet hjälper Grundfos GO-appen till att beräkna rätt börvärde för systemet.

Se hur det går till med alternativet Beräknat börvärde. För att uppnå optimal inställning måste dimensionerat flöde och förlust av uppfordringshöjd beräknas för applikationen som du arbetar med. Beräkna det dimensionerande flödet genom att först ange storleken på området som värms upp av pumpen. Ange sedan den beräknade värmeeffekt som krävs baserat på året som fastigheten byggdes. Ange slutligen önskat delta T eller temperaturdifferens. Med dessa tre datapunkter, kan du nu beräkna ett dimensionerande flöde.

Nästa steg för ALPHA2 GO är att mäta förlusten av uppfordringshöjd i systemet genom att simulera när behovet är som störst i huset. Öppna alla ventiler i systemet för att efterlikna den kallaste dagen på året medan alla värmeavgivare är aktiva. På så sätt kan pumpen mäta den maximala förlusten av uppfordringshöjd i systemet. Baserat på dessa två värden, beräknat dimensionerande flöde och uppmätt förlust av uppfordringshöjd i systemet, har vi nu det optimala börvärdet för systemet.

Låt oss sammanfatta!

Systemvarians är det största hindret för att uppnå rätt inställningar.

Felaktiga inställningar kan minska effektiviteten och göra det mindre bekvämt för de boende.

Med Guidad installation i Grundfos GO-appen kan du hitta rätt reglertyp och börvärde.

I fall där AUTOADAPT inte rekommenderas hjälper appen dig att hitta optimalt börvärde genom att beräkna det dimensionerande flödet och mäta förlusten av uppfordringshöjd i systemet.