Installation av ALPHA1 GO och ALPHA2 GO
Lär dig installera ALPHA1 GO och ALPHA2 GO. Den här modulen omfattar allt från montering och placering av pumphuvudet till elektrisk montering m.m.
I den här modulen går vi igenom hur man installerar pumparna ALPHA2 GO och ALPHA1 GO inklusive montering, positionering av pumphuvudet och elektrisk anslutning, även med adaptrar för utbyte.
Nu sätter vi igång!
Kontrollera först att du har alla relevanta delar: En ALPHA2 GO eller ALPHA1 GO-pump. Två packningar. En installationskontakt. Har du allt? Bra, då går vi vidare.
Steg 1: Montera pumpen.
Börja med att identifiera pilarna på pumphuset på ALPHA2 GO eller ALPHA1 GO. Här anges flödesriktningen genom pumpen. Stäng sedan inlopps- och utloppsventilerna. Montera sedan de två medföljande packningarna när du monterar den på röret. Installera pumpen så att den horisontella motoraxeln ligger inom ± 5°. Dra åt kopplingarna med en skiftnyckel och montera installationskontakten.
Steg 2: Placera pumphuvudet.
Vid installation av ALPHA2 GO- och ALPHA1 GO-pumpar kan du placera pumphuvudet i lägena klockan 3, 6, 9 och 12. ALPHA2 GO K-varianten för kondenserande applikationer kan dock endast monteras i klockan 9-läge. Om du vill ändra pumphuvudets läge för en ALPHA2 GO- eller ALPHA1 GO-pump ska du använda en sexkantnyckel på 4 mm för att lossa och ta bort de fyra skruvarna från pumphuvudet. Vrid nu pumphuvudet till önskat läge, sätt tillbaka skruvarna och dra åt dem korsvis Steg 3: Montera installationskontakten ALPHA2 GO- och ALPHA1 GO-pumparna levereras med en verktygslös installationskontakt som förenklar kabeldragningen och kan roteras 90 grader.
Nu går vi igenom hur installationskontakten ska kopplas in och hur kabeldragningen ska göras.
Steg 1: Skruva loss kabelgenomföringen.
Steg 2: För in elkabeln i kabelgenomföringen och kontakthuset.
Steg 3: Ta bort kablarna från kontakthuset enligt mätningarna som visas på skärmen.
Steg 4: Öppna kabellåsen och anslut kablarna enligt färgkoderna: Blå kablar till Neutral eller N. Svarta eller bruna kablar till Live eller L.Gul/grön kabel till jord.
Steg 5: Säkra kablarna genom att stänga kabellåsen.
Steg 6: Montera ihop kontakthuset.
Steg 7: Tryck fast kontakthuset på plats och dra åt kabelgenomföringen.
Steg 8: När pumpen har installerats i röret fäst isoleringskåporna om sådana finns tillgängliga.
För att montera kontakten i 90 graders vinkel, följ steg 1 till 5 enligt tidigare beskrivning. Lyft sedan kontaktens frontplatta, vrid huvudkontakten 90 grader och placera frontplattan i 90-gradersläget. Montera ihop kontakthuset. Tryck fast kontakthuset på plats och dra åt kabelgenomföringen.
Fäst isoleringskåporna över pumphuset som sista steg när pumpen har installerats i röret.
Det finns ett flertal olika kabeladaptrar tillgängliga för ALPHA GO-serien som underlättar utbytesprocessen i olika scenarier.
Nu går vi igenom dess funktioner.
Vid utbyte av UPM3- eller UPM4-pumpar med ALPHA2 GO krävs FCI-signaladaptern om den ursprungliga pumpen hanterades via en extern signal via FCI-anslutning. Både kabeln för FCI-signaladaptern och signalkabeln ska anslutas till pumpens externa signalport via Superseal-anslutningen. ALPHA-strömadaptern rekommenderas vid utbyte av äldre generationer av ALPHA1-, 2- och 3-pumpar. På så sätt kan du ansluta den gamla strömkabeln och kontakten till den nya för ALPHA1 GO eller ALPHA2 GO, utan att klippa av kabeln.
Vid utbyte av äldre UPS-pumpar med Volex- eller Molex-kontakter kan Volex- och Molex-strömadaptrar användas för att ansluta den gamla strömkabeln till ALPHA1 GO utan att behöva klippa av kabeln eller dra om kablarna.
Vi har nu nått slutet av installationsmodulen för ALPHA GO-serien.