Pumpbyte med Grundfos GO-appen
Lär dig använda "Cirkulationspump utbyte" funktionen i Grundfos GO-appen för att snabbt byta ut integrerade cirkulationspumpar mot ALPHA1 GO och ALPHA2 GO med precision
Obs! Funktionen "GO Replace" som nämns i den här videon har bytt namn. I den aktuella versionen av Grundfos GO-appen heter funktionen "Cirkulationspump utbyte".
I den här modulen får du lära dig hur du kan använda Grundfos GO-appen för att byta ut integrerade cirkulationspumpar med ALPHA1 GO och ALPHA2 GO.
Grundfos GO-appen erbjuder digitala verktyg för att du ska kunna arbeta mer effektivt med Grundfos intelligenta E-produkter. Det är en kombination av professionella verktyg som gör installation, driftsättning, kontroll och underhåll av pumpsystemen enkelt. GO Replace i Grundfos GO-appen, är verktyget du behöver för att byta ut integrerade cirkulationspumpar med ALPHA1 GO och ALPHA2 GO.
Ladda ner Grundfos GO-appen från Apple App Store eller Google Play. Det går även att skanna QR-koden på kontrollpanelen på ALPHA1 GO eller ALPHA2 GO. Genom att skanna QR-koden kommer du till appbutiken för att ladda ner Grundfos GO-appen.
Öppna appen på din enhet och gå till fliken Produkter. Välj ”GO Replace för cirkulationspumpar” för att påbörja utbytesprocessen. Vi rekommenderar att du även lägger till GO Replace för cirkulationspumpar i ”Dina verktyg” på fliken Översikt för enkel åtkomst.
Åtkomst till utbytesprocessen för ALPHA2 GO är även möjlig genom att välja alternativet Guidad installation i appen efter anslutning till pumpen. I GO Replace-verktyget uppmanas du att ange uppgifter om pumpen som ska bytas ut. Använd appens kamera för att skanna produktnumret på Grundfos-pumpar. Artikelnumret finns på pumpens ovansida eller sidor samt på pumpens märkskylt beroende på vilken modell du arbetar med. Du kan även ange produktnumret manuellt. Leta reda på pumpar som inte är från Grundfos genom att ange produktnamnet. Om du ska ersätta en Grundfos UPM3- eller UPM4-pump med ALPHA2 GO använder du appens kamera för att skanna datamatrisen på pumpens framsida. När du har angett den produkt som ska bytas ut kommer guiden skilja sig beroende på om appen föreslår en ALPHA1 GO eller ALPHA2 GO som ersättningsprodukt.
ALPHA2 GO ansluter direkt till Grundfos GO-appen och visar stegen för att kopiera den gamla pumpens konfiguration automatiskt. Om UPM3- och UPM4-pumparna kontrolleras externt krävs en extern signalkabel som ska anslutas till den externa signalporten på ALPHA2 GO. Vid kopiering av UPM3- eller UPM4- cirkulationspumpar med ALPHA2 GO krävs molnåtkomst för Grundfos GO-appen.
Appen behöver inte vara ansluten till ALPHA2 GO vid nedladdningen av konfigurationsinställningarna. Detta kan utföras även utan en stark nätverkssignal. Den måste dock återanslutas till ALPHA2 GO efteråt för att kunna överföra inställningarna till cirkulationspumpen.
ALPHA1 GO fungerar annorlunda eftersom den inte ansluter direkt till appen. Grundfos GO tillhandahåller istället utförliga anvisningar om pumpkonfigurationen på kontrollpanelen. När informationen om den gamla pumpen angetts i GO Replace och den installerade ALPHA1 GO har identifierats, visas den exakta kurvan som ska användas i appen. Ställ in detta genom att hålla urvalsknappen på pumpens kontrollpanel nedtryckt i 10 sekunder för att få åtkomst till Avancerat läge. Välj sedan den rekommenderade kurvan och vänta 10 sekunder medan den nya kurvan ställs in. Det går nu att välja hastighetsinställning 1, 2 eller 3 vid behov.
På så sätt hjälper GO Replace-funktionen dig att konfigurera byten av ALPHA GO via Grundfos GO-appen.