Användargränssnittet för ALPHA GO

Lär dig hur du navigerar i ALPHA GO-seriens kontrollpaneler, växlar mellan reglertyper och låser upp avancerade funktioner med Grundfos GO-appen.

Den här modulen ger en översikt över ALPHA GO- seriens kontrollpanel och reglertyper.

Vi ska börja med kontrollpanelen för ALPHA2 GO. Valknappen gör det enkelt för installatören att växla mellan reglertyperna Proportionaltryck, Konstanttryck och konstantkurva, samt deras inställningar, för en enkel och exakt konfiguration. Avancerade inställningar markeras när pumpen driftsatts via Grundfos GO-appen. Kontrollpanelen ger tydlig återkoppling av systemprestandan och visar cirkulationspumpens effekt, uppfordringshöjd och flöde för enklare övervakning och inställningsjustering. På måttindikatorn till höger på kontrollpanelen får du exakta avläsningsdata via tre olika mått. Endast ett mått visas åt gången.

Anslutningsknappen möjliggör smidig parkoppling med Grundfos GO-appen, som ger tillgång till fler verktyg för guidad installation och systemoptimering.

Låsikonen visas när användar- gränssnittet har låsts, för att skydda pumpinställningarna via Grundfos GO-appen. När pumpen är låst kan den bara låsas upp via anslutning till Grundfos GO-appen.

Kontrollpanelens energisparläge aktiveras efter 15 minuters inaktivitet på både ALPHA1 GO och ALPHA2 GO. Pumparna hamnar i energisparläge och displayavläsningen stängs av för att minska energiförbrukningen under inaktiva perioder. 

Reglertyper och inställningar fortsätter lysa i energisparläget. Tryck på någon av knapparna på pump- displayen för att återaktivera den. Displayens viloläge kan inaktiveras via Grundfos GO-appen.

Nu ska vi titta närmare på ALPHA1 GO. Precis som på ALPHA2 GO använder du urvalsknappar för att enkelt växla mellan reglertyperna Proportionaltryck, Konstanttryck och Konstantkurva, och deras tre respektive inställningar samt det avancerade läget, vars inställningar Grundfos GO- appen guidar dig genom. Detta läge används vid direkt utbyte eller kopiering av befintliga pumpinställningar. Tryck på växlingsknappen i 10 sekunder för att aktivera läget. Använd sedan urvalsknappen för att bläddra igenom kurvnummer tills du hittar det som appen rekommenderar.

Nu tar vi en titt på ALPHA GO- seriens reglertyper och hur du identifierar dem i användargränssnittet.

Konstanttryck. Rekommenderas för alla golvvärme- applikationer då det bibehåller konstant differenstryck oberoende av flödesbehovet, vilket är idealiskt för system med minimal tryckförlust. Det säkerställer stabil och effektiv prestanda och indikeras av golvvärme- ikonen i gränssnittet.

Proportionaltryck. Rekommenderas för värmesystem med termostatiska radiatorventiler, även kallade TRV:er. Här justeras differenstrycket baserat på flödesvariationer och ett jämnt tryck bibehålls vid radiatorventilerna för att säkerställa komfort samtidigt som energiförbrukningen minimeras. Detta visas via radiatorikonen i gränssnittet.

Konstantkurva. Pumpen körs med en konstantkurva oberoende av systemets faktiska flödesbehov. ALPHA1 GO och ALPHA2 GO körs med konstantkurva om varken reglertyp konstanttryck eller proportionaltryck har markerats.

AUTOADAPT. En intelligent reglertyp för ALPHA2 GO där prestandan optimeras genom att justera börvärdet baserat på systemets faktiska värmebehov. AUTOADAPT är tillgängligt både för reglertyperna proportionaltryck och konstanttryck, så att du slipper välja inställningen manuellt.