Varningar och larm för ALPHA GO
Lär dig tolka varningar och larm hos ALPHA GO-serien för att felsöka och lösa problem snabbt och med precision.
Den här modulen lär du dig att tolka varningar och larm i ALPHA GO-serien för att kunna diagnostisera problem och felsöka på ett bättre sätt. Pumparna ALPHA1 GO och ALPHA2 GO har tydliga indikatorer för att identifiera och lösa potentiella problem.
Låt oss gå igenom varningarna och larmen, vad de betyder och hur de visas.
Den gula lysdioden signalerar en varning, vilket betyder att pumpen är i drift men inte fungerar optimalt. Omedelbara åtgärder krävs vanligtvis inte såvida det inte leder till underuppvärmning eller obehag. Händelser som aktiverar den gula lysdioden inkluderar:
Underspänning vid drift. Pumpen detekterar låg spänning men fortsätter att fungera, vilket indikeras av den gula lysdioden och felkoden E2. Denna varning visas på både ALPHA1 GO och ALPHA2 GO. Denna varning registreras i ALPHA2 GO:s händelselogg.
När en extern signal detekteras men har inte aktiverats i Grundfos GO-appen, visas en varning på pumpen i form av den gula lysdioden och felkoden E9. Lös problemet genom att aktivera den externa signalkontrollen via guidad installation.
Tvångsdrift av pump. Andra pumpar eller källor kan generera flöde genom pumpen även när den är avstängd. Detta indikeras av den gula lysdioden och felkoden E3. Lös detta genom att kontrollera att backventilerna är korrekt placerade i systemet och sök efter eventuellt defekta ventiler. Byt ut ventilerna vid behov.
Snurrikonen indikerar tillfälliga tillstånd som inte kräver åtgärd. Till exempel: Driftsättning eller detektering av vatten.
Under den första installationen innebär snurran att pumpen är under driftsättning. Den snurrar också om pumpen försöker detektera vatten. Normal drift bör återupptas automatiskt i systemet.
Luftdetektering och avluftning under drift. När funktionen aktiveras via appen Grundfos GO, kommer ALPHA2 GO automatiskt att upptäcka och avlufta. Snurran visas om detta sker.
Programuppdateringar. Snurran visas också vid uppdateringar av programvaran för ALPHA2 GO. Den normala driften pausas tillfälligt tills processen är slutförd. Händelsen registreras i händelseloggen för ALPHA2 GO.
Den röda lysdioden signalerar ett larm om att pumpen har stannat och kräver omedelbar uppmärksamhet.
Larmen inkluderar: Torrkörningskvalificering och stopp. Om pumpen identifierar potentiell torrkörning visas en snurrikon. Vid torrkörning stannar pumpen automatiskt, vilket indikeras av den röda lysdioden och felkoden E4. Detta larm visas både på ALPHA1 GO och ALPHA2 GO. Detta larm registreras i ALPHA2 GO:s händelselogg Lös torrkörningsproblem genom att fylla systemet med rätt mängd vätska och sedan fylla och avlufta pumpen innan du startar den igen.
Blockering i pumpen. I den osannolika händelsen att pumpen blir fysiskt blockerad, tänds den röda lysdioden och felkoden E1 visas. Detta larm visas både på ALPHA1 GO och ALPHA2 GO. Detta larm registreras i ALPHA2 GO:s händelselogg Endast kvalificerade specialister får försöka ta bort pumpblockeringen. Börja med att isolera pumpen, ta sedan bort pumphuvudet och avlägsna till sist avlagringarna.
Elektriska fel. Om ett elektriskt fel stoppar pumpen, indikeras detta av den röda lysdioden och felkoden E3 visas. Detta larm visas både på ALPHA1 GO och ALPHA2 GO. Detta larm registreras i ALPHA2 GO:s händelselogg
Om pumparna stannar medan lysdioden lyser rött och felkoden E3 visas kan något av följande ha skett: Överspänning. Matningsspänningen till pumpen är för hög. Lös detta genom att se till att strömförsörjningen är inom angivet intervall.
Internt fel. Pumpen måste bytas ut. Kontakta Grundfos eller kassera pumpen på ett miljömässigt ansvarsfullt sätt enligt med lokala bestämmelser.
E3 kan även indikera att ALPHA2 GO saknar programvara om fabriksåterställning av pumpen har startats. Återanslutning mellan ALPHA2 GO och Grundfos GO-appen bör lösa problemet automatiskt.
Oljud i systemet kan bero på något av följande: Flödet är för högt. För att åtgärda detta, sänk flödet.
Det finns luft i systemet. För att lösa detta för ALPHA2 GO, anslut till Grundfos GO. välj menyn Inställningar, välj System och Avluftning av pump. Tryck sedan på Starta avluftning. Denna händelse registreras i ALPHA2 GO:s händelselogg.
Ytterligare insikter för ALPHA2 GO finns tillgängliga via Grundfos GO-appen. De inkluderar utförliga händelseloggar där varningar och larm registrerats för enklare felsökning.
Låt oss sammanfatta!
Gul lysdiod.
Indikerar en varning.
Övervaka systemet och agera endast om prestandan påverkas.
Röd lysdiod.
Signalerar ett larm.
Kräver omedelbar uppmärksamhet för att lösa problemet.
Snurrikon.
Ett tillfälligt tillstånd för driftsättning, vattendetektering, avluftning eller programuppdatering.
Ingen åtgärd krävs.
Pumpen återgår till normal drift automatiskt.