En introduktion till cirkulationspumpen ALPHA3 - Inaktuell. Välj kursen 103.

I det här avsnittet går vi igenom ALPHA3 och ser hur den inbyggda Bluetooth-anslutningen skiljer ALPHA3 från de andra cirkulationspumparna från Grundfos. Vi går även igenom olika applikationer där pumpen kan användas. I den här ALPHA3 Ecademy-kursen hänvisar vi till Grundfos GO Remote-appen. Appen har bytt namn till Grundfos GO, men funktionaliteten är fortfarande densamma. GO Balance-appen fungerar som tidigare.

ALPHA3 är den första pumpen bland små cirkulationspumpar som erbjuder inbyggd Bluetooth-anslutning, vilket innebär att du nu kan ansluta direkt till apparna Grundfos GO Remote och Grundfos GO Balance.

I detta avsnitt kommer vi att ge dig en kort introduktion till ALPHA3.

Vi kommer att visa dig de applikationer där pumpen kan användas, och hur ALPHA3 skiljer sig från andra cirkulationspumpar från Grundfos.

Låt oss först titta på applikationerna. ALPHA3 kan användas i både bostäder och i kommersiella byggnader.

Applikationerna inkluderar golvvärmesystem, radiatorsystem och kylsystem med vätskor från +2 °C till +100 °C.

ALPHA3 är särskilt lämplig för värmesystem som kräver injustering, och system som kräver en viss driftpunkt.

Låt oss nu se hur ALPHA3 skiljer sig från andra små cirkulationspumpar från Grundfos.

ALPHA3-pumpen har ett enkelt och lättläst användargränssnitt som visar energiförbrukning, flöde och reglertyp.

Reglertypen visas med intuitiva symboler för radiator-läget, golvvärmeläget och användarspecifikt läge. I det användarspecifika läget kan du ange exakt önskad pumpkurva.

Larm och varningar visas med ett utropstecken som lyser rött.

För enklare inställning och övervakning kan du använda appen Grundfos GO Remote i din smartphone. Denna app är en beprövad lösning för att hantera Grundfos pumpar.

Alla kontroller och information du behöver finns tillgänglig i appen GO Remote och inga inställningar är tillgängliga direkt från användargränssnittet på pumpen.

Med appen GO Remote kan du ändra pumpens inställningar och få detaljerad statusinformation, varningar och larm på din smartphone.

Tack vare ALPHA3:s inbyggda Bluetooth-anslutning kan du justera in radiator- eller golvvärmesystemet med appen GO Balance direkt i din smartphone utan behov av en ALPHA Reader.

ALPHA Reader är dock fortfarande användbar, om man måste öka räckvidden för tvåvägskommunikationen.

Om du behöver en rapport som dokumenterar installationen eller injusteringen, så kan du skapa rapporten i GO Remote- och GO Balance-apparna.

Om vi tittar på den mekaniska konstruktionen, så ser vi att ALPHA3 baseras på samma robusta och pålitliga design som tidigare ALPHA-pumpar.

Och med realtidsklockan i pumpen, kan ALPHA3 ställas in för att följa ett veckoschema.

Slutligen är det möjligt att uppdatera pumpens firmware via appen GO Remote, om det behövs, för att lägga till nya funktioner som förbättrar framtida prestanda.

Så, för att sammanfatta avsnittet, med ALPHA3 får du:

• En pump som är lämplig att använda i både bostäder och kommersiella lokaler för värme- och kylapplikationer, och speciellt applikationer som kräver injustering eller en viss driftpunkt.

• En inbyggd Bluetooth-anslutning för enkel fjärrstyrning av pumpen från en smartphone.

• Installation, larm, varningar och rapporter via appen GO Remote.

• Enkel hydronisk injustering direkt från pumpen via appen GO Balance utan att behöva någon hårdvara.