SCALA2 Förladdningstryck
Lär dig hur en årlig kontroll och justering av SCALA2:s förladdningstryck hjälper till att upprätthålla optimal prestanda, och se hur du gör det steg för steg.
Som ett helt integrerat tryckstegringssystem är SCALA2 utformat för att leverera konstant vattentryck i upp till åtta kranar i hemmet med världsledande energieffektivitet, kostnadsbesparingar för hushållen och tyst drift.
Att bibehålla dessa fördelar är beroende av att uppnå rätt förladdningstryck i den integrerade trycktanken. Med tiden kan luft läcka ut från tanken, vilket kan orsaka tryckvariationer, sämre effektivitet, ökat ljud och till och med slitage på systemet. För att förhindra dessa problem rekommenderas att man kontrollerar och justerar förladdningstrycket årligen.
Låt oss utforska hur man förladdar trycket i den integrerade trycktanken i SCALA2.
Stoppa först SCALA2 genom att trycka på STOP-knappen på enheten.
Nästa steg är att tryckavlasta systemet genom att stänga tilloppsledningen och öppna en kran för att släppa ut kvarvarande tryck.
Skruva sedan av luftventillocket på trycktanken för att komma åt luftventilen. Härifrån behöver du en portabel elektrisk luftkompressor – eller ett liknande verktyg – för att kontrollera det aktuella trycket och pumpa in luft i den integrerade trycktanken.
Innan du pumpar luft in i tanken är det viktigt att förladdningstrycket är korrekt inställt. Det bör helst vara 70% av börvärdet eller önskat urladdningstryck och aldrig över det. Till exempel, om ditt börvärde är 3,0 bar, bör din förladdningtryck vara 2,1 bar.
När du har identifierat lämpligt förladdningstrycksvärde, pumpa in luft tills önskat tryck har uppnåtts.
Sätt på luftventillocket och dra åt det ordentligt för att förhindra luftläckage över tiden. Öppna sedan avstängningsventilen igen och sätt på SCALA2.
Låt oss sammanfatta.
Kom ihåg att regelbundet upprätthålla rätt förladdningstryck är ett enkelt men avgörande steg för att säkerställa att din SCALA2 fungerar med optimal prestanda.
Se alltid till att förladdningstrycket är 70% av börvärdet/önskat urladdningstryck och aldrig över det. Genom att utföra denna kontroll årligen skyddar du ditt system mot potentiella problem och säkerställer att SCALA2 fortsätter att leverera konstant tryck, energieffektivitet och tyst drift.