Hur man förhindrar återflöde i spillvattenapplikationer

Få en introduktion till de olika metoderna för att förhindra återflöde

Återflöde eller översvämning av spillvatten, är vad som händer när förorenat vatten rinner bakåt i avloppssystemet och in i källaren i byggnader. Under de senaste åren har klimatförändringarna och påföljande kraftiga regn resulterat i små- och storskaliga översvämningar över hela världen, och mycket av detta kunde ha undvikits om avloppssystemen underhållits på ett tillfredsställande sätt eller försetts med skydd mot återflöde. 

Tre saker gör nederbörden problematisk vad gäller återflöde:

  • För det första sker nederbörd mycket oftare nu än innan klimatförändringarna började
  • För det andra har nederbördens varaktighet och intensitet ökat
  • Och för det tredje, har avrinningskoefficienten för regnavrinningsområden ökat eftersom fler områden är asfalterade nu än tidigare.

Sammantaget ökar dessa tre faktorer risken för översvämning och återflöde. Avloppssystem runt om i världen lider av de många problemen, till exempel:

  • Kollapsade avlopp – ett problem i städer där gamla avlopp inte förnyas eller där avlopp är exponerade för ökande trafikbelastningar.
  • Blockering av avlopp – ett problem som orsakas av till exempel trädrötter, fett och smörjfett, papper och tyg eller sediment och slam från vägen.
  • Fel på utrustningen, det vill säga, fel på en pumpstation.

Riskerna och de möjliga kostnaderna vid en situation med återflöde eller översvämning är stora och allvarliga. Och eftersom det är extremt svårt att förutsäga nederbörd på kort och lång sikt, är rätt sak att göra för en ingenjörskonsult att vidta alla försiktighetsåtgärder vid planering av en byggnads avloppssystem och skydda byggnaden mot återflöde.

I de flesta länder ligger det ekonomiska ansvaret i händelse av översvämning helt och hållet hos fastighetsägaren och byggnadskonstruktörerna Så det finns all anledning att känna till metoderna för att undvika återflöde.

Ventiler mot översvämning finns i mekaniska och elektriska versioner. Den mekaniska ventilen mot översvämning fungerar med en flottör som stänger av röret vid återflöde. Den elektriska ventilen mot översvämning har en sensorelektrod som registrerar när det finns en situation med återflöde av vatten. Klaffen stängs sedan av en elektrisk motor.

Sedan finns det pumpstationer. Pumpstationer kan användas som anordningar mot översvämning istället för ventiler. Här ska den högsta geometriska punkten på tryckröret placeras över den lokalt fastställda nivån för återflöde, som ofta ligger på mark- eller gatunivå.

Men om det mottagande systemet är trycksatt kan tryckröret anslutas utan några försiktighetsåtgärder. Den enda verkliga nackdelen med pumpstationen är att den måste placeras utanför byggnaden relativt djupt i marken vilket kan förlänga byggfasen och öka investeringskostnaderna.

Slutligen finns det avloppspumpstationen. Det här är Rolls Royce för kombinerade anordningar för pumpning och skydd mot översvämning. En avloppspumpstation placeras inuti byggnaden och levereras vanligtvis helt förmonterad.  Den är därmed lätt att installera och komma åt för service.

Dess konstruktion erbjuder maximalt skydd mot återflöde och översvämning och är idealisk för att skydda elektrisk och annan värdefull utrustning.

Kursöversikt

Moduler
Moduler: 4
Beräknad tid
Beräknad tid: 12 minuter
Svårighetsgrad
Svårighetsgrad: Medelsvår