Artikel

Säkerställ pålitlig och effektiv hantering av spillvatten i kommersiella byggnader

Förenkla installationen och förbättra skyddet mot återflöde

Utmaningar i arbetet:

Tillförlitlig och effektiv hantering av spillvatten är avgörande för att säkerställa en trygg och hygienisk miljö för byggnadens användare. Trycksatta avloppssystem är ett alternativ till traditionella gravitationssystem, vilka kan medföra vissa utmaningar. Dessa inkluderar:

  • Komplex installation till följd av rörledningar som ligger djupt under källarplattan
  • Ökad risk för återflöde och översvämning
  • Risk för läckande, svåråtkomliga rör som är placerade djupt under mark eller byggnader

Vår lösning:

Med Grundfos trycksatta spillvattenlösningar får du effektiv bortledning av spillvatten och maximalt skydd mot återflöde. Med dessa lösningar får du också lägre installationskostnader och enklare installation – och därtill snabb och enkel service. Exempel på våra lösningar:

  • Förmonterade pumpstationer som är installationsfärdiga, tar upp mycket lite plats, kräver mindre planering och kan installeras utan dyra schaktningsarbeten
  • Prefabricerade allt-i-ett-pumpstationer som underlättar arbetet med brunnar tack vare lägre konstruktionskostnader och kortare installationstid

Läs mer i vår applikationsguide om vikten av tillförlitlig och effektiv hantering av spillvatten i kommersiella byggnader. Läs mer om de mest effektiva åtgärderna för att skydda mot återflöde av spillvatten, samt hur du beräknar och dimensionerar pumpstationer för lyftning och transport av spillvatten.

Se vår expert på spillvattenapplikationer förklara utmaningarna med igensättning och defekta nivåbrytare i kommersiella byggnader. Upptäck hur pumpbrunnar med Grundfos AUTOADAPT-funktion och flexibla avloppspumpstationer kan säkerställa problemfri installation och tillförlitlig drift.

 

Bygg din egen pumpstation på mindre än 15 minuter

Om du känner till kraven för din pumplösning kan du använda vår webbaserade Pumping Station Creator för att konfigurera en komplett pumpbrunn på mindre än 15 minuter. Resultatet är en fullständigt dokumenterad, CE-märkt lösning, med alla delar konstruerade för perfekt kompatibilitet. Hela pumpstationen omfattas av CE-märkningen och alla relevanta EU-standarder.

Se hur du enkelt kan dimensionera och specificera din egen pumpstation.

Andra relaterade artiklar och insikter

Hitta relaterade artiklar med forskning och insikter från Grundfos.

Relaterade applikationer

Hitta applikationer från Grundfos relaterade till detta ämne.

Relaterade produkter

Hitta produkter från Grundfos som är relaterade till detta ämne.