Sköljvatten av hög kvalitet förbättrar produktens finish, kvalitet och hållbarhet

Sköljvatten används inom ett antal industrier för att säkerställa en produkt av hög kvalitet och för att hålla produktionsanläggningarna rena. Grundfos kan tillhandahålla den kunskap och den utrustning du behöver för att designa ett nytt sköljvattensystem eller modifiera ett befintligt system.

Vi har utformat sköljvattenlösningar inom industrier som läkemedel, bioteknik, elektronik, glas, plast, galvanisering och inom områden som bryggerier, sjukhus och laboratorier.

Utforska relaterade tekniska referenser för sköljvattenlösningar

Elektronikindustrin

En tillverkare av avancerade ljudprodukter ökade produktionen, vilket krävde en ny vattenreningslösning för sköljzonerna. På grund av utrymmesbrist valdes en kompakt enhet för omvänd osmos med litet fotavtryck. För att uppnå vatten av hög kvalitet behandlas det avmineraliserade vattnet vidare i en enhet med blandad bädd. 

DI-sköljvatten för framställning av avancerade ljudprodukter

Kunden utvecklar och tillverkar avancerade ljudprodukter. För att stödja ett växande behov av moderna aluminiumskåp har kunden implementerat en ny anodiserande ytbehandlingslinje. För detta ändamål behövs demineraliserat sköljvatten med hög renhet. Resultatet är en exklusiv ytutseende och högsta produktkvalitet.

Grundfos har levererat och installerat en ny vattenbehandlingslösning för produktion av demineraliserat vatten. På grund av bristande utrymme valdes en kompakt RO-enhet med ett litet fotavtryck. Efter RO-enheten poleras vattnet ytterligare i en enhet med blandad bädd för att uppnå hög vattenkvalitet. Blandbäddsenheten är avsedd för regenerering utanför anläggningen, vilket både löser utrymmesproblemet och tillgodoser önskemålet om en helt kemikaliefri lösning.

Bransch: Elektronikindustri | Ytbehandlingsindustri

Användning: Sköljvatten

 

Tekniska data

  • Flöde 250 l / h
  • Konduktivitet< 2 µS / cm

Enheter i anläggningen:

  • Skyddande förfilter
  • Kompakt RO-enhet typ CU: RO SM41 B1-1-A med SE30C manöverpanel
  • Mixed-bed anläggning, typ SILEX 41
  • Ackumuleringstank i PP (polypropen) för DI-vatten
  • Automatisk tryckstegringspump

Glasindustrin

En stor internationell tillverkare av planglas använder en helautomatiserad, kompakt plug-and-play-vattenreningsenhet för sköljzonerna. Sköljvattnet återanvänds/återcirkuleras genom ett speciellt dubbelfilter som är ett kombinerat grusfilter/filter med aktivt kol. 

Vattenrening för glastvättmaskiner

En stor internationell planglastillverkare har installerat en heltäckande, helautomatisk plug-and-play-vattenreningsenhet för olika sköljzoner. Totalt har kunden 14 heltäckande enheter som arbetar på olika platser. Med många års erfarenhet av vattenrening för glasindustrin har Grundfos utformat en omfattande standardlösning bestående av:

  • Avmineraliserat sköljvatten: Vattnet förbehandlas i en avhärdningsenhet för jonbyte och avmineraliseras sedan med hjälp av kemikaliefri omvänd osmos. Denna process säkerställer att det inte finns några fläckar, smuts eller rester, vilket avsevärt förbättrar PVB-filmens vidhäftning.
  • Vattenbesparing: En effektiv återvinningsprocess minskar behovet av färskvatten. Sköljvattnet återanvänds/återcirkuleras genom ett dubbelt filter som kombinerar grus och aktivt kol, vilket avlägsnar skärvätska, rester och partiklar som glasflis och föroreningar.
  • Lagringstank och tryckstegringspump: Påfyllningsvatten och återvunnet vatten samlas i en lagringstank. Det renade vattnet pumpas sedan till sköljzonerna med en integrerad pump.
  • Automatisering: Processen är helt automatiserad med sensorer och triggers som säkerställer smidig drift. Enheten är förberedd för integration med andra styrsystem.

Bransch: Glasindustri

Tillämpning: Sköljvatten

 

Tekniska data: 

  • Avmineraliserat vatten: 350 l/h
  • Cirkulerande vatten: 2 400 l/h
  • Konduktivitet: 10–30 μS/cm

Enheter i anläggningen

  • Avhärdningsenhet typ SM 41
  • Saltlösningsbehållare för salttabletter
  • Enhet för omvänd osmos typ RO B1-1
  • Dubbelt filtersystem typ FNSA 40D
  • Tryckstegringspumpenhet typ MQ 3-45
  • PLC-manöverpanel

Bilindustrin

En ledande leverantör av sofistikerad formningsteknik för premiumbilar använder enheter för avmineralisering med UPCORE™-teknik för att producera högkvalitativt sköljvatten. Detta system är självrengörande och har en mycket låg kemikalieförbrukning, vilket resulterar i lägre driftskostnader. 

Sköljvatten för ytbehandling inom fordonsindustrin

Kunden är en ledande leverantör av avancerad formningsteknik för karossbyggnation inom premiumbilssegmentet. I sin lackeringsanläggning använder de katodisk elektrodeposition, även känd som katodisk dopplackering eller kataforetisk lackering, vilket är en högkvalitativ och ekonomisk lackeringsprocess för alla nedsänkbara metalldelar. För denna process kräver de en stor volym sköljvatten av hög kvalitet.

Efter mer än 20 års drift var det nödvändigt att reparera vissa trasiga delar och byta ut styrningen av de befintliga avmineraliseringsanläggningarna, men baserat på en lönsamhetsanalys beslutade kunden att ersätta hela anläggningen med ny och modern teknik som erbjuder många värdefulla fördelar för driften.

Tekniskt sett ersattes de gamla avmineraliseringsanläggningarna med medströmsregenerering med UPCORE-teknik (UPflow COuntercurrent REgeneration) på grund av följande egenskaper:

Systemet är självrenande, vilket säkerställer ett konstant, lågt tryckfall och problemfri drift

Det optimerade utnyttjandet av regenereringskemikalier leder till minskade driftskostnader. 

Industri: Fordonsindustri

Applikation: Sköljvatten

 

Tekniska data: 

  • Flöde: 4 m³/h
  • Konduktivitet: < 5 µS/cm

Enheter i anläggningen

  • Påsfilter typ 2-EF5-F
  • UPCORE avmineraliseringsenheter 2 x DPC 600H/1200H

Minska och återanvänd sköljvattnet med vattenreningsteknik

Komplexa arbetsprocesser, höga produktionshastigheter och avancerade produkter ställer höga krav på mängd och kvalitet för sköljvattnet.

Ofta innebär återanvändning eller återcirkulation av sköljvattnet en stor ekonomisk fördel eftersom vattenförbrukningen minskar. Återanvändning är särskilt fördelaktigt när sköljvattnet blir förorenat under processen och därmed kräver spillvattenrening före utsläpp.

I de flesta fall kräver återanvändning av vatten följande teknik:

Hur kan vi hjälpa dig?

Oavsett om du vill köpa en produkt eller helt enkelt be om råd från en Grundfos-expert, hjälper vi dig mer än gärna att få ut mesta möjliga av din vattenreningslösning! Hör gärna av dig om du behöver support.