Förstå föroreningspotentialen i ditt matningsvatten innan det når dina membran. Index för slamdensitet (SDI) hjälper till att utvärdera matningsvattnets kvalitet så att du kan välja rätt förbehandling före omvänd osmos och nanofiltrering.
Vi hjälper dig att utforska SDI-testning, riktlinjer för tolkning och förbehandlingslösningar.
Hur SDI-testet fungerar
SDI-testet jämför den tid som krävs för att samla in en specifik vattenvolym före och efter filtrering. Ökningen av filtreringstiden indikerar mängden partiklar och kolloidalt material som finns i vattnet. Standardtestets längd är 15 minuter.
Hur du mäter SDI med SDI-mätenheten
Lär dig hur du utför SDI-test och beräknar resultatet korrekt. Videon guidar dig genom utrustningen, testproceduren och tolkningen av mätningen.
Referensblad för beräknad SDI
Använd referensdiagrammet för att snabbt utvärdera ditt SDI-resultat och få insikt i föroreningspotentialen i matningsvattnet.
För tillförlitliga resultat måste minst två mätningar ha liknande SDI-värden (+/- 0,5).
- SDI< 3: Låg nedsmutsningstendens
- SDI 3 till 5: Måttlig risk för nedsmutsning. Acceptabelt för många tillämpningar, men noggrann övervakning krävs.
- SDI> 5: Hög risk för nedsmutsning. Vattnet kräver ytterligare förbehandling innan det används som matningsvatten för RO eller NF.
Om din vattenkvalitet inte är lämplig för RO- eller NF-rening
Vatten med ett SDI över 5 anses generellt olämpligt för direkt RO- eller NF-rening på grund av den ökade risken för membranföroreningar. Lämplig förbehandling kan dock ofta minska risken för nedsmutsning och möjliggöra tillförlitlig produktion av avmineraliserat vatten. Utforska våra vattenreningslösningar för korrekt förbehandling.