Avhärdat vatten

Hårt vatten innehåller kalcium och magnesium som kan orsaka beläggningsbildning i rör, värmeväxlare, pannor och membran. I industriella processer leder detta till minskad effektivitet, högre energiförbrukning, ökat underhåll och oplanerade driftstopp. Vattenavhärdning tar bort hårdhet i ett tidigt skede, vilket skyddar utrustningen och säkerställer stabil och förutsägbar drift i hela vattenreningssystemet.

Var används vattenavhärdning?

Vattenavhärdning används både som förbehandling för avancerad teknik och som en fristående lösning för dricksvatten- och processvattentillämpningar. Inom branscher som livsmedel och drycker och läkemedel används avhärdat vatten med dricksvattenkvalitet direkt i produktionen för att säkerställa jämn kvalitet och tillförlitlig drift.

Borttagna element
  • Kalcium (Ca++)
  • Magnesium (Mg++)

Förbehandling till omvänd osmos

Att avlägsna kalcium och magnesium före RO skyddar membranen från avlagring, vilket säkerställer stabil prestanda, lägre energiförbrukning och längre membranlivslängd. Avhärdning bidrar till att säkerställa tillförlitlig drift och förutsägbar vattenkvalitet i RO-baserade system.

Matningsvatten till pannor och värmesystem

Avhärdat vatten används ofta som matningsvatten till pannor för att förhindra avlagring i pannor, värmeväxlare och fjärrvärmesystem. Detta förbättrar värmeöverföringen, minskar underhållsbehovet och stöder energieffektiv drift.

Dricksvattenrening vid vattenverk

Grundvatten har ofta hög hårdhet. Mjukgöring hjälper till att förhindra avlagringar i distributionsnät, VVS och installationer i hushåll, vilket förbättrar infrastrukturens långsiktiga tillförlitlighet och slutanvändarnas komfort.

Dricksvattenkvalitet för industriellt bruk

Inom branscher som livsmedel och drycker, läkemedel och energi används avhärdat vatten med dricksvattenkvalitet direkt i produktionsprocesserna, vilket säkerställer en jämn kvalitet samtidigt som utmaningar med avlagringar minimeras.

Se produkter som används för vattenavhärdning

Utforska relaterade tekniska referenser

Vattenrening för juiceproduktion

Vattenrening för juiceproduktion

Rynkeby Foods A/S är Nordens största tillverkare av juice och fruktsirap.

I samband med en utbyggnad av produktionen uppstod också ett behov av en större mängd processvatten. Grundfos har levererat vattenreningslösningen för att producera vattenkvaliteter med avhärdat vatten och avmineraliserat vatten för följande ändamål:

  • rengöring
  • spädvatten för ångpanna
  • sköljvatten för juiceflaskor
  • smörjmedel för livsmedelsklassade pumpar

Bransch: Livsmedelsindustrin

Tillämpning: Pannvatten | Processvatten | Sköljvatten

 

Tekniska data:

  • Flöde avmineraliserat vatten: 8 m³/h
  • Konduktivitet: <20 µS/cm
  • Tryckstegringspump: 80 m³/h

Enheter i anläggningen:

  • Avhärdningsanläggning typ SMH 1202-F
  • Enhet för använd osmos typ RO C3-6 med SE30-manöverpanel
  • Bufferttank i PP 39 m³
  • Tryckstegringspump

Vattenrening för hygienisk tvätt av textilier

Vattenrening för hygienisk tvätt av textilier

Grundfos har konstruerat, producerat, levererat och installerat en komplett vattenreningsanläggning för att producera vatten för tvätt av textilier och matningsvatten till pannor.

Företaget bakom tvätteriet är SALESIANER MIETTEX, ett välkänt företag med mer än 100 års erfarenhet inom textilhantering. Produktionsanläggningen har stort fokus på hållbarhet och hygienisk tvätt. 

Bransch: Tvätterier | Textilindustri

Tillämpning: Pannvatten | Processvatten

 

Tekniska data

  • Flöde tvättvatten: 70 m3/tim
  • Flöde pannmatningsvatten: 3 m3/h
  • Konduktivitet: < 20 µS/cm

Enheter i anläggningen:

  • Avhärdningsenhet typ STFA 25 med SE20-manöverpanel
  • Saltlösningsberedare typ SE3500 med SE10-manöverpanel
  • Lagringstank för avhärdat vatten
  • Tryckstegringspumpar 3 x CRNE 20-4
  • Lagringstank för varmvatten
  • Tryckstegringspumpar 3 x CRNE 45-2
  • Avhärdningsenhet typ SMH362 med SE20-manöverpanel
  • Enhet för omvänd osmos typ RO B2-8 med SE30-manöverpanel
  • Lagringstank för avmineraliserat vatten 3 m3

Avhärdare med lång livslängd för värmeanläggning

Avhärdare med lång livslängd för värmeanläggning

Avhärdningsenheter är en långsiktig investering och Grundfos använder de bästa tillgängliga materialen. Därför var den befintliga avhärdaren vid en dansk värmeanläggning fortfarande igång efter 20 år. Det var bara på grund av en större renovering som det beslutades att ersätta den befintliga anläggningen med en nyare modell. Enligt operatören kunde den lätt ha körts i några år till.

Grundfos har levererat och installerat den nya volymstyrda vattenavhärdaren och den nya trycktanken. Avhärdning förhindrar kalciumavlagringar i rörledningar, ångpannor och värmeväxlare.

Fördelen med en volymstyrd enhet är att den fullt ut utnyttjar sin kapacitet. Det kan vara en bra och ekonomisk lösning för oregelbunden vattenförbrukning, eftersom antalet regenereringar är anpassade till förbrukningsmönstret.

Den nya vattenavhärdaren producerar 2 500 m3 avhärdat vatten per år, som värms upp och skickas genom en trycktank till konsumenterna.

Bransch: Värme- och kraftverk
Tillämpning: Pannvatten | Fjärrvärmevatten

 

Tekniska data

  • Flöde: 2 500 m³/år

Enheter i anläggningen:

  • Avhärdningsenhet SMH 362 med SE20-manöverpanel
  • Trycktank
  • Förvaringstankar

Vattenavhärdning genom jonbyte vid kommunal rening av dricksvatten

Vattenavhärdning (jonbyte) vid kommunal rening av dricksvatten

Som den första vatten- och avloppsanläggningen i Danmark, tillhandahåller TÅRNBYFORSYNING avhärdat dricksvatten med teknik för jonbyte. Avhärdningsenheten levereras av Grundfos.

Närvaron av kalcium (Ca) och/eller magnesium (Mg) i vatten resulterar i att vatten betraktas som ”hårt”. Kalcium- och magnesiumjoner i vatten reagerar med värme och metalliska avlopp och ger uppbyggnad av kalk. Dessutom reagerar hårt vatten med kemiska medel såsom rengöringsmedel och minskar effektiviteten för nästan alla rengöringsuppgifter. Hårt vatten kan mjukas upp genom en avhärdningsprocess med jonbyte.

Bransch: Vattenverk

Tillämpning: Dricksvatten

Tekniska data

  • Flöde: 3 x 55 m³/h (max.)

Enheter i anläggningen

  • Avhärdningsenhet av typ STFA 17 triplex
  • Saltlösningstank med kapacitet på 30 ton
  • UV-desinficeringsenhet typ Wedeco Spektron 180