Artikel

Banar du väg för dina kunder?


Majoriteten av kunderna efterfrågar hållbara lösningar i deras HVAC-installationer. Främjar du aktivt dessa energi- och pengabesparingsmöjligheter?

Fakta om hållbarhet

  • 8 av 10 slutkunder efterfrågar hållbara lösningar.

  • Installationssystem kan bidra enormt i byggandet av hållbara byggnader och minska koldioxidutsläppen.

  • 44 % av installationsprojekten tar för närvarande hänsyn till hållbarhet.

  • Kunderna har energieffektivitet och ekonomiska besparingar som främsta hållbarhetsprioriteringar.

Endast hälften av installatörerna arbetar aktivt för hållbara lösningar

I hela Europa främjar i genomsnitt 52 % av installatörerna hållbara lösningar just nu, och fler överväger det under de närmaste åren. 25 % har inga planer alls.

Källa: USP Marketing Consultancy B.V. (2022), European Mechanical Installation Monitor Q4 2021, kvartalsvisa telefonintervjuer med 700 registrerade HVAC-installationsföretag och -installatörer fördelade på 6 stora europeiska marknader.

 

Ersätta ineffektivitet med hög effektivitet

Som installatör kan du spela en viktig roll för att minska världens energiförbrukning. Om du lägger ihop hur många ineffektiva pumpar du och dina kollegor byter ut under ett år resulterar det i betydande energibesparingar. Grundfos gör det enkelt att hitta den bästa och mest effektiva pumpen för alla värmesystem, vilket hjälper dig att uppfylla dina kunders hållbarhetsprioriteringar.

Du kanske också är intresserad av