Vattenrening är resursförvaltning

Förhindra korrosion, avlagringar och rörbrott i ditt fjärrvärmesystem med rätt vattenrening. Korrekt vattenkvalitet är avgörande för resursförvaltningen.

Avlägsna syret

Syre är en förutsättning för att korrosion ska kunna uppstå. Genom att avlägsna syre från vattnet innan det kommer in i fjärrvärmenätet elimineras risken för korrosion. Dessutom minskar behovet av syreabsorbenter, och i vissa fall kan dessa utelämnas helt.

Avsaltning av matningsvattnet

Salter ökar vattnets ledningsförmåga och därmed risken för elektrokemisk korrosion. Samtidigt tillhandahåller salter goda förhållanden för bakterietillväxt och mikrobiell korrosion. Avsaltat matningsvatten tar bort förutsättningarna för fortsatt korrosion. 

Justera pH-värdet

Cirkulerande fjärrvärmevatten ska ha ett pH-värde på 9,8 (± 0,2), eftersom detta säkerställer en stabil, korrosionssäker magnetitbeläggning på fjärrvärmerörens insida. PH justeras genom dosering av natriumhydroxid (NaOH). Genom att använda avsaltat vatten kan förbrukningen av NaOH minskas med mer än 90 %. 

Om du inte tar hand om vattnet ordentligt kan det bli mycket dyrt. Innan vi valde membranavgasningsenhet hade vi en mycket givande samverkan med Grundfos. Det är ju inte bara är en komponent som du köper och installerar, utan det krävs lite mer än så.
Lars Jørgen Dam, produktionschef Skanderborg-Hørning fjärrvärme i Danmark

Förbättra vattenkvaliteten med korrekt vattenrening

Huvudmålet med korrekt vattenrening är att förhindra korrosion, avlagringar och rörbrott – kort sagt, att utöka anläggningens livslängd. Genom att avlägsna salter och syre från fjärrvärmevattnet och justera pH-värdet, avlägsnas grunden för korrosion – inklusive mikrobiell korrosion.

Mjukgörare har varit en normal del av vattenreningen vid fjärrvärmeanläggningar under många decennier. Men när kalcium och magnesium avlägsnas från vattnet påverkar förekomsten av salter och syre fortfarande vattenkvaliteten. Konduktiviteten blir därför densamma efter avhärdning. 

Utforska avhärdningsenheter

Avmineralisering genom omvänd osmos resulterar i högt saltavvisning upp till 98 %. Som en bonus gör avmineraliserat vatten det enkelt att upptäcka inträngning av råvatten så att försörjningstryggheten kan upprätthållas.

Utforska enheter för omvänd osmos

Syret kan avlägsnas med en membranavgasare. En kemikaliefri lösning som gör att behovet av syreabsorbenter kan minskas med mer än 90 %, och i vissa fall helt utelämnas.

Utforska membranavgasningsenheter

Minska magnetitrester med en magnetisk insats

Inträngning av råvatten, korrosionsprodukter och suspenderad magnetit kommer oundvikligen att förekomma i fjärrvärmekretsen och orsaka föroreningar och i värsta fall haverier. Det kan dock fördröjas avsevärt med hjälp av rätt teknik.

Som ett minimum rekommenderas partikelfiltrering med påsfilter och en magnetisk insats. En magnetisk insats i partikelfiltret samlar effektivt upp magnetitrester från vattnet i kretsen.

Spara vatten och energi med RO-PLUS-teknik

RO-PLUS är en enhet för omvänd osmos optimerad för hög vattenåtervinning och låg energiförbrukning i syfte att minimera driftskostnaderna. Enheterna är konstruerade för en återvinningsgrad på upp till 90 %, vilket varken kompromissar med tillförlitligheten eller vattenkvaliteten.

Hyr ett vattenreningssystem för flexibel vattenförsörjning 

Behöver du pålitligt vatten under en begränsad period? Oavsett om det gäller dricksvatten, desinficerat vatten, avhärdat vatten eller avmineraliserat vatten har vi lösningen som håller din verksamhet igång utan avbrott.

Våra mobila vattenreningsenheter är redo att tas i bruk, enkla att ansluta och utformade för att snabbt leverera den vattenkvalitet du behöver. Inga fördröjningar, inget krångel, bara en flexibel lösning som anpassar sig efter din situation.

Hur kan vi hjälpa dig?

Oavsett om du vill köpa en produkt eller helt enkelt be om råd från en Grundfos-expert, hjälper vi dig mer än gärna att få ut mesta möjliga av din vattenreningslösning! Hör gärna av dig om du behöver support.