Hållbar värme och kraft
EU har liksom många andra länder satt fjärrvärme på dagordningen med sina klimatmål. Korrekt vattenrening är en förutsättning för optimal avkastning på gjorda investeringar, eftersom korrekt vattenkvalitet är avgörande för att optimera livscykeln för rör, pannor och värmeväxlare.
Pannor och turbiner för värme- och elproduktion är mycket känsliga för korrosion, avlagringar och kalk orsakade av lösta salter och partiklar i vattnet. Att avlägsna dessa element är avgörande för drift, livslängd och försörjningstrygghet.
Kompakt, fabrikstestad vattenrening – redo för drift
Enskilda enheter kan chassimonteras för en komplett och kompakt lösning, redo att användas. Detta möjliggör även trycktestning, funktionstestning och fabriksacceptanstestning (FAT) före leverans.
Lösningen är komplett med alla interna rör och eldragningar fabrikstillverkade. Hela anläggningen har prestanda- och trycktestats i vår fabrik. Denna säkerhet kan uppnås med en chassimonterad Grundfos-anläggning eller en containerinstallerad anläggning.
Optimal vattenrening för kraftvärmeverk
I den här broschyren sätter vi vatten på dagordningen! Lär dig hur du minskar korrosion och slitage på pannor genom att tillhandahålla optimalt spädvatten för högtryckspannor. Vattenrening för fjärrvärme ingår också.
Utforska relaterade tekniska referenser
Kemikaliefri spädvattenlösning för kraftverk
Kraftverket Energie Steiermark i Graz har ersatt sin befintliga vattenreningsanläggning för att producera tillsatsvatten. En av deras största bekymmer var att undvika användning av kemikalier. Genom att använda en dubbelpass-RO, membranavgasare och EDI från Grundfos produceras ultrarent vatten av mycket hög kvalitet.
Spädvatten för kraftvärmeverk
Företaget Verdo (tidigare Energi Randers Produktion A/S) ligger i Randers hamn, vid foten av dess 127 meter långa skorsten. Stationen producerar 223 000 MWh per år. Den levererar el till 32 000 mottagare och fjärrvärme till 10 500 kunder.
Kraftvärmeverket producerar el och värmeenergi i gemensam produktion. Spädvatten behövs för både en högtrycksångpanna och för distribution av fjärrvärme.
Spädvattnet för högtrycksångpannan avmineraliseras enligt UPCOREs patenterade vattenreningsprincip, som kombinerar alla kända fördelar med avmineralisering av vatten genom jonbyte med motströmsprincipen. Efter UPCORE-enheten poleras vattnet i en enhet med blandad bädd, vilket ger det avmineraliserade vattnet en slutlig konduktivitet på under 0,07 μS/cm och en kiselhalt på mindre än 0,01 mg/liter. Vattenreningsverket består av två parallellt anslutna ledningar. Varje ledning är dimensionerad för ett flöde på 5 m3/h.
Spädvattnet för fjärrvärmens distributionsnät produceras i en RO-PLUS-enhet. RO-PLUS-enheter är konstruerade för en återvinningsgrad på upp till 90 %, vilket varken kompromissar med tillförlitligheten eller vattenkvaliteten. Som förbehandling av matningsvattnet till enheten för omvänd osmos används en avhärdningsenhet. Denna vattenreningsanläggning har ett flöde på 15 m3/h och konduktiviteten hos det avmineraliserade vattnet kommer att vara under 10 μS/cm.
Dessutom är PLC-styrningen integrerad i det befintliga SCADA-systemet i kraftvärmeverket.
Hur kan vi hjälpa dig?
Oavsett om du vill köpa en produkt eller helt enkelt be om råd från en Grundfos-expert, hjälper vi dig mer än gärna att få ut mesta möjliga av din vattenreningslösning! Hör gärna av dig om du behöver support.