Bibehåll badkvaliteten med hög vattenkvalitet 

Förbehandlingssystemet utför rengöring, sköljning och förberedelse av produktytan. Syftet med ett förbehandlingssystem är att säkerställa korrosionsskydd, optimal vidhäftning i beläggningen, överlägset utseende och hållbara ytor. Alla dessa faktorer är beroende av korrekt sköljvattenkvalitet för att uppnå utmärkt ytbehandling av produkten.

Produktkvalitet

Hög ytbehandlingskvalitet för dina metall- eller plastprodukter

Låg förbrukning

Låg vattenförbrukning med återcirkulering av sköljvatten.

100 % rent

Produkter fria från ämnen som försämrar färgvätningen, inklusive silikon

Problemfri drift

Problemfri drift baserad på årtionden av erfarenhet

Vattenverk > Adsorption > Avhärdning > Omvänd osmos

Rening för optimalt spädvatten

  • Rening av inloppsvatten: Adsorption med tryckfilter eller filter med aktivt kol för avlägsnande av utfällning, suspenderade fasta ämnen och fritt klor.
  • Avhärdning: Mjukgörande för att ta bort hårdhet och förhindra membranavlagringar
  • 99 % borttagning av oorganiskt material och mikroorganismer: Enhet med omvänd osmos (RO) som producerar avmineraliserat vatten med en konduktivitet mellan 10 och 15 μS/cm.

Avmineraliserat spädvatten

I alla vattenbaserade förbehandlingssystem finns det ett behov av att tillsätta färskt spädvatten på grund av avdunstning, badmedsläp, byte av vattnet i de olika baden o.s.v. Om tillgängligt kan destillatet från ett vakuumdestillationssystem fungera som källa för matningsvatten.

Kravet på spädvattnet är avmineraliserat vatten med lågt innehåll av salt och kiseldioxid. För att upprätthålla kontinuerlig och smidig systemdrift är det dock viktigt att behandla inloppsvattnet. Syftet med förbehandlingen är att förhindra igensättning av membranen med utfällningar och suspenderade fasta partiklar samt att avlägsna fritt klor

Återcirkulerande sköljvatten

Återcirkulation över harts för jonbyte minskar mängden färskt spädvatten som behövs. Detta är en hållbar lösning för att minska vattenförbrukningen och till och med sänka kostnaderna.  

Vatten för återanvändning behandlas i flera steg:

  1. Filtrering av mekaniska föroreningar
  2. Adsorption av organiska ämnen
  3. Avmineralisering med jonbyte

Heltäckande enhet för omvänd osmos med förbehandling

Den kompakta heltäckande enheten CU:RO är en utmärkt spädvattenlösning som erbjuder avhärdning och omvänd osmos med endast ett litet avtryck och enkel installation.

Vattenrening utformad för ytbehandlingsindustrin

Vi har samlat allt du behöver veta om optimal vattenrening för ytbehandling. Tänk på vattnet först om du vill ha kvalitetsprodukter – varje gång! 

Utforska relaterade tekniska referenser för ytbehandlingslösningar

DI-sköljvatten för produktion av avancerade ljudprodukter

För att möta den växande efterfrågan på moderna aluminiumskåp har kunden implementerat en ny linje för anodiserande ytbehandling. För detta ändamål behövs avmineraliserat sköljvatten med hög renhet. Resultatet är en yta med exklusivt utseende och högsta produktkvalitet.

DI-sköljvatten för framställning av avancerade ljudprodukter

Kunden utvecklar och tillverkar avancerade ljudprodukter. För att stödja ett växande behov av moderna aluminiumskåp har kunden implementerat en ny anodiserande ytbehandlingslinje. För detta ändamål behövs demineraliserat sköljvatten med hög renhet. Resultatet är en exklusiv ytutseende och högsta produktkvalitet.

Grundfos har levererat och installerat en ny vattenbehandlingslösning för produktion av demineraliserat vatten. På grund av bristande utrymme valdes en kompakt RO-enhet med ett litet fotavtryck. Efter RO-enheten poleras vattnet ytterligare i en enhet med blandad bädd för att uppnå hög vattenkvalitet. Blandbäddsenheten är avsedd för regenerering utanför anläggningen, vilket både löser utrymmesproblemet och tillgodoser önskemålet om en helt kemikaliefri lösning.

Bransch: Elektronikindustri | Ytbehandlingsindustri

Användning: Sköljvatten

 

Tekniska data

  • Flöde 250 l / h
  • Konduktivitet< 2 µS / cm

Enheter i anläggningen:

  • Skyddande förfilter
  • Kompakt RO-enhet typ CU: RO SM41 B1-1-A med SE30C manöverpanel
  • Mixed-bed anläggning, typ SILEX 41
  • Ackumuleringstank i PP (polypropen) för DI-vatten
  • Automatisk tryckstegringspump

DI-cirkulationssystem för förbehandling av aluminiumburkar

Ökad driftsäkerhet och vattenbesparing var avgörande för denna globala leverantör av aluminiumburkar, när ett andra vattenreningsverk lades till produktionen.

DI-cirkulationssystem för förbehandling av aluminiumburkar

Ökad driftsäkerhet och vattenbesparing var avgörande för denna globala leverantör av aluminiumburkar, när ett andra vattenreningsverk lades till produktionen.

Vattenbehandlingslösningen består av mekanisk filtrering, i vilken olösta föroreningar avlägsnas från det cirkulerande sköljvattnet. Vattnet avsaltas sedan med ett DI-system bestående av en katjon och ett anjonfilter som tillförs av en tryckstyrd pumpstation (2 x 100%).

DI-systemet arbetar i triplexläge, med två enheter i drift och den tredje i regenerering eller standby. Detta säkerställer ingen driftstopp. På grund av den ökade vattentemperaturen är hela systemet utformat med PP-rör.

Det andra vattenreningsverket fungerar initialt som redundans, men med tiden kan det ta över hela kapaciteten.

Bransch:   Metallindustri

Användning:   Skölj vatten

 

Tekniska data: 

  • Flödeshastighet: ca. 12 m³/h
  • Konduktivitet: <20 µS/cm

Enheter i anläggningen

  • Frekvensstyrd pumpstation Grundfos CRNE 15-3
  • Sandfilter typ FNSA 130
  • Demineraliseringsenheter typ DMP 901/1201-F TRIPLEX
  • Dagtankar för regenereringskemikalier
  • PLC-styrning

DI-sköljvatten för ytbehandling

I ytbeläggningsprocessen är sköljvatten av hög kvalitet mycket viktigt, och det som behövdes var avmineraliserat vatten med låg konduktivitet.

Sköljvatten för ytbehandling inom fordonsindustrin

Kunden är en ledande leverantör av avancerad formningsteknik för karossbyggnation inom premiumbilssegmentet. I sin lackeringsanläggning använder de katodisk elektrodeposition, även känd som katodisk dopplackering eller kataforetisk lackering, vilket är en högkvalitativ och ekonomisk lackeringsprocess för alla nedsänkbara metalldelar. För denna process kräver de en stor volym sköljvatten av hög kvalitet.

Efter mer än 20 års drift var det nödvändigt att reparera vissa trasiga delar och byta ut styrningen av de befintliga avmineraliseringsanläggningarna, men baserat på en lönsamhetsanalys beslutade kunden att ersätta hela anläggningen med ny och modern teknik som erbjuder många värdefulla fördelar för driften.

Tekniskt sett ersattes de gamla avmineraliseringsanläggningarna med medströmsregenerering med UPCORE-teknik (UPflow COuntercurrent REgeneration) på grund av följande egenskaper:

Systemet är självrenande, vilket säkerställer ett konstant, lågt tryckfall och problemfri drift

Det optimerade utnyttjandet av regenereringskemikalier leder till minskade driftskostnader. 

Industri: Fordonsindustri

Applikation: Sköljvatten

 

Tekniska data: 

  • Flöde: 4 m³/h
  • Konduktivitet: < 5 µS/cm

Enheter i anläggningen

  • Påsfilter typ 2-EF5-F
  • UPCORE avmineraliseringsenheter 2 x DPC 600H/1200H

Hur kan vi hjälpa dig?

Oavsett om du vill köpa en produkt eller helt enkelt be om råd från en Grundfos-expert, hjälper vi dig mer än gärna att få ut mesta möjliga av din vattenreningslösning! Hör gärna av dig om du behöver support.