Artikel

Varför har jag så höga vattenkostnader?

Vill du minska dina vattenkostnader men vet inte hur? Det finns flera sätt att minska vattenförbrukningen, utan att du ens märker det, och samtidigt förbättra boendekomforten. Läs vidare om hur du kan minska vattenförbrukningen utan att kompromissa med komforten. 

Hur minskar jag mina vattenkostnader?

Om du känner att dina vattenkostnader har blivit höga finns det flera enkla lösningar för att minska både vattenförbrukningen och kostnaderna. 

I stället för att låta vattnet i duschen eller kranen rinna tills det har uppnått önskad temperatur kan du duscha kallt några sekunder, eller fylla en vattenflaska i stället för att låta vattnet rinna ned i vasken. Finn sätt som gör att du får varmvatten direkt (se mer nedan).

Använd regnvatten för uppgifter som inte kräver rent dricksvatten, till exempel att spola i toaletten, köra tvättmaskinen eller vattna trädgården. Med tanke på att enbart toalettanvändning står för omkring 30 % av ett genomsnittligt hushålls totala vattenförbrukning, är det lätt att se att användning av regnvatten kan sänka både vattenförbrukningen och kostnaderna rejält.

Hur gör jag för att använda mindre vatten hemma?

Ett stort skäl till att vi slösar på vatten inom hushållen är varmvatten – eller rättare sagt bristen på varmvatten. Det låter kanske självklart, men det är ingen bra idé att låta vattnet rinna i väntan på att det ska bli varmt. Eller att vänta in varmvattnet innan du duschar. Genom att göra detta slösar vi inte bara tid, utan även pengar då det innebär en förbrukning på nästan 16 000 liter vatten varje år för det genomsnittliga hushållet.  

 

Tips för lägre vattenkostnader

”Varför har mina vattenkostnader fördubblats?”, ”Är mina vattenkostnader för höga?”, ”Är det ens möjligt att minska vattenkostnaderna?”. Om dessa frågor frustrerar dig finns det några enkla steg du kan ta för att spara på vatten redan idag – och därmed minska hushållets vattenkostnader. 

Vi har redan gett några exempel ovan men här kommer några till:

  • Spara på vatten och energi genom att duscha några minuter snabbare
  • Stäng kranen när du borstar tänderna 
  • Diska och tvätta bara med full maskin. Beroende på vilken typ av plagg som ska tvättas går det  dessutom ofta lika bra att tvätta i 30 grader som i 40 
  • Tänk på att du blir lika ren av att tvätta händerna med kallt vatten, så länge du använder tvål