Vanliga frågor

Fråga: Kan jag använda havsvatten eller behandlat avloppsvatten som matarvatten för elektrolys?

Svar:

Ja, men varje vattenkälla kräver särskild uppmärksamhet på specifika beståndsdelar i vattnet och du måste ta hänsyn till variationer i inkommande vattens kvalitet. Generellt kan vi säga att avloppsvatten kräver särskild uppmärksamhet på näringsämnen och mikroorganismer som kan orsaka biologisk fouling, samt belastningen av organiska ämnen, medan havsvatten kräver fokus på hög retention av joner. 

Ytterligare information:

Lär dig om effektiv vattenbehandling för att förstärka elektrolyssystem

Oavsett om du letar efter en djupgående undersökning av förädlingsslingor och användning av havsvatten i vätgasproduktion, eller bara en kort översikt över vikten av vattenbehandling, har våra whitepapers dig tillgodosedd. Dyk in i våra omfattande resurser för att upptäcka fördelarna med korrekt vattenbehandling i vätgasproduktionsprocessen.