Vanliga frågor
Fråga: Vad är ASTM-vattenkvalitet?
Svar:
ASTM Typ I, II, II och IV är en uppsättning internationella standarder för vattenkvalitet som ofta används för att beskriva vattenkvalitetskrav för elektrolyser. De omfattar konduktivitet/resistivitet, natrium, klorid, TOC och kiseldioxid, men i verkligheten är de ofta otillräckliga för att korrekt beskriva vattenkvalitetsbehoven för elektrolyser.
Ytterligare information:
Lär dig om effektiv vattenbehandling för att förstärka elektrolyssystem
Oavsett om du letar efter en djupgående undersökning av förädlingsslingor och användning av havsvatten i vätgasproduktion, eller bara en kort översikt över vikten av vattenbehandling, har våra whitepapers dig tillgodosedd. Dyk in i våra omfattande resurser för att upptäcka fördelarna med korrekt vattenbehandling i vätgasproduktionsprocessen.