Vanliga frågor

Fråga: Vilken jonbytarmassa ska jag använda för att polera vatten för elektrolys?

Svar:

Valet av jonbytarmassa är mycket viktigt för att säkerställa en stabil elektrolysprocess. Användning av fel massa kan leda till permanenta skador på din elektrolysator. Kontakta oss för vägledning.

Ytterligare information:

Lär dig om effektiv vattenbehandling för att förstärka elektrolyssystem

Oavsett om du letar efter en djupgående undersökning av förädlingsslingor och användning av havsvatten i vätgasproduktion, eller bara en kort översikt över vikten av vattenbehandling, har våra whitepapers dig tillgodosedd. Dyk in i våra omfattande resurser för att upptäcka fördelarna med korrekt vattenbehandling i vätgasproduktionsprocessen.