На українському молокозаводі "Люстдорф" компанія Grundfos спроектувала та встановила сучасну систему водопідготовки. Система зменшує споживання води та енергії без шкоди для експлуатаційної надійності.

Компанія "Люстдорф" - один з найбільших виробників молочної продукції в Україні. Їхні виробничі потужності здатні переробляти 450 тонн молока на добу, а асортимент продукції налічує понад 100 найменувань.

Будучи одним з небагатьох молокозаводів в Україні, вони відповідають високим вимогам для експорту в ЄС - і сьогодні постачають продукцію в більш ніж 25 країн світу.

Чотири насоси Grundfos CRN на передньому плані забезпечують безперебійну роботу водопостачання - і водночас величезну економію енергії порівняно з попереднім рішенням Loostdorf.

Якість є ключовим фактором

Філософія компанії - "надавати споживачам незмінно якісну продукцію". І це не просто слова - це те, чим вони живуть, роблячи кожен свій вибір. Від високоякісної сировини до найсучасніших виробничих можливостей.

"Обираючи постачальника, компанія "Люстдорф" працює лише з лідерами в кожному сегменті виробників обладнання, - розповідає Валерій Мегедь, заступник директора з виробництва компанії "Люстдорф".

Молокозавод обрав Tetra Pak як постачальника пакувального обладнання, Alfa Laval - технологічного обладнання та Grundfos - обладнання для водопідготовки.

Всі труби виготовлені з нержавіючої сталі і зварені на місці компанією Grundfos. На малюнку також показані три механічні рукавні фільтри "Grundfos blue" (EF5) внизу праворуч.

Блок зворотного осмосу (RO) затримує понад 98% солей у воді та видаляє пірогенні речовини, а також мікроорганізми - повністю без використання хімічних речовин.

Сучасне очищення води

Компанія Loostdorf існує вже понад 25 років, але у 2021 році вони зрозуміли, що їхня попередня система водопідготовки вже не відповідає потребам бізнесу. Їм потрібна була сучасна система водопідготовки, щоб збільшити потужність, поліпшити якість води, зменшити потребу в хімікатах і підвищити ефективність використання води та енергії.

Grundfos - компанія-спеціаліст у сфері рішень для водопідготовки та комплексних послуг, і компанія Люстдорф ні на секунду не сумнівалася, що Grundfos є правильним постачальником.

Фахівці компанії Grundfos спроектували нову систему водопідготовки відповідно до потреб компанії Люстдорф. Система має продуктивність 85 м3/год і забезпечує як питну, так і господарсько-побутову воду, технологічну воду, воду для інгредієнтів, охолоджувальну воду, воду для підживлення котлів і воду для CIP.

Рішення Grundfos успішно працюють на молочних заводах по всьому світу і мають відгуки в Україні від BiAGR, PepsiCo (Wimm-Bill-Dunn), Danone та RUD. Нова система водопідготовки дозволяє нам оптимізувати споживання води без шкоди для стабільної роботи та високої якості.
Валерій Мегедь, заступник директора з виробництва Люстдорф

У січні 2022 року систему було встановлено та введено в експлуатацію. Вона працює вже рік, і це незважаючи на складний 2022 рік з війною в Україні, Люстдорф чітко відчувають покращення у своїй повсякденній роботі.

Факти

Факти про Люстдорф

    • 32 000 м² виробничих потужностей, розташованих у місті Іллінці Вінницької області.
    • Найбільший виробник UHT (надвисокотемпературної) продукції на українському ринку.
    • Продукція в межах категорій: Молоко, молоко для дітей, сметана, вершки, масло, молочні коктейлі, кефір, ряжанка, питні йогурти, вершки, напої на рослинній основі, густі йогурти.

    Погляд на систему водопідготовки Люстдорф

    • Насосні станції Grundfos CRN забезпечують шлях води з підземних свердловин Люстдорф через процес водопідготовки до виробництва, де потрібна вода різної якості. Насоси також забезпечують контур з повторно використовуваною водою, завдяки чому молочний завод максимально ефективно використовує воду та енергію.
    • Системи управління від Siemens.
    • Механічні рукавні фільтри (EF5) від Grundfos для первинного видалення нерозчинених домішок з води.
    • Великі установки зворотного осмосу (RO C3-36) від Grundfos для видалення з води кальцію, магнію, нітратів, хлоридів та TDS (загальний вміст розчинених твердих речовин).
    • Всі труби, прилади та фітинги виготовлені з нержавіючої сталі AISI316L, відповідно до PID і відповідають стандартам харчових продуктів і напоїв

    Супутні продукти

    Знайдіть продукти Grundfos, пов'язані з цією темою.