Застосування для очищення води

Завдяки рішенням з очищення води ви можете вивести свою діяльність на новий рівень. Ми поєднуємо знання, відданість справі та прагнення розробляти індивідуальні рішення сталого розвитку для різних застосувань. 

Харчові продукти та напої 

Наші рішення з очищення води для харчових продуктів і напоїв забезпечують оптимальну якість води для інгредієнтів, переробки та санітарії, при цьому заощаджуючи воду та енергію, підвищуючи надійність і відповідаючи нормативним стандартам.

Зелений водень

Ми надаємо комплексні рішення з очищення води для виробництва зеленого водню, що охоплюють усі технології електролізерів. Наші послуги включають попередню обробку, доочищення та охолодження для забезпечення оптимальної продуктивності й ефективності електролізера. Дізнатися більше.

Дата-центри 

Наші рішення з очищення води для дата-центрів забезпечують ефективне охолодження на основі води та запобігають пошкодженню обладнання, забезпечуючи належну якість води. 

Централізоване теплопостачання 

Належна якість води має важливе значення для управління активами у системах централізованого теплопостачання. Наші рішення з очищення води допомагають запобігти корозії, відкладенням і тріщинам труб, видаляючи солі та кисень і регулюючи рівень pH у поповнювальній воді. 

Промислові парові котли

Ефективне очищення води для промислових парових котлів має вирішальне значення для запобігання утворенню накипу, корозії та забруднення. Наші рішення з очищення води допомагають забезпечити оптимальну роботу котла для запобігання його поломкам. 

Парові котли високого тиску 

Наші рішення з очищення води спеціально розроблені для парових котлів високого тиску, забезпечуючи оптимальну якість поповнювальної води для захисту котлів і турбін від корозії, відкладень і накипу, спричинених розчиненими солями та частинками у воді.  

Вода для готельного бізнесу

Наші системи очищення води забезпечують високоякісну воду для готелів і курортів, покращуючи враження гостей і ефективність роботи. 

Вода для круїзних лайнерів

Ми надаємо спеціалізовані рішення з очищення води для круїзних лайнерів, забезпечуючи безпечну та чисту воду для пасажирів та екіпажу під час рейсів. 

Очищення води для басейнів та оздоровчих центрів

Ми пропонуємо рішення для фільтрації, дезінфекції та обслуговування вашого басейну, гарантуючи кришталево чисту воду й унікальний досвід у всіх громадських і приватних місцях.

Безпечна вода в охороні здоров'я

Ми забезпечуємо безпечну чисту воду для медичних закладів, підтримуючи безпеку пацієнтів та інфекційний контроль за допомогою передових технологій очищення. 

Обробка поверхонь 

Наші рішення з очищення води для систем попереднього очищення поверхонь забезпечують чудову якість води для різних зон ополіскування. Правильна якість води допомагає забезпечити захист від корозії, оптимальну адгезію покриття, чудові оптичні властивості та довговічні поверхні. 

Питна вода

Наші передові системи очищення гарантують, що муніципалітети та промислові об'єкти постачають безпечну чисту питну воду, дотримуючись нормативних стандартів.

Заощаджуйте воду та енергію під час очищення води 

Промислові операції, від харчової переробки до виробництва, стикаються зі зростаючим тиском, спрямованим на зниження споживання води та енергії. Компанія Grundfos пропонує передові рішення з очищення води, такі як RO-PLUS, які можуть відновлювати до 90% води та зменшувати споживання енергії до 37%. Наші інтелектуальні системи призначені для оптимізації продуктивності, зниження експлуатаційних витрат і підтримки ваших цілей сталого розвитку.  

Рішення та технології

Інноваційні технології, що призначені для підвищення якості води й ефективності роботи у промислових і комерційних умовах. 

Фільтрація

Ми пропонуємо технології фільтрації, такі як напірні фільтри, пісочні та багатошарові фільтри, картриджні фільтри, фільтри з активованим вугіллям, мішкові фільтри, а також самоочисні фільтри для видалення домішок з води.

Іонний обмін 

Наші рішення для видалення іонів включають пом'якшувачі, демінералізатори, знелужувачі та установки змішаної дії з можливістю регенерації смоли на місці або за межами об’єкта.

Мембранна фільтрація 

Ми пропонуємо технології ультрафільтрації, нанофільтрації та зворотного осмосу для видалення з води частинок, мікроорганізмів і розчинених речовин.

Електродеіонізація 

Наш широкий асортимент систем EDI пропонує надійну альтернативу традиційним фільтрам змішаної дії, забезпечуючи безперервну роботу без простоїв на регенерацію. 

Деаерація

Ми пропонуємо деаераторні системи, такі як мембранний дегазатор, дегазатор CO2, термічний деаератор і вакуумний деаератор, які призначені для зменшення кількості кисню, вугільної кислоти та повітря у воді.  

Дезінфекція

Наші дезінфекційні установки для муніципального та промислового застосування забезпечують відмінний мікробіологічний контроль води для максимальної надійності роботи. 

Оренда мобільних водоочисних станцій

Маєте потребу у питній, знезараженій, пом'якшеній або демінералізованій воді протягом обмеженого періоду? Ми маємо у своєму розпорядженні комплексний парк мобільних водоочисних станцій, готових до використання. 

Щоб ознайомитися із повним спектром мобільних водоочисних станцій, відвідайте сайт Eurowater. Наразі Eurowater перейменована у Grundfos Water Treatment і продовжує надавати надійні професійні послуги під назвою Grundfos. 

Від аналізу води до готових рішень і неординарного сервісу!

У компанії Grundfos ми керуємо кожним етапом рішення з очищення води власними силами: від аналізу води та проектування системи до виробництва, монтажу та сервісного обслуговування. Такий комплексний підхід гарантує неперевершену якість і надійність. Наші спеціально навчені фахівці з обслуговування надають повністю задокументоване, індивідуально підібране обслуговування, щоб допомогти вам підтримувати стабільну та високоякісну роботу щодня.

Спеціалізовані угоди про сервісне обслуговування

Виїзна послуга з коротким часом реагування

Запчастини і витратні матеріали на складі

Модернізація існуючих установок

Наша віддана своїй справі команда експертів готова вам допомогти

Наша діяльність з очищення води в Європі з'єднує вас із 1 000 фахівців, відданих своїй справі, які підтримують вас на кожному кроці, від початкової оцінки до монтажу, від постійної допомоги до технічного обслуговування, через мережу, яка налічує понад 40 офісів із продажу й обслуговування по всій Європі.