Нюе – це місто із розумним використанням водних ресурсів

Передмістя Нюе, що знаходиться на північ від Орхуса, стало першопроходцем і першим містом у Данії, яке запровадило централізовану станцію вторинного очищення води. Станція повторно використовує зібрану дощову та дренажну воду для змиву туалетів та прання, тим самим значно знижуючи вплив на ресурси ґрунтових вод.

Приклад з практики

40% споживання води в районі покривається за рахунок збору дощової води. На першому етапі Нює складатиметься з 600 будинків, а зрештою населення міста виросте до 15 000 мешканців.

Створення нового передмістя дає можливість переосмислити використання ресурсів та розвинути розумне і комфортне для життя місто з комплексним підходом до керування водними ресурсами. Таке рішення щодо водних ресурсів є першим у своєму роді в Данії. Іншими словами, це інноваційне рішення для дощової води, яке економить питну воду та створює захоплююче та сучасне місто.

Поверхневі води збираються з дахів, доріг і центрального озера. Вода подається на очисну станцію, звідки вона через окремі водопровідні труби надходить до туалетів і пральних машин мешканців.

Рішення щодо очищення води

Саме рішення щодо очищення води було розроблене і поставлене компанією Grundfos Water Treatment. Дощова вода збирається в озері й очищується на очисній станції. Очищена дощова вода подається через фіолетові труби відповідного розміру до туалетів та пральних машин мешканців.

На перший погляд, водоочисна станція виглядає як рішення, яке можна побачити на традиційному водоканалі: видобуток, фільтрація, зберігання та перекачування.

Якщо придивитися уважніше, то буде зрозуміло, що водоочисна станція відрізняється від традиційного очищення ґрунтових вод. Поверхневі води мають різний якісний склад і, на відміну від ґрунтових вод, їхня якість не є постійною, оскільки вона природно буде змінюватися в залежності від зміни сезонів і кількості опадів.

Покроковий опис

1. Фільтрація під тиском

Початковий етап очищення включає фільтрацію під тиском. Природним процесом є змішування води зі стисненим повітрям і проходження нею глибинної фільтрації. Завдяки ретельно підібраному фільтрувальному середовищу вловлюються домішки, в тому числі пісок і антрацит. Його також називають багатошаровим фільтром. Цей процес забезпечує високу якість води й ефективну роботу з мінімальним споживанням енергії.

Початкові етапи очищення, які проходить дощова вода, включають фільтрацію під тиском та ультрафільтрацію, що ефективно усуває частинки розміром до 0,02 мікрона.

2. Ультрафільтрація

Другий етап очищення включає ультрафільтрацію, яка, подібно до фільтрації під тиском, також використовує природний процес фільтрації. В ультрафільтрації використовується мембранна технологія, що робить її дуже ефективною для фільтрації води з різною якістю. Ця система може видаляти частинки розміром до 0,02 мікрометра і виступає в ролі фізичного бар'єру від бактеріологічного забруднення.

Очищена вода зберігається в резервуарі для чистої води та перекачується до споживачів за допомогою частотно-регульованих насосів, які забезпечують постійний тиск води.

3. Резервуар для чистої води

Очищена вода подається в резервуар для чистої води. Резервуар може вміщувати 55 кубічних метрів, що відповідає середньодобовому споживанню. Очищена вода називається вторинною водою, яку можна використовувати тільки для змиву туалетів та прання.

4. Насосна станція

Споживачам подається необхідна кількість води під постійним тиском від повністю традиційної системи насосів, кожен з яких є частотно-регульованим та може працювати окремо або разом з іншими із акцентом на мінімізацію споживання енергії.

5. Система УФ-дезінфекції

В якості додаткового бар'єру безпеки для забезпечення того, щоб вода не містила небажаних бактерій, на завершальному етапі обробки встановлено систему УФ-дезінфекції. У цій системі використовується ультрафіолетове світло (УФ) із конкретною довжиною хвилі для ефективного пригнічення мікробіологічного росту (бактерій, вірусів, водоростей і грибів) у воді шляхом руйнування ДНК мікроорганізмів.

Централізоване рішення для вторинного використання води створено та керується компанією «Aarhus Vand», що означає, що мешканці Нюе можуть насолоджуватися сталим способом життя без відповідальності, витрат і клопоту, які зазвичай пов'язані із вторинним використанням води. Професійно керована централізована очисна станція гарантує безпечну роботу і спокій громадян.

Міцна співпраця

Проект підтримується Міністерством навколишнього середовища та продовольства Данії Програмою Розвитку та Демонстрації Екологічних Технологій (MUDP) і реалізується у співпраці з такими компаніями.

Факти

Обладнання у рішенні щодо очищення води

    • Тип фільтрації під тиском EFNSI130PPA
    • Тип ультрафільтрації UF1x2-60
    • Установка для УФ-дезінфекції типу Spektron 25
    • Резервуар для чистої води об'ємом 55 м³ з високощільного поліетилену (HDPE)
    • Насосна установка Grundfos типу CRE5-6-F

    Нюе

    Район Нюе розвивається на основі принципів сталого розвитку. Люди живуть з повагою до природи та довкілля. Тому були розроблені нові рішення з точки зору споживання ресурсів, впливу на довкілля, транспорту і природи. У цьому районі мешкає близько 15 000 мешканців.

    Супутні програми

    Знайдіть додатки Grundfos, пов'язані з цією темою.