А що, якби ви могли вирішити майже всі завдання, пов’язані із заміною циркуляційного насоса, вже під час першого візиту до клієнта?
Пошук та встановлення відповідного запасного циркуляційного насоса може виявитися складним і трудомістким завданням. Очікування надходження запасних частин на склад, складнощі з пошуком потрібного циркуляційного насоса — все це порушує робочий процес, і часто доводиться їздити туди-сюди не один раз, перш ніж монтаж буде завершено. А що, якби ви могли вирішувати проблеми клієнтів уже з першого візиту — і забути про втрачений робочий час?
Нові моделі Grundfos ALPHA1 GO та ALPHA2 GO у поєднанні із застосунком Grundfos GO кардинально змінять ситуацію, оптимізувавши робочий процес та значно прискоривши заміну деталей, що в довгостроковій перспективі дозволить вам заощадити чимало часу.
Майбутнє з меншою кількістю насосів
Серія Grundfos ALPHA GO — це унікальне рішення на ринку. Ця система розроблена на основі понад 30-річного досвіду роботи з інтегрованими установками. Ця серія призначена як для автономних, так і для вбудованих циркуляційних насосів, що використовуються в системах опалення житлових приміщень. Ці дві моделі охоплюють майже 70 % вбудованих циркуляційних насосів Grundfos та більшість автономних циркуляційних насосів, що забезпечує швидку та легку заміну існуючих циркуляційних насосів — як нових, так і старих.
Це означає, що достатньо мати лише ALPHA2 GO 25-75 180, ALPHA1 GO 25-80 180 та адаптер сигналу FCI.
Модель ALPHA1 GO 25-80 180 сумісна з більшістю вбудованих циркуляційних насосів UPS, а модель ALPHA2 GO 25-75 180 — з більшістю циркуляційних насосів UPM3 та UPM4, а також з більшістю автономних циркуляційних насосів.
Лише два циркуляційних насоси різних розмірів:
Ви можете вирішувати всі завдання щодо заміни всього за один крок.
Вам не доведеться чекати на запасні частини.
Ви уникаєте проблем із запасами у своїй повсякденній роботі.
Ви спрощуєте процес пошуку та встановлення відповідного запасного циркуляційного насоса — як для автономних, так і для вбудованих моделей.
Grundfos GO супроводжує вас на кожному етапі
Крім того, робочий процес став набагато простішим і швидшим завдяки застосунку Grundfos GO для циркуляційних насосів, який допоможе вам пройти процес заміни. За допомогою функції «Заміна циркуляційного насоса» в застосунку Grundfos GO ви можете скористатися функцією «Сканувати-знайти-замінити» або функцією «Пошук і вибір», і застосунок надасть вам точну рекомендацію щодо заміни.