Стаття

Запобігайте механічним несправностям системи опалення

У багатьох випадках механічна несправність виникає через накопичення частинок бруду або магнетиту в частинах системи, таких як радіатори, клапани та інші частини.

 

Дізнатися про суть проблеми

Магнетит і бруд створюють реальні проблеми для систем опалення. Магнетит - це мінерал, який може міститися у воді систем опалення або гарячого водопостачання. З часом металеві компоненти піддаються корозії, вивільняючи частинки, важчі за воду. Їх часто можна побачити у формі чорного мулу у радіаторній воді, особливо в нижніх частинах систем опалення.


Що може стати проблемою

Магнетит може осідати в трубах, котлі, системних клапанах або навіть насосі. Мул, який накопичується з часом, зрештою обмежує або блокує потік води, потенційно спричиняючи поломки.

Вирішення проблем з магнетитом за методом Grundfos

Магнетит з'являється лише тоді, коли в системі є кисень, тому першим кроком є ​​перевірка наявності витоків. Ми рекомендуємо, щоб вода, яка використовується в системі опалення, відповідала вимогам стандартів якості води, таких як німецький стандарт VDI 2035.

На основі багаторічного досвіду роботи з циркуляційними насосами та системами опалення ми накопичили міцні знання про магнетит і про те, скільки може витримати насосна установка. Незалежно від того, чи інтегровані вони в котли, теплові насоси або автономні, циркуляційні насоси Grundfos спроєктовані, виготовлені та випробувані на стійкість до магнетиту та звичайних частинок бруду. Під час проєктування та розробки ми проводимо спеціальні випробування на магнетит на наших випробувальних об'єктах. Загальний дизайн та конструкція наших циркуляційних насосів забезпечує стійкість до таких домішок, як магнетит:

  • Всі підшипники і вали виготовлені з керамічних і вуглецевих матеріалів, які не притягують магнетит
  • Умови потоку створені для мінімізації великих частинок у ротаційній ємності та забезпечення змащення та охолодження внутрішніх компонентів
  • Для забезпечення високого рівня захисту від системних забруднень вся поверхня ротора покрита нержавіючої сталлю.

5-крокова інструкція з усунення несправностей із заблокованим ротором​

Чи заблокований ротор у вашому насосі ALPHA? Перегляньте коротке відео та дізнайтеся, як це виправити лише за 5 простих кроків

Супутні продукти

Знайдіть продукти Grundfos, пов'язані з цією темою.

Підпишіться на останні новини про продукти, інструменти, навчання та події



Для додаткового захисту від блокування деякі циркуляційні насоси Grundfos мають такі функції керування, як «автоматичне розблокування» та «літній режим», щоб зменшити ймовірність проблем. У деяких циркуляційних насосах ми також включаємо деблокуючий гвинт, який дозволяє звільнити застряглий вал, якщо він сильно заблокований.

ПЕРЕВАГИ від відсутності магнетиту в системі опалення:

  • Зменшення навантаження на механічні частини системи
  • Мінімізація проблем із запуском після сезонних простоїв