Якість пом'якшеної води завдяки перевіреним технологіям очищення

Пом'якшена вода

Жорстка вода містить кальцій і магній, які можуть спричинити утворення накипу в трубах, теплообмінниках, бойлерах і мембранах. У промислових процесах це призводить до зниження ефективності, підвищення споживання енергії, збільшення обсягу технічного обслуговування та незапланованих простоїв. Пом'якшення води усуває жорсткість на ранній стадії, захищаючи обладнання та забезпечуючи стабільну, передбачувану роботу всієї системи очищення води.

Де використовується пом'якшення води?

Пом'якшення води використовується як для попередньої обробки передових технологій, так і як окреме рішення для питної та технологічної води. У таких галузях, як харчова промисловість& У виробництві напоїв та фармацевтичних препаратів пом'якшена вода питної якості використовується безпосередньо для забезпечення стабільної якості та надійної роботи.

Видалені елементи
  • Кальцій (Ca++)
  • Магній (Mg++)

Попередня обробка перед зворотним осмосом

Видалення кальцію та магнію перед зворотним осмосом (RO) захищає мембрани від накипу, забезпечуючи стабільну роботу, нижче споживання енергії та довший термін служби мембран. Пом'якшення допомагає забезпечити надійну роботу та передбачувану якість води в системи на основі RO.

Системи живлення котлів та опалення

Пом'якшена вода широко використовується як живильна вода для котлів для запобігання утворенню накипу в котлах, теплообмінниках та системи централізованого теплопостачання. Це покращує теплообмін, зменшує потреби в технічному обслуговуванні та підтримує енергоефективну роботу.

Очищення питної води на водопровідних станціях

Ґрунтові води часто мають високий рівень жорсткості. Пом'якшення допомагає запобігти утворенню накипу в розподільчих мережах, побутовій сантехніці та інсталяціях, підвищуючи довгострокову надійність інфраструктури та комфорт кінцевого користувача.

Якість питної води для промислового використання

У таких галузях, як харчова промисловість& У виробництві напоїв, фармацевтичних препаратів та комунальних послуг пом'якшена вода питної якості використовується безпосередньо у виробничих процесах, що забезпечує стабільну якість та мінімізує проблеми, пов'язані з масштабами.

Дивіться продукти, що використовуються для пом'якшення води

Перегляньте пов'язані технічні посилання

Очищення води для виробництва соку

Водоочищення для виробництва соків

Rynkeby Foods A / S є найбільшим виробником соків та корисних відходів у Північному регіоні.

У зв'язку з розширенням виробництва, виникла потреба у більшій кількості технологічної води. Компанія Grundfos постачає водоочищувальне рішення для забезпечення якості води пом'якшеної та демінералізованої води для наступних цілей:

  • очищення
  • вода для дозування парового котла
  • вода для ополіскування пляшок для соку
  • мастило для харчових насосів

Промисловість : Харчова промисловість

Застосування : Вода для бойлера | Технологічна вода | Вода для ополіскування

 

Технічні характеристики:

  • Проточна демінералізована вода: 8 м³ / год
  • Провідність: <20 мкс / см
  • Насос підвищення тиску: 80 м³ / год

Одиниці установки:

  • Пом'якшувальна установка типу SMH 1202-F
  • Установка зворотного осмосу типу RO C3-6 з панеллю керування SE30
  • Буферний резервуар із поліпропілену, 39 м³
  • Підсилювальний насос

Очищення води для гігієнічного прання текстильних виробів

Водоочищення для гігієнічного прання текстилю

Компанія «Grundfos» розробила, виготовила, поставила та встановила повну установку для очищення води, призначену для отримання води, що використовується для прання текстилю та як живильна вода для котлів.

Компанія, що управляє пральнею, — це SALESIANER MIETTEX, відома компанія з понад 100-річним досвідом у сфері управління текстилем. На цьому виробничому підприємстві велику увагу приділяють питанням екологічної стійкості та гігієнічного прання. 

Промисловість : Пральні | Текстильна промисловість

Застосування : Котлова вода | Технологічна вода

 

Технічні дані

  • Витрата води для промивання: 70 м3/год
  • Подача води в котел 3 м3/год
  • Провідність: < 20 мкс / см

Одиниці установки:

  • Пом'якшувальний пристрій типу STFA 25 з панеллю керування SE20
  • Пристрій для приготування розсолу моделі SE3500 з панеллю керування SE10
  • Бак для зберігання пом'якшеної води
  • Нагнітальні насоси 3 x CRNE 20-4
  • Бак для зберігання гарячої води
  • Підсилювальні насоси 3 × CRNE 45-2
  • Пом'якшувальний пристрій типу SMH362 з панеллю керування SE20
  • Пристрій зворотнього осмосу типу RO B2-8 з панеллю керування SE30
  • Бак для зберігання демінералізованої води 3 м 3

Подовжувач терміну служби для системи опалення

Тривалий термін експлуатації пом'якшувача для теплових установок

Установки для пом'якшення води — це довгострокова інвестиція, і компанія Grundfos використовує найкращі матеріали, що є на ринку. Саме тому існуючий пристрій для пом'якшення води на данській теплоелектростанції продовжував працювати навіть через 20 років. Лише у зв’язку з капітальним ремонтом було прийнято рішення замінити існуюче обладнання на нову модель. За словами оператора, він міг би працювати ще декілька років.

Компанія «Grundfos» поставила та встановила новий пом'якшувач води з регулюванням об'єму та новий напірний бак. Пом'якшення дозволяє запобігти осаду кальцію в трубопроводах, парових котлах та теплообмінниках.

Перевага агрегату з регулюванням об’єму полягає в тому, що він повністю використовує свою потужність. Це може бути хорошим та економічним рішенням для нерегулярного споживання води, оскільки кількість регенерацій адаптується до структури споживання.

Новий пом'якшувач води виробляє 2.500 м 3 пом'якшеної води на рік, яка нагрівається і через напірний бак направляється споживачам.

Промисловість: Теплоелектроцентралі
Застосування: Бойлерна вода | Вода для централізованого опалення

 

Технічні дані

  • Витрата: 2500 м³ / рік

Одиниці установки:

  • Пом’якшувальна установка SMH 362 з панеллю керування SE20
  • Напірний бак
  • Резервуарів для зберігання

Пом'якшення води методом іонного обміну в муніципальній питній обробці

Пом'якшення води (іонний обмін) у муніципальних системах очищення питної води

Як перше водопостачальне підприємство в Данії,  TÅRNBYFORSYNING постачає пом'якшену питну воду з використанням технології іонного обміну. Установка для пом'якшення води постачається компанією Grundfos.

Наявність кальцію (Ca) та/або магнію (Mg) у воді призводить до того, що вода вважається «жорсткою». Іони кальцію та магнію у воді вступають у реакцію під впливом тепла та металевих водопровідних труб, що призводить до утворення вапняного нальоту. Крім того, жорстка вода реагує з хімічними речовинами, такими як миючі засоби, знижуючи ефективність майже будь-якого завдання з очищення. Жорстку воду можна пом'якшити за допомогою процесу іонного обміну.

Галузь : Водопровідні споруди

Застосування : Питна вода

Технічні дані

  • Витрата: 3 x 55 м³/год (макс.)

Одиниці на установці

  • Установка для пом'якшення води типу STFA 17, триплексна
  • Резервуар для соляного розчину місткістю 30 тонн
  • УФ- Дезінфекція типу Wedeco Spektron 180

Готові забезпечити якість вашої води?