SOLOLIFT2 - ідеальна заміна для керування побутовими стічними водами

Чому слід замінити застарілу водопідйомну станцію або подрібнювач?

Якщо ваш клієнт вже має ідеальне помешкання, то він може помітити, що з плином часу насоси починають працювати не так, як очікується.

Згодом в установках для обробки стічних вод можуть почати виникати деякі небажані проблеми. 

Ваші клієнти можуть помітити, що їх водопідйомні станції або мацератори все більше схильні до засмічення, витоків або появи неприємного запаху. Насоси можуть стати менш ефективними і гучнішими у міру їх зносу. Технічне обслуговування може бути складним і копітким.

Якщо це так, то настав час поміркувати над заміною. Вам, як інсталятору, не потрібно вибирати аналогічну заміну наявного насоса. Подумайте про заміну на SOLOLIFT2.

Наш замінний шланг, що доступний як аксесуар, спрощує заміну наявного насоса Grundfos і подібних виробів від інших брендів. Також доступні перехідники для спрощення адаптації до жорстких трубопроводів та допомоги при заміні. Див. повний перелік  аксесуарів на нашому вебсайті або в нашому Інформаційному буклеті SOLOLIFT2 (с. 12).

Чому слід обрати SOLOLIFT2 на заміну?

SOLOLIFT2 є ідеальною заміною завдяки своїй гнучкості, міцності та простоті монтажу. SOLOLIFT2 модернізує наявну установку з водопідйомною станцією або подрібнювачем, забезпечуючи для неї багато переваг у порівнянні із попередніми системами:

  • Компактна конструкція. SOLOLIFT2 легко вписується в наявний простір.

  • Висока гнучкість. SOLOLIFT2 можна розміщувати горизонтально або вертикально, а всі впускні і випускні патрубки можна регулювати для забезпечення максимальної гнучкості. Для більш легкої заміни та монтажу також доступний асортимент допоміжних деталей.

  • Чисте і легке обслуговування. Модульна конструкція передбачає, що ви легко можете зняти мотор-подрібнювач для очищення або обслуговування і вам не доведеться бруднити руки.

  • Міцність та надійність. SOLOLIFT2 розрахований на тривалий термін служби, має вбудований зворотний клапан і баки високого тиску для запобігання витокам, зворотному потоку та появі неприємного запаху. Модель C-3 також стійка до дії гарячої води до 90°C.

  • Всього п'ять варіантів. Вибір необхідної моделі стає простішим, а універсальний асортимент також передбачає зберігання меншої кількості деталей, економію місця, часу та коштів.

Як обрати правильну заміну

Асортимент SOLOLIFT2 складається лише з п'яти варіантів, розроблених для майже будь-якого побутового застосування. Нижче наведено перелік деяких попередніх моделей водопідйомних станцій і подрібнювачів SOLOLIFT, щоб допомогти вам обрати безпосередню заміну.

SOLOLIFT2 – це ідеальна заміна багатьом подібним виробам від інших брендів, а отже, вам не знадобиться обирати аналогічну заміну. Просто оберіть бажану модель SOLOLIFT2, виходячи з типу стічних вод, які обробляються, і необхідної кількості впускних патрубків. 

Для отримання більш докладної інформації стосовно підбору розміру ознайомтеся з Посібником зі швидкого вибору SOLOLIFT2. 

Каналізаційна вода (туалет, ванна кімната)

 

Побутова вода (кухня, підсобне приміщення, ванна кімната за винятком унітазу)

 

*Санітарні прилади включають в себе пісуари, вмивальники, біде та душ

**Прилади включають в себе посудомийну машину, пральну машину, кухонну раковину, ванну та інше

Супутні продукти

Знайдіть продукти Grundfos, пов'язані з цією темою.

Станьте експертом із SOLOLIFT2 у декілька кліків

Економте час протягом своєї щоденної роботи, покращуючи свої навички, свій професійний досвід та бізнес за допомогою навчальної онлайн платформи ECADEMY.

Перейдіть до навчального курсу нижче, щоб розпочати навчання зараз.