Очищення води – це управління активами
Запобігайте корозії, відкладенням та розривам труб у вашій системі централізованого теплопостачання за допомогою правильної обробки води. Належна якість води є важливою для управління активами.
Якщо ви не будете належним чином дбати про воду, це може обійтися дуже дорого. Отже, перш ніж ми обрали мембранну дегазаційну установку, ми мали дуже корисну комунікацію з Grundfos. Тому що це не просто компонент, який ви купуєте та встановлюєте; це вимагає трохи більше, ніж це.
Покращуйте якість води за допомогою правильного очищення води
Головна мета правильного очищення води — запобігти корозії, відкладенням та розривам труб, коротше кажучи, продовжити термін служби установки. Видаляючи солі та кисень з води централізованого теплопостачання, а також регулюючи значення pH, усувається основа для корозії, включаючи мікробну корозію.
Очищення води та запобігання корозії в централізованому теплопостачання
Відкрийте для себе вичерпний посібник з очищення води та запобігання корозії в Системи централізованого теплопостачання, заснований на багаторічному перевіреному данському досвіді. Цей вичерпний посібник призначений для керівників операцій, інженерів, консультантів та підрядників, які працюють з очищенням води для мереж централізованого теплопостачання.
Зменште залишки магнетиту за допомогою магнітної вставки
Проникнення неочищеної води, продукти корозії та завислий магнетит неминуче потраплятимуть у контур централізованого теплопостачання, спричиняючи забруднення, а в гіршому випадку – аварії. Однак, якщо використовувати відповідні технології, це можна значно уповільнити.
Як мінімум, рекомендується фільтрація частинок за допомогою мішечного фільтра та магнітної вставки. Магнітна вставка у фільтрі частинок ефективно збирає залишки магнетиту з води в контурі.
Економте воду та енергію за допомогою технології RO-PLUS
RO-PLUS - це установка зворотного осмосу, оптимізована для високої рекуперації води та низького енергоспоживання для мінімізації експлуатаційних витрат. Агрегат розрахований на швидкість відновлення до 90%, що не шкодить ні надійності, ні якості води.
Орендуйте систему очищення води для гнучкого водопостачання
Потрібна надійна вода протягом обмеженого періоду? Чи то питна вода, дезінфікована вода, пом'якшена вода чи демінералізована вода, у нас є рішення для безперебійної роботи ваших операцій.
Наші мобільні установки для очищення води готові до розгортання, легко підключаються та розроблені для швидкого забезпечення потрібної вам якості води. Без затримок, без клопоту, лише гнучке рішення, яке адаптується до вашої ситуації.
Як ми можемо Вам допомогти?
Незалежно від того, чи хочете ви придбати продукт, чи просто шукаєте поради експерта Grundfos, ми з радістю допоможемо вам отримати максимум від вашого рішення для водопідготовки! Звертайтеся до нас, якщо вам потрібна підтримка.