Очищення води для теплових та електростанцій

Стале тепло та електроенергія 

ЄС, як і багато інших країн, поставили централізоване тепло на порядок денний зі своїми кліматичними цілями. Правильна обробка води є передумовою оптимальної рентабельності інвестицій, оскільки правильна якість води має важливе значення для оптимізації життєвого циклу труб, котлів і теплообмінників.

Котли та турбіни для виробництва тепла та електроенергії дуже чутливі до корозії, осаду та накипу, спричинених розчиненими солями та частинками у воді. Видалення цих елементів має важливе значення для експлуатації, терміну служби та безпеки постачання.

Компактна, перевірена на заводі система очищення води – готова до експлуатації

Окремі блоки можна монтувати на раму для створення повного та компактного рішення, готового до використання. Це також дозволяє проводити випробування під тиском, функціональні випробування та заводські приймальні випробування (FAT) перед постачанням.

Рішення повністю укомплектоване, всі внутрішні трубопроводи та проводка виготовлені на заводі. Вся установка пройшла випробування на продуктивність та під тиском на нашому заводі. Цієї безпеки можна досягти за допомогою установки Grundfos, що монтується на рамі, або установки, встановленої на контейнері. 

Оптимальна обробка води для систем опалення& електростанції

У цій брошурі ми ставимо воду на порядок денний! Дізнайтеся, як зменшити корозію та знос котла за допомогою забезпечення оптимальної підживки води для котлів високого тиску. Також охоплюється очищення води для централізованого теплопостачання.

Ознайомтеся з відповідними технічними посиланнями

Розчин для поповнення води на електростанції без хімічних добавок

На електростанції Energie Steiermark в Граці, Австрія, водоочисна станція складається з двох незалежних ліній з двопрохідним зворотним осмосом, мембранним дегазатором та EDI, що виробляють ультрачисту воду.

Це рішення забезпечує демінералізовану воду без використання будь-яких хімічних речовин, що забезпечує мінімальний вплив на навколишнє середовище.

Безхімічний розчин для підживлення електростанцій

Електростанція Energie Steiermark у Граці замінила свою існуючу водоочисну станцію для виробництва додаткової води. Одним з їхніх головних завдань було уникнення використання хімікатів. Завдяки використанню двопрохідного RO, мембранного дегазатора та EDI від Grundfos виробляється надчиста вода дуже високої якості.

Галузь:  Теплоелектростанції

Застосування:  Котлова вода | Вода для централізованого опалення

 

Технічні дані: 

  • Витрата: 2 x 12 м³/год
  • Провідність: < 0,07 мкСм/см
  • Кремній (SiO2): < 10 ppm

Одиниці установки

  • Дозування антискаланту
  • Двопрохідні установки зворотного осмосу 2 x DPRO C3-12/9
  • Мембранний дегазатор MDU 1-10x28" CAVP
  • Блок електродеіонізації: 2 x EDI 2-5000e
  • Панель керування з S7

Оптимізована обробка води для теплоелектростанцій

Данська енергетична компанія Verdo забезпечує електроенергією для 32.000 одержувачів та централізоване тепло для 10.500 клієнтів. Їхня система очищення підживлювальної води базується на технології UPCORE™ і використовується для парового котла високого тиску. 

Принцип UPCORE™ забезпечує ефективне використання регенераційних хімічних речовин і поєднує всі відомі переваги іонообмінної демінералізації з принципом протипотоку. 

Наповнювальна вода для теплоелектроцентралі

Компанія «Verdo» (колишня «Energi Randers Produktion A/S») розташована в порту Рандерса, біля підніжжя її 127-метрової димової труби. Станція виробляє 223,000 МВт-год на рік. Він постачає електроенергію 32 000 одержувачів, а центральне опалення - 10 500 споживачів.

Комбінована теплоелектростанція виробляє електроенергію та теплову енергію при спільному виробництві. Необхідна підживлювальна вода для парового котла високого тиску та для розподілу централізованого опалення.

Вода для підживлення парового котла високого тиску демінералізується за запатентованим принципом очищення води компанії UPCORE, що поєднує всі відомі переваги демінералізації води за допомогою іонного обміну з принципом протипотоку. Після проходження через блок UPCORE вода проходить додаткову очистку в блоці зі змішаним наповнювачем, в результаті чого демінералізована вода має кінцеву провідність менше 0,07 мкСм/см та вміст кремнезему менше 0,01 мг/літр. Водоочисна станція, що включає дві лінії, з'єднані паралельно. Кожна лінія розрахована на витрату 5 м 3 / год.

Вода для поповнення розподільної мережі централізованого теплопостачання готується в установці RO-PLUS. Установки RO-PLUS розраховані на ступінь рекуперації до 90%, не погіршуючи при цьому ані надійність, ані якість води. У якості попередньої обробки подачі води до блоку зворотнього осмосу використовується модуль пом'якшення. Ця водоочисна станція має витрату 15 м 3 / год, а провідність демінералізованої води буде нижче 10 мкЗ / см.

Крім того, керування PLC інтегруються у існуючу систему SCADA теплоелектроцентралі.

Промисловість:  Теплоелектроцентралі

Застосування:  Бойлерна вода | Вода для централізованого опалення

 

Технічні дані: 

  • Провідність: < 0,07 мкЗ / см
  • Вміст кремнезему (SiO2): < 0,01 мг / л
  • Провідність: < 10 мкЗ / см
  • Витрата: 5-15 м³ / год

Одиниці установки

  • Пристрій демінералізації duplex UPCORE
  • Дегазатор CO2
  • Змішувальний пристрій MBA 600
  • Пом’якшувальна установка STFA 1802
  • Testomat ECO
  • Установка зворотного осмосу RO-PLUS 03-12 + 3

Як ми можемо Вам допомогти?

Незалежно від того, чи хочете ви придбати продукт, чи просто шукаєте поради експерта Grundfos, ми з радістю допоможемо вам отримати максимум від вашого рішення для водопідготовки! Звертайтеся до нас, якщо вам потрібна підтримка.