Очищення води для попередньої обробки поверхонь

Підтримуйте якість ванни, забезпечуючи високу якість води 

Система попередньої обробки забезпечує очищення, ополіскування та підготовку поверхні виробу. Мета системи попередньої обробки полягає в забезпеченні захисту від корозії, оптимальної адгезії покриття, чудового зовнішнього вигляду та довговічності поверхонь. Усі ці фактори залежать від належної якості води для ополіскування, що є запорукою досягнення відмінної якості обробки виробу.

Якість продукції

Висока якість обробки поверхонь ваших металевих або пластикових виробів

Низьке споживання

Низька витрата води при рециркуляції води для полоскання.

100% чистий

Продукти, що не містять речовин, що пошкоджують фарбу, включаючи силікон

Безаварійна експлуатація

Безвідмовна робота на основі багаторічного досвіду

Водопровідні споруди > Адсорбція > Пом'якшення > Зворотний осмос

Обробка води для підживлення до оптимальних параметрів

  • Очищення вхідної води:   Адсорбція за допомогою фільтра під тиском або фільтра з активованим вугіллям для видалення осаду, зважених речовин та вільного хлору.
  • Видалення твердості: Пом'якшення для усунення жорсткості з метою запобігання утворенню накипу на мембрані
  • 99% видалення неорганічних матеріалів та мікроорганізмів: блок зворотного осмосу (RO), що виробляє демінералізовану воду з провідністю від 10 до 15 мкС/см.

Демінералізована підживна вода

У всіх системах попередньої обробки на водній основі виникає необхідність додавання свіжої підживлювальної води через випаровування, перенесення речовин, оновлення води в різних ваннах тощо. За наявності дистилят із системи вакуумної дистиляції може слугувати джерелом подачі води.

До підживлюваної води висуваються такі вимоги: вона повинна бути демінералізованою водою з низьким вмістом солей та кремнезему. Але для підтримки безперервної, плавної роботи системи важливо очистити вхідну воду. Метою попередньої обробки є запобігання засмічення мембран осадами та зваженими твердими речовинами та видалення вільного хлору

Рециркуляційна вода для полоскання

Рециркуляція над іонообмінною смолою зменшує кількість необхідної прісної води для заповнення. Це стійке рішення для зниження споживання води і навіть зниження витрат.  

Вода для повторного використання обробляється в кілька етапів:

  1. Фільтрація механічних домішок
  2. Адсорбція органічних речовин
  3. Демінералізація з іонним обміном

Важливі фактори, які слід враховувати для систем рециркуляції

Універсальний блок зворотного осмосу з попередньою обробкою

Універсальний компактний пристрій CU:RO є відмінним рішенням для підживлюваної води, яке забезпечує пом'якшення та зворотний осмос лише з невеликим розміром та простотою монтажу.

Водопідготовка, розроблена для галузі обробки поверхонь

Ми зібрали все, що вам потрібно знати про оптимальну водопідготовку для обробки поверхонь. Думайте про воду в першу чергу, якщо хочете отримувати якісну продукцію — щоразу! 

Вивчіть відповідні технічні посилання на рішення для попередньої обробки поверхні

Вода для ополіскування DI для виробництва високоякісних аудіопродуктів

Для підтримки зростаючого попиту на сучасні алюмінієві шафи замовник впровадив нову лінію обробки анодувальних поверхонь. Для цього потрібна демінералізована вода для полоскання високої чистоти. Результат - ексклюзивний вигляд поверхні та найвища якість продукції.

Вода для промивання DI, що використовується у виробництві високоякісної аудіотехніки

Замовник займається розробкою та виробництвом високоякісної аудіотехніки. Щоб задовольнити зростаючий попит на сучасні алюмінієві шафи, замовник ввів у експлуатацію нову лінію з анодування поверхонь. For this purpose, demineralised rinse water of high purity is needed. Результат - ексклюзивний вигляд поверхні та найвища якість продукції.

Компанія Grundfos поставила та встановила нове рішення для очищення води для виробництва демінералізованої води. Через брак місця було обрано компактну установку зворотного осмосу, що займає мало місця. Після установки RO вода додатково полірується в змішаній установці, щоб досягти високої якості води. Установка зі змішаним шаром призначена для регенерації поза майданчиком, що дозволяє вирішити проблему нестачі місця, а також задовольнити вимоги щодо повністю безхімічного рішення.

Промисловість: Електрична промисловість | Промисловість обробки поверхонь

Застосування: Вода для полоскання

 

Технічні дані

  • Витрата 250 л/год
  • Провідність < 2 мкС/см

Одиниці установки:

  • Захисний попередній фільтр
  • Компактний RO-агрегат типу CU:RO SM41 B1-1-A з панеллю управління SE30C
  • Установка змішаного типу SILEX 41
  • Накопичувальний бак в ПП (поліпропілен) для DI води
  • Автоматичний бустерний насос

Циркуляційна система DI для попередньої обробки алюмінієвих банок

Підвищення експлуатаційної безпеки та економія води були ключовими для цього глобального постачальника алюмінієвих банок, коли до виробництва була додана друга водоочисна установка.

Система циркуляції демінералізованої води для попередньої обробки алюмінієвих банок

Підвищення експлуатаційної безпеки та економія води були ключовими для цього світового постачальника алюмінієвих банок, коли до виробництва було додано другу станцію очищення води.

Рішення для очищення води складається з механічної фільтрації, під час якої нерозчинені домішки видаляються з циркулюючої промивної води. Потім вода опріснюється за допомогою системи демінералізації, що складається з катіонного та аніонного фільтрів, які живляться від насосної станції з контролем тиску (2 x 100%).

Система демінералізації працює в триплексному режимі: два блоки в роботі, а третій — у режимі регенерації або очікування. Це гарантує відсутність простоїв у роботі. Через підвищену температуру води вся система спроектована з використанням труб із поліпропілену (PP).

Друга станція очищення води спочатку служить резервною, але з часом вона зможе взяти на себе повну продуктивність.

Галузь: Металургійна промисловість

Застосування: Вода для промивання

 

Технічні дані: 

  • Витрата: прибл. 12 м³/год
  • Провідність: <20 мкСм/см

Одиниці установки

  • Насосна станція з частотним регулюванням Grundfos CRNE 15-3
  • Гравійні фільтри типу FNSA 130
  • Установки демінералізації типу DMP 901/1201-F TRIPLEX
  • Денні баки для реагентів регенерації
  • ПЛК-керування

Вода для полоскання DI для обробки поверхонь

У процесі покриття поверхні дуже важлива вода для полоскання високої якості, попитом користувалася демінералізована вода з низькою провідністю.

Промивна вода для обробки поверхонь в автомобільній промисловості

Замовник є провідним постачальником передових технологій формування в галузі виробництва кузовів для автомобілів преміум-класу. У своєму фарбувальному цеху вони використовують катодне електроосадження, також відоме як катодне занурювальне покриття або катафоретичне фарбування, — це високоякісний та економічний метод нанесення покриття на всі металеві деталі, що занурюються у рідину. Для цього процесу їм потрібен великий об'єм промивної води високої якості.

Після більш ніж 20 років експлуатації необхідно було відремонтувати деякі зламані деталі та замінити елементи керування існуючими демінералізаторами, але, ґрунтуючись на аналізі прибутковості, замовник вирішив замінити всю установку новою та сучасною технологією, яка пропонує багато цінних переваг для експлуатації.

Технічно кажучи, старі демінералізатори з прямоточною регенерацією були замінені технологією UPCORE (UPflow Countercurrent REGeration) через такі особливості:

Система самоочищується, що забезпечує постійні низькі втрати тиску та безперебійну роботу

Оптимізоване використання регенераційних хімікатів призводить до зниження експлуатаційних витрат. 

Галузь: Автомобільна промисловість

Застосування:  Промивна вода

 

Технічні дані: 

  • Витрата: 4 м³/год
  • Провідність: < 5 мкСм/см

Одиниці установки

  • Мішечний фільтр типу 2-EF5-F
  • Установки демінералізацій UPCORE 2 x DPC 600H/1200H

Як ми можемо Вам допомогти?

Незалежно від того, чи хочете ви придбати продукт, чи просто шукаєте поради експерта Grundfos, ми з радістю допоможемо вам отримати максимум від вашого рішення для водопідготовки! Звертайтеся до нас, якщо вам потрібна підтримка.