Стаття

Що таке збирання дощової води та як це працює?

Ваш рахунок за воду б'є по кишені або Ви хотіли б мати більш екологічний будинок?

Для багатьох із нас вагомим показником є те, коли воду з-під крану можна пити і використовувати для приготування їжі. Але ця чиста вода також використовується для прання одягу, купання та поливання газону, тобто всіх дій, які легко можна замінити або доповнити водопровідною водою за допомогою системи використання дощової води. Після монтажу ці системи роблять дощову воду доступною для Ваших повсякденних потреб, що допомагає заощаджувати водопровідну воду та витрати. 

Як працює збирання дощової води?

Хоча ідея використання дощової води для побутових задач спочатку може здатися дивною, Вам може бути цікаво дізнатися, що збирання дощової води почалося ще сторіччями тому! Існують докази того, що це робили в античні Греції та античному Римі.

Коли йде дощ, дощова вода, яка не була поглинута ґрунтом, потрапляє у вуличні стоки, зрештою впадаючи у струмки та річки. Збирання дощової води – це шлях збирання та зберігання певної кількості цієї зайвої води для повторного використання для Ваших повсякденних потреб.

Що в цьому найкраще? Дощова вода - це повністю безкоштовне джерело води, яке дає високий ступінь контролю над водопостачанням.

Згідно з даними ООН і Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), звичайній людині необхідно від 50 до 100 літрів води на добу, щоб задовольнити базові потреби.

Отже, скільки дощової води Ви збираєте? За оцінками різних джерел, на кожному квадратному метрі (м²) площі даху збирається близько 1 літра (л) води для кожного міліметра (мм) дощових опадів.

Для оцінки максимальної кількості води, яку можна зібрати вдома, можна використати наступну формулу: 

  • [площа даху у м²] x [щомісячний об'єм опадів у мм] x [1 л]

Наприклад, якщо подивитися на закономірність щомісячних опадів у Вашому географічному регіоні та визначити середній показник 100 мм на місяць, то можна обчислити, що дах площею 100 м² може накопичувати близько 10 000 літрів дощової води щомісяця. 

Якщо родина із чотирьох людей, яка свідомо підходить до використання води, використовує 400 літрів води на добу, то 10 000 літрів зібраної води може забезпечити їм більшу частину із 12 400 літрів, які їм необхідні протягом 31-денного місяця! Навіть якщо Ви не збираєтеся повністю замінити використання водопровідної води, ця кількість є більш, ніж достатньою для дій, що вимагають інтенсивного використання води, наприклад, змиття туалету або використання пральної машини.

Розуміння збирання дощової води 

На перший погляд, якщо прочитати «збирання дощової води», то можна уявити діжку, яку залишили на вулиці під дощем. Це правда: найбільш базовий спосіб збирання води включає в себе розташування відра або діжки під зливною трубою з даху Вашого будинку.

Але не всі способи є еквівалентними, бо всі вони залежать від того, для чого Ви хочете використовувати дощову воду і скільки саме води Ви хочете зібрати. 

Хоча спосіб із діжкою може допомогти Вам зібрати достатню кількість дощової води для поливу рослин або миття автомобіля, це є порівняно малою кількістю, яка, безумовно, не задовольнить всі щомісячні потреби Вашої родини у воді.

З іншого боку, більш удосконалені системи збирання дощової води вимагають її фільтрації, наявність баків для зберігання та насосів підвищення тиску, щоб у будинок надходила чиста вода. Це не тільки дасть Вам набагато більші можливості щодо зберігання, які знадобляться Вам для повторного використання дощової води для побутових дій, що не потребують чистої питної води, але й також може забезпечити запас води на 2–3 місяці, що рекомендується нашими фахівцями.

Можна почати з того, що системи підвищення тиску гарантують Вам, що Ви щодня зможете покластися на комфортний доступ до води у своєму помешканні.

Дізнайтеся, яким чином рішення з підвищення тиску перетворює постійний тиск води на новий стандарт.

 Як використовувати зібрану воду

Відразу після того, як дощова вода була відфільтрована для видалення бактерій і патогенів, її можна використовувати для задовільнення майже будь-яких потреб у воді! Примітка: Не використовуйте спосіб збирання із діжкою для питної води.

На вулиці Ви можете використовувати зібрану дощову воду для поливу саду, наповнення плавального басейну, миття автомобіля або навіть, як джерело питної води для домашніх тварин або птахів.

У приміщенні зібрана дощова вода може використовуватися для прання одягу та посуду, купання і змивання туалету, а також для пиття і приготування їжі (але лише після фільтрації).

Чому варто почати збирати дощову воду вже зараз?

Глобальне потепління означає все більшу потребу у прісній воді. Якщо Ви живете у сухому регіоні, де немає надлишку води, то система збирання дощової води може допомогти Вам використовувати періоди дощу та забезпечити надійне джерело безкоштовної та чистої води протягом всього року.

Це робить збирання екологічним та економічно доцільним рішенням, допомагаючи зберігати воду і водночас заощаджувати гроші на рахунках за воду. А кому б цього не хотілося? 

Отримайте відповідне рішення підвищення тиску для ефективної системи збирання дощової води.