Стаття
Чому мій тиск води низький? Інструкції для домовласників
Чи було у Вас колись таке, що Ви зайшли у душ, хочете нарешті змити з себе бруд і стрес, які накопичилися за весь день, але потік води є настільки слабким, що його вистачить лише намочити тіло або змити шампунь з волосся? Ці ситуації можуть бути дратівливими та неприємними, зокрема, якщо вони порушують повсякденні справи: збиратися до школи, на роботу та вчасно лягати спати.
Виникнення падіння тиску води є розповсюдженою проблемою у помешканнях, і може бути безліч причин для питання «Чому тиск води низький?» . Позитивним є те, що іноді Ви можете вирішити цю проблему самостійно. У разі складніших проблем Вам може знадобитися допомога сусідів або сантехніка.
У чому причини низького тиску води у всьому будинку?
Тиск води визначає швидкість, з якою вода тече із кранів. Він може вимірюватися у «барах» або «фунтах на кв. дюйм» (psi). Бар – це метрична одиниця, яка приблизно дорівнює 14,5 фунта на кв. дюйм. Типовий тиск води має становити від 2 до 5 бар, а тиск нижче 1,5 бар вважається низьким. Якщо у Вас немає лічильника води, то Ви можете попросити компанію-водопостачальника виміряти тиск води або скористатися вимірювальним приладом, щоб виміряти тиск самостійно.
Проблеми з інфраструктурою системи водопостачання, висока потреба у воді у Вашому помешканні, а також накопичення осадку, є розповсюдженими причинами низького тиску води. У деяких випадках низьке постачання водопровідної води може бути в центрі проблем із потоком води.
Немає часу на дослідження проблеми? Дізнайтеся більше про те, яким чином рішення із прискоренням може зробити комфорт водопостачання стандартом у Вашому помешканні. Отримайте ідеальний тиск води вже сьогодні.
Захистіть своє помешкання від падіння тиску води
Якщо Ви будете діяти на випередження, то це може допомогти Вам підтримувати високу швидкість подачі води, поки Ви займаєтеся повсякденними справами. Наші рециркуляційні насоси для води можуть забезпечити Вашій родині надійний і постійний тиск води сьогодні та щодня.
Отримайте ідеальний тиск води вже сьогодні.
10 розповсюджених причин низького тиску води у Вашому помешканні
Ось найбільш розповсюджені причини низького тиску води.
Давайте спочатку звернемо увагу на такі моменти:
1: Клапани частково або повністю закриті
Якщо Ви помічаєте тиск води, який нижчий за нормальний, то можливо таке, що головний запірний клапан або клапан лічильника води у Вашому помешканні не повністю відкриті.
2: Мають місце проблеми з подачею води
Зокрема, у спекотну пору року місцеві водоканали можу розподіляти воду, щоб забезпечити її в достатній кількості для всіх протягом доби. Як первинна міра, спитайте своїх сусідів і зв'яжіться з водопостачальником.
Система підвищення тиску води- це ідеальне рішення в таких ситуаціях:
3: Нові правила у Вашому місті
Ваш місцевий водоканал може встановлювати правила щодо подачі води у Вашому місті, що може призвести до пониженого тиску води у Вашому помешканні.
4: Домашні справи мають більшу потребу у воді
Одночасне відкриття одного або двох кранів не має впливати на тиск води, одночасне виконання декількох справ з інтенсивним використанням води, наприклад, миття посуду, прання та прийняття душа, може передбачати потік меншої кількості води.
5: У Вас спільний трубопровід із сусідами
Якщо вода розподілена між декількома помешканнями, то тиск води у Вас може впасти, коли Ваш сусід приймає душ або миє автомобіль.
У цих випадках Вам необхідно перевірити наступне:
6: Має місце несправність приладу
Помічаєте низький тиск води лише в одному або в декількох місцях? Ваш кран або душова головка може бути забруднена, забита або покрита іржею.
7: Має місце накопичення осадку
У місцях із «жорсткою водою» білий накип, який може заблокувати потік води у трубопроводах і на поверхнях приладів.
У деяких випадках час звернутися до сантехніка за допомогою:
8: Щось інше призвело до забиття Ваших труб
Якщо щось інше застрягло у трубах, наприклад, тканина або ювелірні вироби, це може заважати ефективній подачі води.
9: Має місце корозія труб
Трубопроводи для води, що виконані з оцинкованої сталі, можуть служити лише протягом близько 20 років. Ви можете помітити падіння тиску води у міру того, як наближається кінець їх строку служби.
10: Має місце витік
На жаль, трапляються неприємні витоки! Можливо таке, що витік має місце не в одній трубі. Проведіть огляд, щоб побачити, чи зможете Ви спочатку знайти джерело витоку самостійно.
Що далі?
Якщо Ви не можете знайти причину низького тиску води вдома, спробуйте зв'язатися з компанією-водопостачальником або звернутися до сантехніка по допомогу. Вам також може допомогти насос підвищення тиску води!